Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Siemens espone all'AHR Expo 2026 di Las Vegas

Accelera la trasformazione degli edifici intelligenti all'AHR Expo, l'evento principale per i professionisti del settore HVAC/R. Scopra soluzioni innovative che aprono la strada a un domani più intelligente e sostenibile.

2 - 4 febbraio 2026 | Las Vegas, NV | Stand #C1731

Modernizzazione: il futuro è adesso. È pronto?

Moving Forward Accelerate shape

Oltre lo smart: il futuro degli edifici autonomi

La nostra tecnologia accelera la trasformazione in edifici intelligenti e sostenibili, aprendo la strada a un'infrastruttura autonoma incentrata sull'uomo.

Gli edifici autonomi incentrati sull'uomo analizzano e ottimizzano continuamente le loro operazioni con un intervento umano minimo, offrendo l'esperienza interna ideale per gli occupanti degli edifici e risultati efficienti ed economici per proprietari e operatori.

Legga il white paper

Fare di più con meno per un domani migliore

Con il 90% degli edifici che devono ancora affrontare le sfide della digitalizzazione e il settore della gestione delle strutture dovrebbe far fronte a una carenza di posti di lavoro del 53% entro il 2025, l'urgenza di agire è chiara. Solo il 18% degli edifici è attualmente sulla buona strada per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, sottolineando la necessità fondamentale di un'azione immediata.

Si unisca a noi all'AHR Expo 2026 mentre mostriamo soluzioni innovative per dare il via al suo percorso di modernizzazione e trasportarla nel futuro.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Il Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) traccia lo stato evolutivo della transizione infrastrutturale nel tempo, evidenziando le priorità urgenti e il percorso da seguire nelle infrastrutture energetiche, nelle infrastrutture edilizie e nell'industria.

Saperne di più

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.