Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Adage Automation

Adage Automation fornisce soluzioni complete di analisi del gas, a partire da analizzatori CEMS autonomi, laser TDLAS, GC online fino a shelter per analizzatori chiavi in mano e dashboard cloud. Certificato secondo le norme TÜV e US-EPA, il suo portafoglio supporta il controllo dei processi, la conformità delle emissioni e il monitoraggio della qualità dell'aria per petrolio e gas, acciaio, cemento, energia e altro ancora. Con sede a Goa, Adage è leader del mercato indiano e serve oltre 50 Paesi tramite hub negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, sostenuta da un team di assistenza globale.
adage

Settori

  • Automotive

  • Construction and real estate

  • Energy / Oil & gas

  • Metals

Movimento

Service
Fornisce un servizio per un prodotto/una soluzione Siemens Xcelerator che aiuta il cliente a implementarlo, integrarlo, gestirlo o mantenerlo

Prodotti disponibili

Soluzione analitica per gas estrattivi Adage

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS

Il TDLAS a celle riscaldate estrattive gestisce tubi minuscoli, flussi caldi polverosi, vibrazioni, gas di scarico del motore. Filtro catrame SHS, linea di ritorno. L'ottica Siemens + il design Adage forniscono dati accurati sul g...
Soluzione di ingresso del forno

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application

La sonda di ingresso del forno Adage gestisce 1400 °C, 2000 g/m³ di polvere, alcali. La retrazione PowerCyl, la pulizia a getto d'aria, i filtri multipli e la diagnostica AI garantiscono un O₂ sicuro e preciso; oltre 150 unità rid...