Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Ingegneria marina con progettazione navale integrata.
FILO DIGITALE MARINO

Progettazione navale e ingegneria navale

Fornire design innovativi che soddisfino le esigenze dei clienti e soddisfino gli obiettivi prestazionali in tempo e nel rispetto del budget. Usa le nostre soluzioni di ingegneria marina per collegare ogni fase di progettazione, dall'ideazione alla produzione e riunire tutti i dati in un ambiente comune per semplificare il processo di progettazione navale.

Che cos'è la progettazione navale integrata e l'ingegneria marina?

Evitare gli ostacoli del tradizionale processo di progettazione navale che coinvolge numerosi team che utilizzano strumenti disconnessi, con conseguenti ritardi nella condivisione dei dati e una collaborazione inefficiente. Utilizzi un approccio integrato di progettazione e ingegneria per riunire tutti i suoi processi di progettazione multidisciplinari in un unico ambiente integrato, consentendo alla sua organizzazione di abbattere i silos e aumentare la produttività aziendale complessiva.

Ripensi il suo processo di progettazione navale

Sfruttare un approccio di progettazione integrato Le consente di comprendere ed esplorare ogni aspetto delle prestazioni delle navi sin dalle prime fasi di progettazione, con conseguente riduzione dei tempi di consegna e dei costi del ciclo di vita. Assuma il controllo del suo processo di progettazione navale con soluzioni completamente integrate.

30% Maggiore efficienza del carburante

Sfrutta i flussi di lavoro automatizzati e le simulazioni di fluidodinamica computazionale per ridurre il consumo di carburante del 30% . (Tecnologie BAR)

$3M Risparmio di carburante

Ottenere un risparmio annuo di carburante fino a 3 milioni di dollari per nave utilizzando un potente software di simulazione fluidodinamica computazionale. (DNV)

20% Tempi di test ridotti

Ridurre i tempi di test del 20% utilizzando strumenti di simulazione 3D. Abbrevia il ciclo di test e risparmia con la prototipazione virtuale. (Ingegneria del Brabante)

SOLUZIONI DI INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE NAVALE

Digitalizzi il suo processo di progettazione navale

Migliora la collaborazione tra domini e assicura che tutti lavorino con i dati più aggiornati. Fornire ai team gli strumenti necessari per creare il miglior design nei tempi previsti.

Esplora i tre percorsi chiave necessari per digitalizzare il suo processo di progettazione navale e scoprire soluzioni integrate per ciascuno:

Select...

Gestire la meccanica, caratteristiche elettriche e software del prodotto in un unico ambiente collaborativo, in tutte le fasi di progettazione, utilizzando un gemello digitale completo.

Con una progettazione multidisciplinare Lei può:

I costruttori navali che utilizzano le nostre soluzioni possono ottenere:

50% Tempi di sviluppo ridotti

Riduzione fino al 50% dei tempi di sviluppo durante l'implementazione di una soluzione PLM. (Chiarezza tecnica)

15% Spese operative ridotte

Una riduzione del 15% delle spese operative quando si utilizzano tecnologie digitali. (KPMG)

100% Decarbonizzazione

Decarbonizzazione fino al 100% nelle spedizioni con una migliore idrodinamica e fonti di carburante alternative. (DNV)

caso di studio

CETENA

A cruise ship at sea
Case Study

Sfruttare la potenza ingegneristica della simulazione e dei test in mare per una progettazione navale all'avanguardia

Azienda:CETENA

Settore industriale:Settore navale

Sede:Genova, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions

Utilizzando lo strumento di simulazione Simcenter, possiamo ottenere informazioni preziose sui futuri lanci di navi per i nostri clienti e analizzare l'effetto che avranno le diverse soluzioni di progettazione.
Dott. Davide Grassi, Architetto navale senior, CETENA
PROGETTAZIONE NAVALE INTEGRATA

Esplora la nostra libreria di risorse

Sfrutta la potenza della digitalizzazione per gestire progetti navali complessi, mitigare i rischi e ottenere un vantaggio competitivo con le nostre soluzioni integrate.

Ingegneria marina con progettazione navale integrata.

Ottimizza la progettazione delle navi con soluzioni di ingegneria marina

Esplora il nostro portafoglio di soluzioni digitali end-to-end per la progettazione integrata delle navi.

Progettazione navale multidisciplinare

Ingegneria delle prestazioni

Sviluppo di sistemi elettrici

Gestione del ciclo di vita dei prodotti SaaS su cloud

Collaborazione progettuale interdominio

Ingegneria dei sistemi

Domande frequenti

Saperne di più

Orologio

Webinar su richiesta | Migliora la progettazione delle navi con l'ottimizzazione multidisciplinare della progettazione

Webinar su richiesta | Sfrutta un flusso di lavoro CAE integrato per una progettazione efficiente

Webinar su richiesta | Come progettare una nave utilizzando il Software di simulazione CFD

Ascolti

Podcast | Il futuro dell'industria marittima è digitale

Podcast | Costruire navi in modo sostenibile con la trasformazione digitale

Podcast | Marine STS — La necessità di una simulazione integrata nella progettazione navale

Legga

Ebook | Ripensa la progettazione delle navi per ottenere informazioni tempestive sulle prestazioni con la simulazione

Libro bianco | Come guidare il processo di progettazione navale tramite strumenti di simulazione

Infografica | La chiave del successo per i progettisti navali: l'integrazione

Parliamo!

Si metta in contatto con domande o commenti. Siamo qui per aiutare!