Come prevedere le prestazioni di un'attrezzatura pesante?
Sfrutta il digital twin per assumere un ruolo guida nel settore delle attrezzature pesanti in rapida evoluzione. Domina la complessità con la simulazione ingegneristica di alto livello per attrezzature pesanti e soluzioni di test. Aumenta l'efficienza del processo di progettazione e migliora continuamente le prestazioni in base al feedback dal campo.
Realizzare attrezzature pesanti innovative in tempi più brevi
Integra progettazione, simulazione e test multifisici in flussi di lavoro comuni e connessi per produrre risultati accurati più velocemente. Prevedi rapidamente le prestazioni durante lo sviluppo del prodotto e oltre, con l'ingegneria delle prestazioni delle attrezzature pesanti.
25% Riduzione dei costi complessivi del progetto
Risparmia diversi mesi di studi ingegneristici valutando virtualmente gli scenari peggiori e le condizioni estreme. (Fluidesign/New Holland)
60% Riduzione dei processi dall’ideazione alla produzione
L'adattamento di un nuovo processo di simulazione consente di guardare all'interno e identificare le possibili cause del problema nel modello. (Amazone)
50% Riduzione dei tempi di misurazione
Dimezza i tempi complessivi di misurazione utilizzando gli strumenti di simulazione. (Hidromek)
Simulare e prevedere le prestazioni del prodotto
Ottimizza le prestazioni delle attrezzature pesanti con la tecnologia di simulazione avanzata. La nostra simulazione ingegneristica fornisce previsioni precise e test automatizzati per la valutazione delle apparecchiature.
Esplora tre percorsi per digitalizzare il tuo processo con le soluzioni di simulazione integrate:
Applica l'ingegneria predittiva per simulare il comportamento reale della macchina sulla base di modelli e dati multidisciplinari realistici. Con la simulazione fisica del mondo reale è possibile:
- Padroneggiare la complessità fin dall'inizio
- Migliorare gradualmente il realismo della modellazione
- Mantenere i modelli coerenti tra le discipline
- Ottenere enormi sinergie allineando i flussi di lavoro dei reparti di test e simulazione
Perché i produttori stanno adottando la simulazione ingegneristica
50% Aumento della capacità di carico
Gli strumenti di simulazione utilizzati nelle fasi di progettazione e sviluppo hanno migliorato la capacità di carico. (Haulotte)
11.2 Densità di potenza in kW/kg
Fornisce una densità di potenza teoricamente provata di 11,2 kW/kg con il digital twin di un motore elettrico. (WEMPEC)
3dB Riduzione del rumore della trasmissione
Riduzione del rumore di trasmissione di oltre 3 dB in condizioni critiche e qualità acustica dell'abitacolo notevolmente migliorata. (Valtra)
Mecalac

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico
Azienda:Mecalac Group
Settore industriale:Attrezzature pesanti
Sede:Annecy-le-Vieux, France
Possiamo sicuramente affermare che Siemens ha ridotto una parte considerevole del tempo di sviluppo di un fattore 5, e non stiamo nemmeno parlando di costi.
Esplora la libreria di risorse
Prendi l'iniziativa nel settore delle attrezzature pesanti in rapida evoluzione con soluzioni complete per digital twin e digital thread. Sfrutta le tecnologie di simulazione e test di fascia alta per gestire la crescente complessità dei prodotti, aumentare l'efficienza del processo di sviluppo e chiudere il cerchio tra progettazione e funzionamento sul campo.

Migliorare le prestazioni delle apparecchiature con soluzioni innovative
Simulazione di sistemi
Simulazione 3D
Test fisici
Simulazione ingegneristica
Domande frequenti
Scopri di più
Guarda
Webinar on-demand | Migliorare l'ingegneria delle prestazioni delle attrezzature pesanti
Webinar on-demand Dalle attrezzature pesanti ai propulsori ibridi, elettrici o a idrogeno
Video | Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva
Leggi
Executive brief | Il futuro dell'ingegneria delle prestazioni delle attrezzature pesanti
Serie di white paper | Soluzioni software per l'industria delle attrezzature pesanti
eBook | Casi d'uso della simulazione avanzata di attrezzature pesanti
Esplora
Serie di blog | Casi d'uso della simulazione di attrezzature pesanti
White paper | Eliminare i colli di bottiglia nella simulazione dei sistemi
Libreria delle risorse | Raggiungi un nuovo livello di efficienza della simulazione
Parla con noi
In caso di ulteriori domande o commenti, non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.