Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un uomo con in mano un telefono che cammina davanti a un veicolo autonomo.
Digital Thread automobilistico

Sviluppo di veicoli autonomi

Scopra una soluzione sicura, scalabile ed economica per lo sviluppo, il test e l'ottimizzazione di sistemi ADAS e AV per consentire la tracciabilità e l'apprendimento continuo in modo che i suoi ingegneri possano superare con sicurezza le sfide.

Progettazione avanzata di veicoli autonomi

Progetta, testa, perfeziona, ottimizza e convalida continuamente le prestazioni dei veicoli autonomi. Con il gemello digitale funzionale, la simulazione, la registrazione e l'ingegneria degli scenari, l'integrazione dei sensori, l'ottimizzazione continua e la convalida a circuito chiuso, può accelerare la fornitura di sistemi ADAS e AV sicuri, efficaci e conformi.

Trasformare lo sviluppo di veicoli autonomi

Aggiungere agilità ed efficienza al processo di sviluppo ADAS e AV. La fusione del mondo reale e virtuale con un gemello digitale funzionale Le consente di progettare, testare, perfezionare, ottimizzare e convalidare continuamente le prestazioni del sistema e del veicolo con la serie più ampia possibile di scenari critici.

100% Tracciabilità

Fornire una tracciabilità completa tra requisiti, casi di test e requisiti tecnici di sicurezza. (Unità mobile)

1.5 Anni per sviluppare, formare e scambiare tecnologie

Riduca la tempistica dei prodotti ADAS prima ancora che venga costruito un prototipo fisico. (Unità mobile)

>50% Tempo di simulazione ridotto

Ridurre i tempi di simulazione del comportamento del corpo umano da giorni a ore. (GIORNO)

Soluzione per la progettazione di veicoli autonomi

Costruisca sistemi ADAS e AV affidabili

Collabora e conserva tutte le informazioni critiche in modelli affidabili attraverso la verifica e la convalida virtuali a circuito chiuso, oltre a ottimizzare il comportamento del sistema prima e dopo la produzione del veicolo.

Esistono tre percorsi per rivoluzionare lo sviluppo di veicoli autonomi.

Select...

La collaborazione multidisciplinare garantisce che diversi team possano lavorare insieme per convalidare che il suo progetto funzioni perfettamente su sistemi, sottosistemi e ambienti esterni. Il gemello digitale funzionale è composto da modelli ingegneristici accurati, in cui è possibile acquisire e aggiornare obiettivi, requisiti e scenari per-

  • Stabilire una copertura completa di tracciabilità e verifica.
  • Definire in anticipo gli obiettivi e le funzionalità del veicolo per massimizzare le caratteristiche autonome.
  • Prendere decisioni migliori su hardware, software e scenari pertinenti.

Progettazione avanzata di veicoli autonomi dell'OEM con Siemens

95% Sfrutta il nostro software

Il 95% dei principali fornitori di unità di controllo elettroniche (ECU) per autoveicoli utilizza il software Siemens.

23 I 23 migliori OEM

I 23 principali OEM automobilistici globali hanno adottato Siemens Xcelerator.

20 Le 20 migliori marche di veicoli elettrici

Le 20 principali marche di veicoli elettrici sfruttano Siemens Xcelerator.

caso di studio

MobileDrive

A person is driving a car on a road with a blurry background, possibly in a city.
Case Study

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features

Azienda:MobileDrive

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Amsterdam, Netherlands

Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan

Grazie alla nostra collaborazione con Siemens, siamo in grado di immettere i nostri prodotti sul mercato in modo molto più semplice ed efficiente.
Winston Hsu, CTO, MobileDrive
Sviluppo di veicoli autonomi

Esplora la nostra libreria di risorse

Fornisca sistemi ADAS e AV affidabili e conformi che funzionino efficacemente nella più ampia gamma possibile di condizioni.

Una fotografia di una strada trafficata della città con traffico intenso e pedoni che attraversano la strada.

Semplifica lo sviluppo sicuro di ADAS e AV

Ingegneria dei sistemi

Sviluppo di sistemi E/E

Ingegneria delle prestazioni

Progettazione IC

Gestione del ciclo di vita delle applicazioni

Gestione dei requisiti e delle verifiche

Domande frequenti

Saperne di più

Orologio

Webinar su richiesta | Forum sullo sviluppo di veicoli autonomi

Webinar su richiesta | Sviluppa una tecnologia AV di successo con la tecnologia di ingegneria dei sistemi

Webinar su richiesta | Convalida e verifica della simulazione di sensori basata sulla fisica

Ascolti

Podcast | Il potere della simulazione per la progettazione e lo sviluppo di sistemi AV

Podcast | La progettazione e lo sviluppo di veicoli autonomi

Podcast | La verifica e la convalida dei veicoli autonomi

Legga

Ebook | Fornire sistemi di veicoli autonomi affidabili e conformi

Ebook | Potenzia la progettazione ADAS e AV con un gemello digitale funzionale

Ebook | Ottimizzazione continua di ADAS e AV attraverso test virtuali di scenari critici

Parliamo!

Si metta in contatto con domande o commenti. Siamo qui per aiutare!