È stato creato un concetto per il funzionamento del padiglione che ridefinisce completamente la generazione e l'uso dell'energia. Sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico con una potenza di 87,4 kWp, adeguato alla sua capacità di carico e alle sue condizioni. Il 40 percento dell'anno
la domanda di elettricità è coperta solo dal sistema fotovoltaico, il 73 percento dell'elettricità generata viene utilizzata per l'autouso. Per il riscaldamento del capannone, due pompe di calore ad aria hanno sostituito la vecchia caldaia a gasolio. Le due pompe insieme producono 100 kW. Il sistema principale ha una potenza di 85 kW, un altro da 25 kW assorbe i picchi di carico di calore o raffreddamento.