Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un poster tutorial per Siprotec Process Bus Expert con un circuito stampato e la mano di una persona sullo sfondo.

Bus di processo SIPROTEC

Scopra il bus di processo SIPROTEC. Scopri di più sull'architettura di rete, sulle caratteristiche principali del client del bus di processo e dell'unità di fusione e su come selezionare i dispositivi nel configuratore SIPROTEC 5.

Nozioni fondamentali sul bus di processo SIPROTEC

Impara le basi della tecnologia in questo primo di quattro video sulla soluzione di bus di processo SIPROTEC per i sistemi di automazione delle sottostazioni.

Serie di video sul bus di processo SIPROTEC

A diagram showing the data flow of the SIPROTEC 5 process bus system.

Si iscriva per accedere all'intera serie di video sui bus di processo SIPROTEC, che copre:

  1. I fondamenti della tecnologia
  2. L'architettura di rete
  3. Caratteristiche principali del client del bus di processo e dell'unità di fusione
  4. Come selezionare i dispositivi nel configuratore SIPROTEC 5

Esplora le nostre risorse di automazione e protezione

Cominci il suo viaggio