Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
0372-germania-monaco-quartier generale 2016-im2016060709co-we

Sede centrale di Siemens

La sede centrale di Siemens a Wittelsbacher Platz a Monaco si affida alla propria tecnologia.

Punto di riferimento per l'edilizia rispettosa dell'ambiente

Nella nostra sede centrale a Monaco, abbiamo implementato un concetto completo di ambiente e sostenibilità. Lo storico Palais Ludwig Ferdinand è stato rinnovato e integrato perfettamente in un nuovo edificio moderno. Dal 2016, la nostra sede offre un ambiente di lavoro attraente e piacevole per circa 1.200 dipendenti su circa 45.000 metri quadrati di superficie fuori terra.

Sfida

L'architettura contemporanea con un ambiente di lavoro aperto e lungimirante doveva essere combinata con una tecnologia altamente efficiente nella nuova costruzione della sede del Gruppo su un'area di 11.000 metri quadrati, soddisfacendo allo stesso tempo i più alti standard di sostenibilità. Il nuovo edificio doveva funzionare esclusivamente con energie rinnovabili e doveva emettere solo nove chilogrammi di CO2 per metro quadrato all'anno.

Soluzione

Il nostro centro di controllo è stato progettato e tecnicamente alimentato, illuminato e ombreggiato in modo tale che il fabbisogno energetico sia minimo. È coperto principalmente dal fotovoltaico e dall'energia geotermica. Vengono utilizzate le nostre innovative soluzioni per edifici intelligenti. Il sistema di gestione degli edifici Desigo collega e coordina la tecnologia di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria con illuminazione e ombreggiatura. I rilevatori di presenza, i sensori di CO2 e i sensori di luce diurna registrano il fabbisogno energetico. Con il nostro Navigator basato su cloud e Siemens Remote Services, la gestione dell'energia diventa digitale e ancora più affidabile. I nostri sistemi di controllo degli accessi e di allarme antincendio, di allarme e video garantiscono la sicurezza. Il cuore del sistema è il sistema di gestione dei pericoli GMA-Manager.

Beneficio

L'edificio a energia quasi zero è un ottimo esempio di efficienza delle risorse. I sistemi tecnici sono costantemente collegati in rete, coordinati in modo ottimale e creano quindi un ambiente di lavoro produttivo. La tecnologia degli edifici è modulare e si adatta in modo flessibile all'uso, tutti conformi allo standard platino del German Sustainable Building Council (DGNB) e Leadership in Energy and Environmental Design LEED. Questo rende la sede centrale un progetto vetrina perfetto per un'edilizia innovativa e lungimirante.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Conservazione dimostrabile delle risorse

La nuova centrale elettrica consuma il 90 percento in meno di elettricità, ben il 75 percento in meno di acqua ed emette il 90 percento in meno di anidride carbonica rispetto alla precedente.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Concetto di sicurezza adeguato

Il responsabile della GMA coordina cinque sistemi di allarme antincendio FC2020, tre pannelli di controllo FC2080 e la tecnologia di allarme antintrusione, videosorveglianza e controllo degli accessi.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Automazione completa degli edifici

I sistemi primari HVAC con 90 pannelli di controllo e circa 8.600 punti dati sono collegati al sistema di gestione degli edifici Desigo.

Un segno di spunta all'interno di una casella, che probabilmente indica un'attività completata o verificata.

Automazione delle camere basata sulla domanda

Con circa 36.000 punti dati, il nostro sistema di automazione delle camere Desigo TRA fornisce clima, illuminazione e ombreggiatura secondo i suoi desideri e le sue esigenze.