Raccomandazione di configurazione
Il controller programmabile di piccole dimensioni SIMATIC S7-1200 soddisfa pienamente i requisiti di sistema dell'automazione di piccole e medie dimensioni. Durante il processo di sviluppo, sono stati presi in considerazione appieno la perfetta integrazione e il coordinamento efficiente del sistema, del controller, dell'interfaccia uomo-macchina e del software. Il lancio della serie SIMATIC S7-1200 segna l'espansione della gamma di prodotti da parte di Siemens sulla base della linea di prodotti originale, rappresentando la futura direzione di sviluppo dei piccoli controllori programmabili, e Siemens continuerà a innovare e guidare la tendenza dell'automazione come sempre.
Elenco delle configurazioni del sistema:
Pacchetto di formazione CPU1214C DC/DC/DC
Pacchetto di formazione KTP 600
Stabilizzatore di tensione 24V
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digitale, analogico, specifico o di comunicazione - Le funzioni di base fornite da cinque diverse CPU consentono la scalabilità di moduli indipendenti. La programmazione si basa sul software di ingegneria facile da usare STEP7 Micro/WIN. Pertanto, il micro PLC SIMATIC S7-200 è un controller affidabile, veloce e flessibile nel campo della microautomazione.
Elenco delle configurazioni del sistema:
SITOP (alimentatore a 24 volt)
CPU224 S7-200 (processore)
CP243-1 (modulo Industrial Ethernet)
EM277 (modulo slave di espansione DP)
EM231RTD 2A (modulo termocoppia)
TD400C (pannello operativo)
Software Micro/Win V4 (software di programmazione della configurazione)
I SIMOVERT MASTERDRIVES aderiscono costantemente agli stessi principi di progettazione. Per tutti i dispositivi (convertitori di frequenza, inverter) e i componenti del sistema (unità raddrizzatrici, unità frenanti) all'interno dell'intero intervallo di potenza, esiste un design unificato e gli stessi principi di cablaggio. Possono essere combinati in qualsiasi modo e possono essere installati in parallelo per soddisfare i vari requisiti del sistema di trasmissione. Se combinati con il PLC S7300, possono essere ampiamente applicati in vari settori.
Elenco delle configurazioni del sistema:
SITOP (alimentatore a 24 volt)
Pacchetto didattico sicuro e affidabile S7300F
Pacchetto didattico touchscreen a colori di livello industriale TP177B
Unità di controllo della velocità a frequenza variabile 6ES70
Pacchetto didattico sulla comunicazione Ethernet I/O remota ET200S PN
Switch RFID Industrial Ethernet X005
Pacchetto didattico sul software STEP 7 Professional V11
pacchetto didattico sul software WinCC
Software di programmazione WINCC FLEXIBLE 2008
I SIMOVERT MASTERDRIVES aderiscono costantemente agli stessi principi di progettazione. Per tutti i dispositivi (convertitori di frequenza, inverter) e i componenti del sistema (unità raddrizzatrici, unità frenanti) all'interno dell'intero intervallo di potenza, esiste un design unificato e gli stessi principi di cablaggio. Possono essere combinati in qualsiasi modo e possono essere installati in parallelo per soddisfare i vari requisiti del sistema di trasmissione. Se combinati con il PLC S7300, possono essere ampiamente applicati in vari settori.
Elenco delle configurazioni del sistema:
SITOP (alimentatore a 24 volt)
Pacchetto didattico sicuro e affidabile S7300F
Pacchetto didattico touchscreen a colori di livello industriale TP177B
La CPU affidabile in termini di sicurezza è adatta per scenari con requisiti di sicurezza estremamente elevati, consentendo al controller di sicurezza SIMATIC di entrare immediatamente in uno stato sicuro o rimanere in modalità sicura in caso di errore o guasto.
Elenco di configurazione del sistema
SITOP (alimentatore a 24 volt)
Pacchetto didattico sicuro e affidabile S7300F
Pacchetto didattico touchscreen a colori di livello industriale TP177B
Unità di controllo della velocità a frequenza variabile G120
Switch Industrial Ethernet X005
Pacchetto didattico sul Software STEP 7 PROFESSIONAL V11
Pacchetto di formazione sul Software WinCC
Software di programmazione WINCC FLEXIBLE 2008
L'integrazione della T-CPU e del sistema di azionamento S120 dimostra perfettamente la tecnologia avanzata di controllo del movimento di Siemens.
Elenco di configurazione del sistema:
SITOP (alimentatore a 24 volt)
Pacchetto didattico Motion Control
Pacchetto didattico con touchscreen a colori di livello industriale TP177B
Pacchetto didattico avanzato sulla comunicazione Industrial Ethernet
Unità di controllo dell'azionamento S120
Switch Industrial Ethernet X005
Pacchetto didattico sul Software STEP 7 Professional V11
Pacchetto di formazione sul Software WinCC
Software di programmazione WINCC FLEXIBLE 2008
SIMATIC S7-400 è un controller programmabile adatto per gamme di prestazioni di fascia media e alta. Con il suo design modulare e senza ventole, è robusto e durevole, facile da espandere e ha ampie capacità di comunicazione. La struttura distribuita facile da implementare e il funzionamento intuitivo rendono SIMATIC S7-400 una soluzione ideale e preferita nel campo del controllo delle prestazioni di fascia media e alta.
Elenco di configurazione del sistema: S7 CPU412-1
Modulo Ethernet CP443-1 CP443-5
ET 200 M
COLLEGAMENTO DP/PA
strumento PA
SIMATIC PCS 7 (software)
In molti campi dell'automazione, l'applicazione di sistemi di automazione con tolleranza ai guasti e alta affidabilità è in aumento. Soprattutto in alcune aree, i tempi di inattività possono causare enormi perdite economiche. In questi casi, solo i sistemi ridondanti possono soddisfare i requisiti di elevata affidabilità. Il SIMATIC S7-400H ad alta affidabilità è in grado di soddisfare pienamente questi requisiti. Può funzionare continuamente e non è influenzato anche se alcuni componenti del controller si guastano a causa di uno o più guasti.
Elenco di configurazione del sistema: AS 414-4-2H
Moduli bus ET200M
COLLEGAMENTO Y
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- CPU SIMATIC TDC 551
- SUBRACK UR5213(5213)
- MODULO DI SEGNALE SM500
- MODULO DI COMUNICAZIONE CP50M0
- MODULO DI COMUNICAZIONE CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
SIMATIC S7 è integrato in un computer come PLC software. Allo stesso tempo, il controller basato su PC è configurato e programmato utilizzando STEP 7, allo stesso modo di un normale controller S7. Tutti i componenti di automazione sono integrati in un PC industriale per ottenere una soluzione completa ed economica.
Diagramma di configurazione del sistema
Elenco di configurazione del sistema: WINAC STATION
ET 200S
WINCC V6.0 + SP2 RC128 (Software)
Il controller di movimento di processo SIMATIC S7-317T soddisfa i severi requisiti di controllo del movimento del settore. Questo sistema è altamente performante e si basa su ingegneria e configurazione intuitive, che rendono l'implementazione facile e veloce e in grado di soddisfare diverse esigenze specifiche degli utenti.
Elenco di configurazione del sistema: CPU 317T-2DP
Modulo simulatore
CP343-1
Unità di controllo CU320 - Modulo di controllo principale
Modulo Active Line - Modulo di alimentazione
Modulo motore doppio - Modulo motore a doppio asse Servomotore sincrono (motore di alimentazione)
SIMATIC STEP 7 versione 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
Il controller di movimento di processo SIMATIC S7-317T soddisfa i severi requisiti di controllo del movimento del settore. Questo sistema è altamente performante e si basa su ingegneria e configurazione intuitive, che rendono l'implementazione facile e veloce e in grado di soddisfare diverse esigenze specifiche degli utenti.
Elenco di configurazione del sistema: CPU 317T-2DP
Modulo simulatore
CP343-1
Il modulo di controllo principale CU320 del sistema di controllo numerico SINUMERIK 828D è una straordinaria incarnazione delle tecnologie innovative e dei concetti avanzati di Siemens nel campo del controllo numerico. Attraverso diverse impostazioni del sistema, può essere applicato a varie tecniche di lavorazione e tecnologie di controllo come tornitura, fresatura, foratura e rettifica su piattaforme di lavoro complesse.
Elenco di configurazione del sistema: 828D SL T/M Pro
Modulo di ingresso/uscita digitale
Modulo di alimentazione non regolabile SINAMICS
Modulo motore SINAMIC monoasse
Modulo motore a doppio asse SINAMIC
Motori 1PH7 (motori a induzione)
Volantino elettronico
Servomotore sincrono (servomotore sincrono)
Software di sistema PCU210.3 (software)
Il controller di movimento di processo SIMATIC S7-317T soddisfa i severi requisiti di controllo del movimento del settore. Questo sistema è altamente performante e si basa su ingegneria e configurazione intuitive, che rendono l'implementazione facile e veloce e in grado di soddisfare diverse esigenze specifiche degli utenti.
Elenco di configurazione del sistema: CPU 317T-2DP
Modulo simulatore
CP343-1
Unità di controllo CU320 - Modulo di controllo principale
Modulo Active Line - Modulo di alimentazione
Modulo motore doppio - Modulo motore a doppio asse Servomotore sincrono (motore di alimentazione)
SIMATIC STEP 7 versione 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
È caratterizzato da modularizzazione bit per bit e alta scalabilità, supporta lo scambio a caldo ed è in grado di collegare avviatori motori, convertitori di frequenza ed elementi di avviamento pneumatici. Pertanto, consente la configurazione distribuita dell'unità.
Elenco di configurazione del sistema
IE/PB-LINK
ESM
ET 200S
SIMATIC PCS 7; INTERRUTTORE DI AVVIAMENTO DEL MOTORE (Software)
SIMATIC PCS 7 combina la sua esclusiva architettura scalabile con potenti strumenti di configurazione ingegneristica e una vasta gamma di funzionalità aggiuntive, come la gestione degli allarmi, la sicurezza dei processi e la gestione delle risorse. Tutti questi elementi possono essere integrati senza problemi nel suo ambiente esistente.
Elenco di configurazione del sistema
SCATOLA SIMATIC DA 7 PEZZI
Sistema I/O distribuito ET200M
DP/PA LINK e DP BUS
Autobus PA
SIMATIC PCS 7 (Software)
Il sistema SINAUT consente l'esecuzione efficiente, flessibile e remota di sistemi di monitoraggio e controllo automatici dalla stazione di controllo principale. Le funzioni avanzate fornite da questo sistema sono state progettate con precisione per soddisfare i requisiti sempre più esigenti di flessibilità ed efficienza.
Elenco delle configurazioni del sistema:
Kit orologio GPS
Kit GSM MC45
Antenna interna DCF 77
Pacchetto software standard SINAUT ST7 (Software)
ST 7 CC S 6STATION (Software)
SIMOTION è un nuovissimo sistema di controllo del movimento Siemens. È il primo sistema di controllo al mondo progettato specificamente per i macchinari di produzione, che integra le funzioni di controllo del movimento, controllo logico e controllo di processo in un'unica soluzione, fornendo una soluzione completa per i macchinari di produzione.
Elenco delle configurazioni del sistema:
Unità di controllo SIMOTION Drive D425
Modulo raddrizzatore intelligente
Modulo motore a due assi
Induttore
Servomotore sincrono
TP177B
Software SIMOTION IT V4.0
Software SCOUT V4.2, LICENZA COMPLETA
Pacchetto didattico sul Software STEP 7 Professional V11
Pacchetto di formazione sul Software WinCC