La guida SCE e l'elenco SCE per i pacchetti di formazione educativa sono stati ampiamente aggiornati.
evidenziare
- Piattaforma di simulazione SIMIT con dongle software V10.0 (incluse le librerie SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Pacchetto di formazione per CPU compatta 1215C V15.1, inclusi i tipi DC/DC/DC, AC/DC/Relè e DC/DC/Relè
- CPU a controller aperto SIMATIC ET 200SP 1515SP PC2F V15.1 con WinCC RT Advanced 512 PT inclusi
- SIMATIC WinCC V7.5 con sistema SCADA opzionale e versione asiatica
- Include il software «SINEMA RC Basis» per pacchetti di formazione sugli switch Ethernet industriali per switch XC208, router S615 LN e S615
- Lettore ottico SIMATIC MV540 HR e sistema RFID SIMATIC RF600 basato su PROFINET
- Software operativo SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 versione base, disponibile per il download gratuito: siemens.com/sinutrain-downloads
- Pacchetto di formazione SinuTrain per il software operativo SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
L'uso di pacchetti di formazione hardware e software è limitato alle scuole professionali pubbliche e private, alle scuole professionali secondarie, ai college e alle università per promuovere l'istruzione o i dipartimenti interni di formazione professionale, nonché agli istituti/enti di ricerca e formazione non commerciali. Inoltre, questi pacchetti di formazione possono essere utilizzati anche per ulteriori misure di formazione nei dipartimenti interni di formazione professionale e nelle società/enti commerciali per la formazione iniziale. Per acquistare un pacchetto di formazione, è necessario firmare un accordo aggiuntivo, che può essere richiesto all'ufficio vendite regionale locale.
Ordini i pacchetti di istruzione e formazione SCE direttamente tramite il link del Siemens Industry Mall.
- Usa il logo! Programmazione di base dei controllori logici e SIMATIC IOT2000 per linguaggi di alto livello
- Software di progettazione (portale SIMATIC STEP 7/TIA)
- Tecnologia di ingegneria e sicurezza PLC basata sull'hardware SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Usa SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 per il controllo e il monitoraggio delle operazioni
- Rete industriale SIMATIC NET e comunicazione industriale sicura con SINEMA e SCALANCE
- Sistema di sensori che include visione artificiale, RFID e SIWAREX
- I/O distribuito utilizzando il modulo di espansione ET 200SP
- SIRIUS Industrial Control
- Simulazione basata sul framework di simulazione SIMIT SCE
- Automazione dei processi SIMATIC PCS 7
- Tecnologia di guida e controllo del movimento in rete SINAMICS/SMOTION
- Usare SinuTrain per la programmazione CNC