Forte sostegno all'autore
Come servizio speciale, SCE supporta gli autori tecnici con le nostre conoscenze professionali e la nostra consulenza tecnica. Ad esempio, l'accesso agli esperti tecnici, l'utilizzo di collegamenti Web per il download delle versioni di prova e l'integrazione dei libri di testo pubblicati nella panoramica dei libri di testo SCE.
Panoramica dell'ambito coperto dalla formazione
- Basato sul LOGO! Introduzione alla tecnologia di automazione per moduli logici e Controller compatto SIMATIC S7-1200
- Progettazione PLC basata sull'hardware SIMATIC S7 e sul software STEP 7 (S7-300, S7-1200, S7-1500 e TIA Portal)
- Usa SIMATIC HMI per il controllo e il monitoraggio delle operazioni
- Tecnologia di sicurezza IEC 62061 e PROFIsafe
- Stabilire una rete industriale su un sistema bus utilizzando SIMATIC NET (PROFINET, PROFIBUS, IO Link, bus ASi)
- Sistema di sensori con VISION, RFID e SIWAREX
- SIRIUS Industrial Control
- Automazione dei processi SIMATIC PCS 7
- Tecnologia di guida e controllo del movimento in rete SINAMICS/SMOTION
- Fondamenti della tecnologia di controllo numerico