Trasforma i rischi in opportunità: scopra i vantaggi dei nostri trainings sulla risposta alle emergenze
Per le aziende del settore energetico, è essenziale disporre di dipendenti ben formati e adeguatamente preparati per le situazioni di emergenza. Investire nel training di risposta alle emergenze industriali SieMergy™ aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività e a risparmiare denaro a lungo termine. Scopra personalmente i vantaggi di SieMergy™.
Ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti a fattori umani
Circa il 90% degli incidenti ad alta e bassa tensione sono dovuti a fattori umani o organizzativi, mentre solo il 10% è causato da guasti tecnici o guasti alle apparecchiature. Le nostre soluzioni di training danno un contributo decisivo alla riduzione al minimo dei tempi di inattività dovuti a errori umani.
Ridurre i costi dovuti agli errori
I tempi di inattività possono essere estremamente costosi. Ciò significa che ogni secondo perso a causa di errori ed errori legati allo stress è importante. Grazie alle nostre soluzioni di training, riduce al minimo i tempi di inattività e risparmia tempo e denaro preziosi.
Massimizza le prestazioni riducendo gli errori umani
Il training SieMergy™ si concentra sulla riduzione dell'errore umano preparando il suo team a situazioni di emergenza reali. Sappiamo che lo stress è una delle principali cause degli errori e i nostri programmi sono progettati per ridurre i tempi di recupero dallo stress e migliorare l'accuratezza del processo decisionale di almeno il 50%.