Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Migliorare la sicurezza informatica nella distribuzione di energia a bassa tensione

I sistemi di distribuzione dell'energia a bassa tensione sono esposti a rischi informatici significativi che possono interrompere l'infrastruttura e causare ingenti perdite. Le soluzioni di cybersecurity Siemens proteggono i sistemi attraverso strategie di difesa approfondite, progettazione sicura e gestione continua delle vulnerabilità.

Protezione della distribuzione di energia a bassa tensione dalle minacce informatiche OT/IT

La connessione di OT all'IT aumenta l'efficienza ma crea anche vulnerabilità critiche. Sebbene la sicurezza informatica sia ampiamente consolidata negli ambienti IT, molti I sistemi OT mancano ancora di una protezione matura. L'esposizione diretta a Internet introduce singoli punti di errore: una violazione può interrompere le operazioni e interrompere intere catene del valore. A differenza dell'IT, molti sistemi OT non dispongono di una sicurezza informatica matura, il che li rende facili bersagli. Senza una protezione integrata, gli attacchi possono estendersi a cascata sull'infrastruttura, causando tempi di inattività, rischi per la sicurezza e gravi perdite finanziarie.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icona Sicherheit-Availability-1113x625

Proteggere l'infrastruttura critica

Le misure di cybersecurity difendono i sistemi di distribuzione dell'energia a bassa tensione dagli attacchi informatici che possono interrompere l'infrastruttura, aiutando a mantenere la continuità operativa ed evitare costose interruzioni.

Icona Haken-Availability-1113x625

Ridurre l'esposizione alle vulnerabilità

Gli approcci di difesa approfonditi e le configurazioni sicure dei dispositivi riducono l'esposizione alle vulnerabilità e agli accessi non autorizzati in tutta la rete di distribuzione dell'energia.

Gesetze-Availability originale

Supporto per la conformità e gli standard

In linea con l'IEC 62443 e le migliori pratiche del settore, le soluzioni di sicurezza informatica aiutano gli operatori a soddisfare i requisiti normativi e a garantire una mitigazione sistematica del rischio durante tutto il ciclo di vita.

Proteggi il suo OT elettrico: adotti un approccio olistico alla sicurezza informatica

Una singola misura non è sufficiente per fornire sicurezza, anche in una distribuzione di energia a bassa tensione: è necessario un approccio sistematico e end-to-end per creare più barriere e firewall. Basandosi sulla strategia di difesa approfondita, forniamo una protezione multilivello contro gli attacchi informatici, come raccomandato dallo standard internazionale IEC 62443, dalla protezione fisica alla sicurezza dell'impianto, alla sicurezza della rete e all'integrità del sistema per ogni singolo dispositivo di campo.

L'infografica animata mostra l'approccio olistico alla protezione della sicurezza informatica a bassa tensione

Incorpora la sicurezza informatica come pianificatore, integratore di sistema o operatore

Lo standard IEC 62443 riguarda tutte le parti interessate: operatori, integratori di sistemi o produttori. Hanno tutti le loro aree di responsabilità. Questo è l'unico modo per garantire la sicurezza informatica in modo olistico, con un approccio di sistema end-to-end.

Tutti sono incoraggiati a incorporare e praticare la sicurezza informatica nei propri processi e strutture organizzative. I sistemi elettrici sono come le automobili: quando i veicoli vengono sviluppati, le principali funzioni di sicurezza sono incluse nel design. Una volta costruito il veicolo, le funzioni di sicurezza vengono calibrate, impostate e testate. E quando è in funzione, viene verificato che le funzioni di sicurezza siano attive e funzionino in modo affidabile in caso di emergenza.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Pianificatori: Piano per la sicurezza informatica fin dall'inizio

È importante tenere conto della sicurezza informatica già in fase di pianificazione.

Le forniamo le specifiche di gara del sistema, le funzioni di sicurezza informatica nei testi delle gare d'appalto per i prodotti e la consulenza dei nostri esperti.

Documentazione di gara per il sistema di Cybersecurity

Caso d'uso

Integratori di sistemi: Cybersecurity durante la messa in servizio

In qualità di integratore di sistemi, deve implementare un sistema sicuro basato su prodotti sicuri e poi trasmetterlo agli operatori. La Cybersecurity deve essere integrata in modo completo quando implementa e mette in funzione un centralino. Lei combina singoli componenti sicuri per formare un sistema sicuro, lo testa e poi lo consegna all'operatore del sistema.

Siamo a disposizione per aiutarvi con conoscenze professionali, strumenti software ed esempi di applicazioni.

Prodotti cybersicuri, ad esempio certificato Achilles per SENTRON Powercenter 3000

Caso d'uso

Strumento di sicurezza per la messa in servizio di SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operatori: Proteggi i sistemi in esecuzione dagli attacchi

In qualità di operatore, è tenuto a creare consapevolezza e comprensione all'interno dell'intera organizzazione e di tutte le sue persone: deve collaborare con gli integratori di sistemi per definire i processi, ad esempio quali azioni possono essere intraprese da chi, quando e con quale autorità. Deve correggere eventuali vulnerabilità che potrebbero verificarsi durante la fase operativa.

È inoltre obbligato a garantire un funzionamento sicuro. Durante l'intero ciclo di vita, mantiene le operazioni sicure e aggiornate applicando aggiornamenti per mantenere una protezione all'avanguardia.

Aiutiamo a mantenere la sicurezza informatica dei suoi dispositivi a lungo termine con la gestione delle vulnerabilità e le nuove versioni del firmware.

Prodotti cybersicuri, ad esempio certificato Achilles per SENTRON Powercenter 3000

Gestione delle vulnerabilità e nuove versioni del firmware

Elenco dei firmware per i componenti SENTRON

Come può effettuare la transizione da OT a IT?

Un'opzione comprovata è il SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • Security Gateway come cuore della distribuzione cibersicura dell'energia a bassa tensione: un componente che migliora notevolmente la sicurezza esterna del suo impianto.
  • Protezione tramite impostazioni di sicurezza mirate all'interno di SENTRON Powercenter 3000
  • Connessione sicura ai sistemi cloud: protezione dell'interfaccia con connessione crittografata
  • Interfaccia di comunicazione robusta: la certificazione Achilles conferma la funzionalità necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità dei sistemi industriali.

SENTRON Powercenter 3000

Illustrazione del gateway di sicurezza tra pannello e software Sentron-PowerCenter-3000

5 consigli per una maggiore sicurezza informatica

La Cybersecurity è più di una semplice funzione all'interno di un prodotto. Si occupa dell'intero sistema, dei processi e delle organizzazioni. Ecco cinque punti da tenere d'occhio.

Domande frequenti

Esplora le risorse

White paper

Libro bianco | Comunicazione wireless sicura nella distribuzione di energia a bassa tensione

Libro bianco | Cybersecurity per la distribuzione di energia a bassa tensione

Libro bianco | Cybersecurity con gli interruttori d'aria SENTRON 3WA

Brochure

Brochure | Scheda informativa: Cybersecurity nella distribuzione di energia a bassa tensione con SENTRON digital

Brochure | Documento tematico: Digitalizzazione sicura dal punto di vista informatico del suo sistema di distribuzione dell'energia con il portafoglio SENTRON

Webinar

Webinar | Progetto di Cybersecurity per la distribuzione di energia a bassa tensione