Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Servizio di ottimizzazione del carico energetico

Riduce i costi, evita i picchi di spesa e ottimizza le energie rinnovabili in loco con una gestione intelligente dell'energia.

Perché l'ottimizzazione del carico energetico di Siemens?

Per le organizzazioni odierne, l'aumento delle tariffe di rete, la volatilità dei prezzi dell'energia e le crescenti fluttuazioni del carico dovute all'elettrificazione e all'integrazione delle energie rinnovabili stanno rendendo la gestione dell'energia più difficile. Molti siti si affidano ancora a sistemi gestiti manualmente che rendono difficile rispondere ai picchi di domanda o beneficiare della riduzione dei prezzi dell'energia. E le competenze interne limitate, il controllo frammentato degli asset e le normative complesse complicano ulteriormente gli sforzi per raggiungere l'efficienza energetica.

Con Energy Load Optimization di Siemens, può ridurre i costi, evitare picchi di spesa e ottimizzare le sue energie rinnovabili in loco.

Icona delle tariffe di rete in aumento Versione USA

Due servizi per soddisfare le sue ambizioni

Peak Demand Limiting

Limitazione dei picchi di domanda (PDL) fornisce un controllo semplice e basato su regole per gestire i carichi energetici e ridurre i picchi di domanda. Il sistema regola carichi controllabili, generatori e risorse di stoccaggio in base a vincoli, priorità, stati operativi e protezioni di comfort predefiniti.

Flex Optimization

Ottimizzazione Flex (FLEX) fornisce un'ottimizzazione predittiva basata sull'intelligenza artificiale dell'intero sistema energetico. Il sistema prevede i carichi e la generazione di fonti rinnovabili per consentire l'ottimizzazione predittiva dei costi energetici e della flessibilità.

  • Riduce al minimo i costi energetici attraverso l'ottimizzazione predittiva e automatizzata,
  • Ottimizza l'autoconsumo della generazione in loco,
  • Reagisce automaticamente ai prezzi dinamici dell'energia,
  • Controlla i sistemi elettrici e termici,
  • Crea entrate aggiuntive grazie alla flessibilità energetica

Partecipare ai mercati dell'energia

Le organizzazioni con risorse energetiche flessibili possono sbloccare valore aggiuntivo partecipando ai programmi di risposta alla domanda e al mercato dell'energia. Sfruttando i carichi controllabili, la generazione in loco e i sistemi di accumulo di energia, le strutture possono ridurre lo stress della rete durante i periodi di punta e creare nuove opportunità di guadagno.

Siemens & Voltus: accesso al mercato semplificato

Grazie alla partnership di Siemens con Voltus, i clienti possono accedere alle opportunità idonee di Demand Response e del mercato dell'energia con maggiore facilità. Voltus aiuta a facilitare l'iscrizione e la partecipazione ai programmi disponibili, mentre Siemens fornisce le funzionalità di controllo intelligenti necessarie per offrire flessibilità senza compromettere i requisiti operativi, il comfort degli occupanti o la continuità aziendale.


Come Siemens lavora con Lei

Siemens supporta i clienti durante l'intera implementazione e funzionamento di Energy Load Optimization. Il processo inizia con una valutazione iniziale per comprendere i requisiti del sito e configurare tutti gli asset energetici pertinenti. Una volta impostato il sistema, il software ottimizza continuamente il consumo di energia in tempo reale per ridurre i costi e migliorare l'uso della generazione in loco. Forniamo anche un monitoraggio continuo delle prestazioni.

Un'immagine spaziatrice bianca con uno sfondo vuoto.



1443565245

Raggiunga i suoi obiettivi con Energy Load Optimization

È tempo di andare oltre gli interventi manuali e il controllo frammentato delle risorse. Il servizio di ottimizzazione del carico energetico di Siemens aiuta le aziende a ridurre i costi energetici ed evitare i picchi di potenza gestendo automaticamente quando e come i siti utilizzano l'energia.