Esplora i white paper degli esperti per promuovere la sua trasformazione digitale.
Questo documento esplora i vantaggi delle sottostazioni digitali con bus di processo rispetto a una sottostazione convenzionale senza bus di processo.
Il documento fornisce una revisione comparativa degli standard IEC 61850-9-2 e IEC 61869-9, fondamentali per la progettazione e l'implementazione della tecnologia dei bus di processo.
Questo documento ha lo scopo di discutere l'implementazione della tecnologia IEC-61869 nelle sottostazioni di servizio per consolidare le misurazioni sul campo e trasmetterle a un relè di protezione centralizzato.
Questo articolo illustra l'algoritmo Current Waveform Analysis (CWA) introdotto per le applicazioni differenziali dei trasformatori.
La funzione di commutazione point-on-wave viene utilizzata per ridurre l'aumento dei carichi elettrodinamici e dielettrici causati dalla commutazione non ottimale degli interruttori automatici nella rete.
Questo documento presenta un principio di tracciamento della frequenza di campionamento efficace da 10 Hz a 90 Hz.
Il documento introduce la protezione basata sull'impedenza (21C) come potenziale miglioramento rispetto alla tradizionale protezione differenziale di tensione (87V) per i banchi di condensatori shunt.