Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Innovazione ad alta efficienza energetica per il riempimento di liquidi

La riempitrice Sneyders Scaldis combina servomotori con l'azionamento SINAMICS S120 per l'efficienza energetica, i tempi di fermo minimi e una produzione sostenibile.

Con 3.000 unità all'ora, ogni percentuale di aumento dell'efficienza fa una grande differenza. Pertanto, le riempitrici di liquidi industriali devono funzionare nel modo più efficiente possibile. Il produttore di macchine Sneyders ha dotato la sua macchina Scaldis di servomotori elettrici. Ma non finisce qui. L'unità SINAMICS S120 recupera anche tutta l'energia di frenata.

Bollette energetiche più basse = vantaggio competitivo diretto

Sneyders progetta le sue macchine per la massima efficienza operativa ed energetica. «I tempi di inattività minimi e le bollette energetiche più basse offrono ai nostri clienti un vantaggio competitivo», afferma Charles Van Bavel, COO Sneyders. «Ecco perché utilizziamo servomotori elettrici nelle nostre macchine. Questi richiedono da cinque a dieci volte meno energia elettrica eseguire gli stessi lavori meccanici di un'alternativa pneumatica.»

Questo è anche il caso dello Scaldis, la macchina di Sneyders per liquidi altamente viscosi. «Questo lo rende popolare tra olio motore produttori. Ad esempio, Lukoil, Total e Q8 sono clienti. Ma anche per detergenti e prodotti sanitari si usa spesso lo Scaldis. Anche Henkel ed Ecolab ci lavorano».

Siemens fornisce gli HMI, i PLC, i motori e gli azionamenti per le macchine di Sneyders. Jeroen Pieters, account manager di Siemens: «Nella macchina Scaldis, abbiamo scelto un SINAMICS S120, il nostro servoazionamento di fascia alta che consente di controllare più servomotori contemporaneamente. Il grande vantaggio è che questi motori utilizzano lo stesso DC-Link, consentendole di riutilizzare l'energia frenante del motore A per accelerare il motore B. In questo modo, nessuna energia viene persa sotto forma di calore. L'S120 è l'unità centrale, il PLC come orchestratore fornisce i comandi».

Sneyders - Jeroen Pieters

Informazioni su Sneyders

Sneyders costruisce macchine riempitrici e sigillatrici ad alta tecnologia che riempiono e sigillano contenitori di prodotti liquidi. L'azienda familiare di proprietà di Yves Van Bavel (CEO) e Charles (COO) ha 35 dipendenti. Yves ha rilevato l'azienda da Peter Sneyders nel 2012.

Tutti i servomotori utilizzano lo stesso DC-Link, quindi può riutilizzare l'energia frenante del motore A per accelerare il motore B.
Jeroen Pieters, Responsabile dell'account, Siemens

L'avvio e l'arresto sono fondamentali

Nella macchina si verificano parecchi avviamenti e arresti. Charles: «Il controllo motorio assicura che gli aghi di riempimento dello Scaldis affondino in profondità nella bottiglia e si rialzino dolcemente man mano che la bottiglia viene riempita. La portata e l'altezza di riempimento si regolano automaticamente: iniziando lentamente e rallentando nuovamente alla fine. Durante il riempimento, gli aghi di riempimento seguono il livello del liquido. In questo modo non rovescia nulla ed evita la formazione di schiuma». Quindi il recupero di energia residua non produce guadagni energetici insignificanti qui. È un punto di svolta assoluto. Per il 5-10 percento, la macchina sta frenando. L'energia residua può essere utilizzata dagli alberi che poi stanno accelerando.

Evitare la perdita di prodotto

Il recupero dell'energia in frenata non è l'unica carta vincente di Scaldis in termini di sostenibilità. Charles: «Lo Scaldis ha otto aghi di riempimento. Può riempire fino a otto bottiglie, da 1 a 10 litri, contemporaneamente. Il integrato Pulire sul posto (CIP) modulo lava automaticamente la macchina tra lotti di prodotti diversi, come se avesse la sua lavastoviglie. Non è coinvolto alcun dispositivo esterno. La macchina si lucida da sola. Inoltre, praticamente nessun prodotto si perde quando cambia fluido».

Intuitivo ed ergonomico

Sneyders attribuisce grande importanza all'omogeneità nelle interfacce utente. Jeroen: «Trovo che le macchine di Sneyders siano molto intelligenti. Se riesce a gestirne uno, può lavorare alla cieca con tutte le loro macchine, per così dire. L'HMI mostra all'operatore passo dopo passo cosa deve essere regolato. Ergonomicamente, sono anche belle macchine. Lo sono non è difficile o pesante con cui lavorare affatto. Il che a sua volta avvantaggia l'occupabilità sostenibile dell'operatore».

Charles: «L'ergonomia è davvero fondamentale. Anche per l'utente finale dei prodotti. Ecco come calcoliamo la coppia di chiusura ideale per i servomotori delle nostre sigillatrici: quanto devono essere serrati meccanicamente i tappi in modo che siano ben fissati, ma non richiedano troppa forza per aprirsi?»

Praticamente nessun tempo di inattività

Anche evitare i tempi di inattività è fondamentale. «Per Sneyders, la sostenibilità inizia con l'efficienza», continua Charles. «E l'unità S120 rende le nostre macchine iperefficienti. Funzionano in modo rapido, preciso e praticamente non ci sono tempi di inattività

«Le nostre macchine sono realizzate per una produzione continua», ha continuato Charles. «Lo Scaldis riempie 3.000 bottiglie all'ora, ovvero 24.000 in un turno di otto ore. Si tratta di flaconi di shampoo da 5€ ciascuno? Quindi, come produttore, sta già perdendo 120.000 euro se la sua macchina è fuori servizio per un turno. Ecco perché vogliamo ridurre al minimo i tempi di inattività».

Sneyders - Charles Van Bavel
L'unità S120 rende le nostre macchine iperefficienti.
Charles Van Bavel, CUOCO, Sneyders

Ogni piccola cosa aiuta...

Sneyders estende questo esercizio di efficienza a tutti i livelli. «I PLC supercompatti possono essere ben integrati nell'alloggiamento della macchina. Noi no ha più bisogno di una centralina separata, mantenendo l'ingombro della macchina il più piccolo possibile.»

«I servomotori non richiedono quasi nessuna manutenzione, che riduce significativamente il costo totale di proprietà. Ultimo ma non meno importante, le nostre macchine durano facilmente 20 anni. Tutti questi piccoli vantaggi mantengono i nostri clienti un passo avanti».

I vantaggi in breve

  • Servomotori ad alta efficienza energetica
  • Recupero dell'energia in frenata grazie alla trasmissione S120
  • Nessuna fuoriuscita durante il riempimento
  • Quasi nessuna perdita di prodotto al liquido
  • Tempi di inattività rapidi e minimi
  • Design compatto, meno cavi
  • Bassa manutenzione (riduce il costo totale di proprietà)
  • Durata della vita di 20 anni

Vuole saperne di più sull'unità SINAMICS S120?

Lo scopra qui.