Il Megawatt Charger fa parte delle Agende di Mobilitazione PRR e mira ad accelerare l'implementazione della mobilità elettrica ad alta potenza in Portogallo, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e alla transizione energetica.
Il progetto prevede l'installazione di stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici, progettate per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di ricarica rapide, affidabili e interoperabili. Basati sulla tecnologia Siemens, questi sistemi sono pronti per essere integrati nelle piattaforme di gestione energetica digitale, garantendo un funzionamento intelligente, efficiente e sostenibile.
Il Megawatt Charging System (MCS), basato sul portafoglio SICHARGE UC, combina più armadi di potenza, una matrice di commutazione e un distributore personalizzato in grado di aggregare energia da diverse stazioni e fornirla dove necessario. Questa tecnologia consente di caricare le batterie utilizzate nei camion elettrici dal 20% all'80% in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica adeguata.
Il Megawatt Charging System completa il sistema di ricarica combinato (CCS) e si posiziona come un potenziale punto di svolta nell'elettrificazione dei veicoli pesanti, in particolare nel trasporto a lungo raggio, dove la ricarica rapida durante le pause obbligatorie è fondamentale.
Obiettivi principali:
- Fornire infrastrutture di ricarica rapida ad alta potenza.
- Ridurre le emissioni di CO₂, supportando gli obiettivi di neutralità carbonica nazionali ed europei.
- Promuovere l'adozione di veicoli elettrici e mobilità sostenibile.
- Integrare soluzioni di ricarica intelligente, monitoraggio e gestione remota.
Questo investimento è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di NextGenerationEU, all'interno del Piano di Ripresa e Resilienza (PRR), contribuendo agli obiettivi della transizione verde e digitale.
Ulteriori informazioni sul PRR: recuperarportugal.gov.pt