Skip to main content

Rastatt Location

In Rastatt, Siemens develops, manufactures, and markets heating, ventilation, and air conditioning technology products and systems, for example, products for use in forced-draft burners, boilers, alternative heating systems and industrial plants.

Their product range includes complete system solutions, control systems, valves, and automatic firing devices for oil and gas burners, as well as the associated testing and inspection equipment. These components are used in residential building boilers and larger systems, such as those used to heat airports and shopping centers. They are also used in industrial applications, such as drying facilities in large automobile manufacturers' paint shops.

Address

Siemens AG

Berliner Ring 23
76437 Rastatt
+49 7222 784-0

The Siemens Customer Service Center will be happy to connect you with other contacts at:

0800 50 90 100

This number is toll-free from Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., when calling from a German landline; charges may apply when calling from a mobile network.

Contacts

Representative
Markus Ottmueller

Press Contact
Evelyn Necker

Training and Dual Study Programs
online.ausbildung.spe@siemens.com

Lavori e opportunità di carriera in Siemens

Ogni giorno ci chiediamo come possiamo migliorare la vita delle persone. Ci aiuterai a sviluppare soluzioni importanti per il futuro?

Donna sorridente con capelli ricci che indossa una camicia blu in un ambiente d'ufficio.

Informazioni aggiuntive

Tre persone sorridenti in piedi insieme su uno sfondo turchese, ognuna che forma un cuore con le mani.

Programmi di formazione e studio duale

Scopri le tue opportunità in Siemens.

Fabbrica Siemens di Erlangen il 10 dicembre 2021 a Erlangen, Germania. Uomo con laptop che guarda un robot.

Innovazione - per un futuro migliore

In Siemens, le idee diventano innovazioni. Questo ci aiuta ad assistere i nostri clienti nella trasformazione delle industrie che costituiscono la spina dorsale della nostra economia.

Fotografia di Berlino di notte

Informazioni su Siemens in Germania

Siemens – dalla Germania, per la Germania e per il mondo: Con circa 85.000 dipendenti e diverse migliaia di tirocinanti, Siemens è uno dei più grandi datori di lavoro privati e aziende di formazione in Germania.