Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Aggiorna la sua installazione DCS: il suo impianto è a prova di futuro

I sistemi obsoleti aumentano il rischio di attacchi informatici e tempi di inattività non pianificati. Riduce al minimo i rischi, garantisce la sicurezza e soddisfa le esigenze di digitalizzazione esaminando i suoi sistemi di controllo dei processi. Anche se sono disponibili pezzi di ricambio, la pianificazione anticipata degli aggiornamenti favorisce una transizione più fluida con interruzioni minime.

Tenga aggiornato il suo I/O

I tempi di inattività possono essere estremamente costosi per le aziende. L'hardware difettoso è la principale causa di interruzioni impreviste. Per decenni, SIMATIC ET 200M ha fornito prestazioni affidabili, ma ogni giorno di funzionamento in più aumenta la possibilità di guasto e, con esso, il rischio di interruzioni operative prolungate e non pianificate. Mantenendo aggiornato il suo I/O, può garantire la disponibilità a lungo termine del suo impianto. Guardi questo video illuminante e prenda provvedimenti per aggiornare il suo I/O oggi stesso.

I vantaggi di mantenere il suo impianto aggiornato

Si prepari per il futuro

La configurazione hardware di SIMATIC ET 200M richiede un aggiornamento a SIMATIC ET 200SP HA in modo che il suo sistema possa gestire e utilizzare dati di grandi dimensioni in modo efficace. Modernizzi il suo impianto ora per prepararsi alla digitalizzazione futura.

Rimanere competitivo

L'aggiornamento consente al suo impianto di integrare tecnologie e innovazioni moderne, mantenendo le operazioni efficienti e competitive. Gli aggiornamenti La preparano anche a gestire le sfide future, garantendo prestazioni e affidabilità sostenute.

Garantire l'affidabilità

Gli I/O SIMATIC ET 200M obsoleti rischiano tempi di inattività non pianificati. I pezzi di ricambio da soli non saranno sufficienti: un aggiornamento completo garantisce l'affidabilità. Pianifica gli aggiornamenti in anticipo per ridurre al minimo gli arresti e prevenire guasti imprevisti.

Rimanga sicuro dal punto di vista informatico

Si assicuri che i suoi sistemi siano dotati delle funzionalità e delle patch di sicurezza più recenti, proteggano da minacce informatiche nuove e in evoluzione e contribuiscano a mantenere la conformità agli standard e alle normative del settore.

Scopri come gli altri usano SIMATIC ET 200SP HA

Raffineria Schwechat — ottiene un importante aggiornamento I/O

La raffineria di Schwechat è una delle più grandi raffinerie interne d'Europa e ha deciso un ampio progetto di modernizzazione per rendere la sua tecnologia di controllo dei processi a prova di futuro.

Con l'integrazione del nuovo hardware, la raffineria trarrà vantaggio da una migliore digitalizzazione dei processi e allo stesso tempo ridurrà i costi di investimento per espansioni future.

A clear picture of your existing setup is crucial for evaluating and planning upgrades. Check your current system landscape and receive an email with information on whether an upgrade is necessary and with our recommended actions to future-proof and protect your system.

Inizia il tuo viaggio