Integrazione di sistemi robotici
Il portafoglio SIMATIC per l'integrazione dei robot Le consente di pianificare, programmare, testare e far funzionare robot di diversi produttori utilizzando un'unica interfaccia. Le nostre soluzioni Le consentono di parlare una lingua per tutti i robot: TIA Portal.
La SIMATIC Robot Library con blocchi funzione predefiniti per la programmazione rapida, il Robot Integrator che fornisce un'interfaccia unificata per varie marche di robot nel TIA Portal e il Robot Simulator per la messa in servizio e il test virtuali. Questo approccio integrato semplifica la programmazione, riduce i tempi di progettazione e consente test senza rischi mantenendo la piena compatibilità sia con TIA Portal che con le applicazioni di robotica di terze parti.







.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)