Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Huzalkötegek tervezése

A huzalköteg olyan szigetelt vezetővezetékek rendszere, amelyek összekapcsolódnak és egy gépjármű, összetett gép vagy repülőgép elektromos rendszerében használnak.

Mi a vezetékköteg tervezése?

A vezetékkötegek tervezése egy elektromos alap fejlesztési folyamata az energia biztonságos és megbízható elosztása érdekében egy rendszerben. Ez képezi a megbízható, költséghatékony és sikeres terméktervezés és gyártás alapját.

A kábelkötegek tervezését, tervezését és gyártását bonyolítja a rövidebb programindítási ciklusok és a növekvő árnyomás, valamint a növekvő termék- és konfigurációs összetettség. A hámtervező szoftver sok vállalatnak segít megválaszolni vezetékköteg mérnöki kihívások. A nagy teljesítményű tervezési automatizálási képességek a modellalapú vezetékek tervezési folyamatával párosulva segítik a gyártókat a költségek csökkentésében, a termékek minőségének javításában és a hatékonyság növelésében.

Kapcsolódó termékek: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Harness design szoftverhez kapcsolódó termékek

Míg a digitalizáció lényeges lépés az Ipar 4.0 megvalósítása és megvalósítása felé, a hevedergyártók sikere attól függ, hogy képesek pontosan megtervezni, optimalizálni és költséghatékonyítani a gyártási folyamatokat, munkaerőt, anyagokat és erőforrásokat, amelyek a vezetékek előállításához szükségesek.

Optimalizált teljesítmény és megbízhatóság

A megfelelően megtervezett vezetékek biztosítják az elektromos rendszerek optimális teljesítményét és megbízhatóságát.

Csökkentett telepítési idő és költség

A jól megtervezett, egyértelműen címkézett vezetékekkel, szabványosított csatlakozókkal és logikai útvonalakkal ellátott hevederek csökkentik a telepítési időt és a bonyolultságot az összeszerelés vagy

Fokozott biztonság és megfelelés

A vezetékköteg tervezése biztosítja az egyes iparágakra vonatkozó biztonsági előírások és előírások betartását.

Mi a célja a drótkötegnek?

A vezetékköteg célja, hogy az egyes vezetékeket egyetlen egységbe rendezze az elektromos áram és a jelek hatékony továbbítása érdekében. A vezetékköteg csökkenti a munkaidőt és az emberi hiba lehetőségét, lehetővé téve a technikusok számára, hogy összetett kábelszerelvényeket szereljenek be kis vagy nehezen elérhető helyekbe.

Például néhány modern járműben körülbelül 40 különböző heveder található, amelyek nagyjából 700 csatlakozóból és több mint 3000 vezetékből állnak. A vezetékek és kábelek vezetékkötegbe történő összekötése egyszerűsíti a nagyobb alkatrészekhez való csatlakoztatást egyetlen egységként a beépített telepítéshez, ahelyett, hogy minden egyes szálat csatlakoztatna.

Mi a vezetékköteg kialakítása?

A huzalköteg tervezése az a folyamat, amelynek során a mérnök értékeli a rendszer egy elektromos részének követelményeit, figyelembe véve a rendelkezésre álló fizikai teret a vezetékek összeállításához, amely szükség szerint energiát és információkat szállít. A tervezésnek össze kell kapcsolnia az összes szükséges alkatrészt, és nem zavarnia kell a termék működéséhez és céljához kritikus egyéb rendszereket.

Például a repülőgép vezetékes kötegének mindent el kell működtetnie a repülés-vezérléstől az utasok kényelméig és a futóművekig. A vezetékköteg kialakításának figyelembe kell vennie és figyelembe kell vennie a mechanikai rendszereket, az utasok és a személyzet kényelmét, a súlyelosztást, a vízvezetéket és egyebeket a biztonságos és hatékony szállítás biztosítása érdekében.

Kihívások a drótkötegek tervezésében

Bár a drótkötegek gyártása több mint egy évszázada létezik, a mai gyártók számtalan kihívással néznek szembe az alacsony árrés, a törzsi ismeretek elvesztése, az összetett folyamatok, a folyamatos változások, valamint a minőség és a szállítás szigorú követelményei miatt. A modellalapú munkafolyamatok megvalósításával a gyártók egységesíthetik a korábban széttagolt tervezési és gyártási területeket az adatcsere automatizálásával és a domainek közötti döntések megkönnyítésével. A tervezési szabályok integrálásával, amelyek támogatják az automatizálást és a következetességet a mérnöki folyamatban, a törzsi ismeretek elvesztése helyett rögzíthetők.

Használjon átfogó digital twin ikertestet a kábelköteg tervezési folyamatában

A digitális ikertechnológiával lehetséges az elavult gyártástechnikai eszközök és módszerek cseréje a tervezési adatok áramlásának folytatása mellett. Ez létfontosságú a hatékonyság és a költséghatékony gyártás szempontjából. Ennek eredményeként egyre több vállalat támaszkodik egy átfogó digital twin ikerre kábelköteg kialakítása folyamat.

A legtöbb járműgyártó például egy teljes életciklusú digitális ikerjátékot vezetett be, hogy megőrizze a jármű tervezési, gyártási és használati folyamatainak nyomon követhetőségét. A validált hevedermodellt és digital twin digitalizált gyártási folyamatmodellt tartalmazó átfogó digitális ikerrel a vállalatok átalakíthatják a mérnöki, a költségszámítást és a gyártási teljesítményt, végső soron növelve a nyereséget.

Tanulj meg

A Capital egy optimalizált digital twin hoz létre, amely egy validált köteg-modellből és egy digitalizált vezetékköteg gyártási folyamatmodellből áll.

Nézd

Foglalkozzon a vezetékköteg kialakításának kihívásaival a Capital segítségével.

Olvassa el

Webinárium - Repülőgépvezeték kialakítása

eBook - EE rendszerek fejlesztése

Brosúra - Vezetékkötegmérnöki megoldások