Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Folyamatgyártás

A folyamatgyártás az áruk előállításának olyan megközelítése, amelyben az összetevőket vagy összetevőket összekeverik, majd egy sor műveletnek vetik alá, amíg a termék el nem éri a végső összetételét és állapotát.

Mi a folyamatgyártás?

A kombinált összetevőkkel végzett műveletek nagyon eltérőek, és magukban foglalják a kikeményedést, a sütést, a nyomást, a pasztőrözést és a kémiai katalizálást vagy reakciót. Miután egy terméket folyamatgyártás útján állították elő, és eléri végső formáját, általában nem bontható vissza összetevőire.

A folyamatgyártásra támaszkodó kulcsfontosságú iparágak közé tartoznak a fogyasztási csomagolt termékek (CPG), az élelmiszerek és italok (F&B), valamint a finom és speciális vegyszerek.

A folyamatgyártás során előállított árukat tételekben állítják elő - véges mennyiségben, általában tömegben vagy térfogatban mérve - vagy folyamatos áramlású feldolgozással. A tételfeldolgozás során egy adott termék folyamatműveleteinek sorrendjét tételenként hajtják végre. Folyamatos folyamatos feldolgozás során az anyagok/köztes termékek egységei szünetek nélkül mozognak az egyik feldolgozási lépésről a másikra, így minden feldolgozási lépést folyamatosan hajtanak végre, egyik egységről a másikra haladva.

A folyamatgyártó iparnak gyakran köteles nyomon követni a feldolgozási paramétereket és a vizsgálati eredményeket minden tétel esetében, vagy meghatározott időközönként a folyamatos áramlású feldolgozás során a térfogat vagy tömeg alapján. Ezt a követelményt papírnyilvántartásokon keresztül lehet kezelni, de a feldolgozóipar egyre inkább elektronikus kötegnyilvántartásokat (EBR) alkalmaznak a gyártás céljából a nyilvántartás egyszerűsítése érdekében.

Fontos, hogy a folyamatgyártók többsége az árukat is csomagolja, ami azt jelenti, hogy kettős értékláncot kell kezelniük: az elsődleges termék tételes vagy folyamatos áramlási folyamatát és egy diszkrét gyártás töltési, csomagolási és raklapozási műveletek. A feldolgozóipar jelentős részcsoportjában, mint például a gumiabroncs- és akkumulátorgyártás, a diszkrét gyártási lépések túlmutatnak a csomagoláson, és szerves részét képezik a késztermék létrehozásának. Mind ezek az integrált lépések, mind a diszkrét csomagolási lépések szükségessé teszik gyártási műveletek menedzsment (MOM) olyan feldolgozóipar számára készült szoftver, amely mind a diszkrét, mind a folyamatgyártás működési jellemzőinek kezelésére szolgál, amelyek jelentősen eltérnek egymástól.

Kapcsolódó termék: Opcenter Execution Process

Machines on a factory floor.

A folyamatgyártó szoftver előnyei

A feldolgozóipar számára készült modern MES lehetővé teszi a folyamatgyártó vállalatok számára, hogy rendkívül hatékony és rugalmas műveleteket hajtsanak végre, miközben biztosítják késztermékeik legmagasabb minőségét.

Rövidebb ciklusidők és nagyobb időben történő szállítás

Optimalizálja és automatizálja a termelési folyamatokat az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása, a leállások minimalizálása és a gyártási műveletek valós idejű áttekintése érdekében, lehetővé téve az időben történő kiigazításokat és fejlesztéseket.

Kevesebb kereslet a korlátozott erőforrások iránt

Javítsa a termelési ütemterveket a precíz anyaggazdálkodás révén a pazarlás minimalizálása érdekében, és növelje az erőforrás-hatékonyságot, biztosítva a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és fenntartható felhasználását.

Az anyagok hatékony mozgása, tárolása és nyomon követése

Robusztus anyaggazdálkodási rendszerek megvalósítása, a készletszintek optimalizálása és valós idejű láthatóság biztosítása az ellátási láncban, biztosítva az egyszerűsített logisztikát és minimalizálva a gyártási folyamat késéseit.

A gyártási műveletek teljesítményének láthatósága

Gyűjtsön és elemezze a valós idejű adatokat, átfogó betekintést nyújt a termelésbe, lehetővé teszi a proaktív döntéshozatalt, és világos megértést szerezzen a teljesítménymutatókról a működési hatékonyság optimalizálása érdekében.

Folyamaton belüli funkciók támogatása

Biztosítsa, hogy az üzemeltetők hozzáférjenek a kritikus adatokhoz, elemzési és döntéstámogató eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik számukra a problémák azonnali azonosítását és megoldását, a munkafolyamatok egyszerűsítését és a folyamaton belüli funkciók optimalizálását.

A megfelelés egyszerűsítése

Automatizálja és érvényesítheti a szabályozási és iparági követelmények betartását, csökkentve a hibák kockázatát, valamint minimalizálva a szabályozási dokumentációkhoz és jelentéstételhez szükséges időt és erőforrásokat.

Folyamatgyártó szoftver

A folyamatgyártó ipar a képletekre, mesterreceptekre és mestertételekre összpontosítja tevékenységét (nyomon követve törzskötegnyilvántartások (MBR) az anyagok, megmunkálás és szerelvények helyett, amelyekre jellemzően a diszkrét gyártási műveletek összpontosítanak. Ennek eredményeként gyártási műveletek menedzsment (MOM) Megoldások és különösen gyártási kivitelezési rendszerek (MES) nyomon kell követnie a diszkrét gyártás során jellemzően nem követett működési paramétereket, például hőmérsékletet, meghatározott nyomás alatti időt vagy savasságot.

A nyersanyagok tesztelése és nyomon követése kritikusabb és kihívásokkal teli lehet a feldolgozóiparban, mint a diszkrét iparágakban, mivel a nyersanyag kémiai összetételének, fajának, érettségének, termesztési helyének, időjárási viszonyoknak és számos más tényezőnek eltérései jelentősen megváltoztathatják a késztermék tulajdonságait és jellemzőit. A feldolgozóipar számára a MES-nek olyan anyaggazdálkodási képességeket kell biztosítania, amelyek nemcsak nyomon követik ezeket a nyersanyag-jellemzőket, hanem a köztes- és végtermékek jellemzőit is, mivel az összetevők egy halmaza átalakul a folyamat lépései során.

A folyamatgyártási szoftvernek különböző minőséggel kapcsolatos problémákat kell kezelnie, mint a diszkrét gyártási szoftvereknek. A folyamatgyártás során az anyagok gyakran visszafordíthatatlan változásait a diszkrét gyártástól eltérő ellenőrzési eljárásokkal kezelik: míg a folyamatban lévő diszkrét munkák vizuálisan, mechanikusan vagy elektromosan ellenőrizhetők, a feldolgozott termékek általában gyakori mintavételt és valamilyen laboratóriumi vizsgálatot igényelnek. Ezeket az igényeket a MES szoftver kezeli, valamint minőségirányítási rendszer (QMS) szoftver és gyakran laboratóriumi információkezelő rendszer (LIMS), amelyek mindegyike a folyamatműveletekhez igazodik.

A MES-re vonatkozó további igény a feldolgozóipar számára a képletkezelő szoftverek és a specifikációkezelő szoftverek szükségessége. Egy termék egyetlen specifikációja - például a vállalat narancslé egyedi és felismerhető íze - régiónként eltérő készítményeket igényelhet, hogy figyelembe vegyék a narancscukortartalom és az íz különbségeit, amelyek a fajtától, a termesztési régiótól és a tenyészidőszaktól függenek.

Kapcsolódó termékek

Tudj meg többet

BASF ügyféltörténet

Az Opcenter használatával 5-10 százalékkal csökkenti a tételgyártási időt.

Opcenter Execution Discrete

Speciális gyártási kivitelezési rendszer (MES) diszkrét gyártási munkahelyekhez és összetett összeszerelési műveletekhez.