Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Anyagfúvó

A vállalatok nagy pontosságú alkatrészeket gyártanak egy adalékanyaggyártási (AM) technológiával, amelyet anyagfúvózásnak neveznek, ahol rétegenként kis anyagpontok lerakódnak.

Mi az anyagfúvó?

Az anyagfúvó egy additív gyártás (AM) folyamat, amelynek során a folyékony gyanta cseppeket szelektíven rakják le tintasugaras nyomtatófejeken keresztül, és ultraibolya (UV) fény hatására megszilárdulnak, hogy szilárd 3D objektumot építsenek.

Egy másik AM folyamat, a vatta fotopolimerizáció szintén úgy működik, hogy a folyékony fotopolimer gyantákat fénnyel szelektíven kikeményíti. Míg azonban a kád fotopolimerizációja szelektíven keményíti a gyantát egy tartályban, az anyagfúvózás nyomófejeket használ a gyanta adagolására, miközben egyidejűleg kikeményíti azt. Mind az anyagfúvózás, mind a kötőanyag-fúvózás ugyanazt a típusú nyomtatófej technológiát alkalmazza — de miközben a kötőanyag folyékony ragasztót raktat le egy másik hordozóra, az anyagfúvózás lerakítja a végső részt alkotó építőanyagokat és annak tartószerkezetét.

Az anyagfúvást az additív gyártás egyik legpontosabb módjának tekintik. A 20 mikronnál kisebb vastagságú rétegekben történő nyomtatásra alkalmas anyagfúvózás arról ismert, hogy finom részletekkel, nagy pontossággal és sima felületekkel rendelkező CAD-terveket készít. Sajnos ez a hűség szintje időigényes lehet a rétegek száma miatt. Ez némileg ellensúlyozható, ha egyszerre több nyomtatófejet használunk nagyobb felületre építve. Az extra nyomtatófejek lehetővé teszik több anyag és szín használatát egyetlen kivitelben is.

Ezek a tulajdonságok teszik az anyagfúvást ideálisan valósághű modellekhez, vizuális vagy haptikus prototípusokhoz, szerszámozáshoz és öntéshez. A kikeményedett fotopolimerek jellemzői miatt azonban a folyamat általában nem ajánlott funkcionális vagy teherhordó alkatrészek nyomtatásához.

Kapcsolódó termékek: NX AM fix sík | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A person is holding a smartphone with a green screen displaying a message about a new feature.

Ismerje meg az anyagfúvázás előnyeit

A pontosság javítása

Használjon anyagfúvást rendkívül pontos modellekhez, amelyek az anyagfúvási nyomtatási módszer nagy hűségéből származnak.

A felület részleteinek ismétlése

Készítsen finom felületi részletekkel rendelkező modelleket az anyagfúvózás erősségeinek felhasználásával bonyolult felületek reprodukálásához.

Alkatrészek gyors létrehozása

Az alkatrészeket kevesebb idő alatt állítsa elő, mint más módszerekkel, például öntéssel, amelyek hosszú átfutási időt igényelnek az öntőformákhoz vagy a gyártási folyamat egyéb aspektusaihoz.

Kapcsolódó források

Additív gyártási szoftver

Ez a blog erre az izgalmas új technológiára és arra a szerepére fog összpontosítani, hogy a Siemens abban játszik, hogy segítsen ügyfeleinknek kihasználni az adalékanyag által kínált lehetőségeket.

Community

Csatlakozzon a beszélgetéshez, és választ kapjon kérdéseire az additív gyártási szakértőktől.