Az anyag extrudálása egy additív gyártás (AM) módszertan. Az anyagorsót (általában hőre lágyuló polimer) folyamatos áramban tolják át a fűtött fúvókán, és szelektíven rétegenként lerakódnak egy 3D objektum felépítéséhez. Az olvasztott szál gyártása (FFF) és az olvadt lerakódási modellezés (FDM) két példa az anyagextrudálási technológiára.
Az anyag extrudálása általában nem olyan gyors vagy pontos, mint más típusú adalékanyaggyártás. Az anyagextrudálási technológia és a kompatibilis nyersanyagok, például a nejlon és az ABS műanyag azonban széles körben elterjedtek és olcsók. Annyira, hogy az anyag extrudálása a legnépszerűbb folyamat a hobbi minőségű 3D nyomtatáshoz otthon. Gyártási és ipari környezetben az anyagextrudálást általában nem funkcionális prototípusok, ideiglenes gépek cserealkatrészeinek előállítására vagy költséghatékony gyors prototípuskészítésre használják ugyanazon objektum több iterációjához.
Az anyagextrudálásnak az az előnye is, hogy skálázható. Használható 20 cm-es vagy annál kisebb alkatrészekhez, de nagyon nagy alkatrészekhez is, ahol a méretek több méterre bővülnek. Ez azt jelenti, hogy az anyagextrudálás felhasználható a kezébe illeszkedő alkatrészek nyomtatására, egészen a jármű méretű alkatrészekig, és ezt a méretezhetőségi jellemzőt számos iparágban használják ugyanazt a technológiát az alkatrészek széles választékának nyomtatására.
Kapcsolódó termékek: NX AM fix sík | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer