Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Gyártási erőforrás-tervezés II

A gyártási erőforrás-tervezés (MRP II) optimalizálja az erőforrások beszerzését, tárolását és telepítését a termelésben. A fejlett szoftverrel integrálva minimalizálja a készleteket, csökkenti a költségeket, és hatékony ütemezést biztosít az időben történő szállításhoz a modern gyártási műveletekben.

Mi az MRP II?

A termelési erőforrások magukban foglalhatnak nyersanyagokat, beszállítóktól származó alkatrészeket, gyártóberendezéseket és személyzetet, vagy pótalkatrészeket — minden olyan erőforrást, amely egy kész termék gyártásának befejezéséhez szükséges. A gyártási erőforrás-tervezés rövidítése „MRP II” (vagy „MRP 2"), hogy megkülönböztesse azt anyagszükségletek tervezése (MRP I). A gyártási erőforrás-tervezés 2 magában foglalja az MRP I összes képességét, amely a gyártó alapanyagok és szállított alkatrészek készletére összpontosít. Az MRP I készletadatokat, gyártási megrendelést és anyagjegyzéket (BOM) használja a további beérkező áruk vásárlásának mennyiségének és időzítésének kiszámításához.

A gyártási erőforrás-tervezést modern módon kezelik gyártási műveletek menedzsment (MOM) rendszerek szerint Fejlett tervezés és ütemezés (APS) szoftver. A fejlett tervezési és ütemező szoftver kiküszöböli a manuális adatbevitel nagy részét, amely a gyártási erőforrás-tervezés régebbi megközelítéseit kísérte. Ezenkívül lehetővé teszi az MRP II rendszer számára, hogy rendkívül változatos termékportfóliókat kezeljen szigorú ügyfélszállítási követelmények, összetett erőforrás-elosztási forgatókönyvek és az utolsó pillanatban történő változtatási megrendelések mellett.

A gyártási erőforrás-tervező szoftver kiszámítja és frissíti az anyagigényeket a tényleges megrendelések és a rendelési előrejelzések alapján. A gyártási műveletek és az ütemezés összetettsége drámaian megnőtt az elmúlt években a növekvő termék- és ellátási lánc összetettsége, a globalizáció, a tömeges testreszabás és egyéb tényezők miatt. Ennek eredményeként az MRP-szoftverekben figyelembe veendő változók és adatpontok nagy száma miatt sok gyártó - még kis- és középvállalkozások is - áttértek a papíralapú, táblázatos és hazai MRP-eszközökről integrált digitális eszközökre, például fejlett tervezésre és ütemezésre.

A gyártási erőforrás-tervezés a „függő kereslet” fogalmára támaszkodik, amely a késztermék iránti kereslettől függő nyersanyag vagy közbenső komponens szükségességére utal. A gyártó előrejelzi egy adott késztermék iránti keresletet — amelyet „független keresletnek” tekintenek, mivel az külső forrásból, jellemzően az ügyfélből vagy készletre történő megrendelésből származik —, és az MRP szoftver ezen előrejelzés alapján kiszámítja az anyagok iránti keresletet.

A gyártási erőforrás-tervezés célja ma gyakran összekapcsolódik just-in-time ütemezés (JIT) és just-in-sequence (JIS) módszertanok, amelyek minimalizálják mind a készletszintet, mind az anyagnak a raktározásban maradó vagy az azt alkalmazó feldolgozó berendezések közelében elhelyezett időt. Az ilyen stratégiáknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy elegendő készlet legyen jelen a hiányosságok vagy a termelési leállások elkerülése érdekében.

A gyártási erőforrás-tervező szoftver kimenete válaszol a beszerzéssel, tárolással és telepítéssel kapcsolatos kérdésekre, többek között:

  • Mikor kell megrendelni az egyes anyagokat
  • Mennyit kell megrendelni
  • Melyik szállítónál kell megrendelést leadni
  • Hol kell tárolni a készletet
  • Mikor kell az anyagot (és mennyit) mozgatni a raktárból a gyártósorba

A gyártási erőforrás-tervezés felhasználható a kínálat vagy a kereslet változásainak kielégítésére is. Például a természeti katasztrófa beszállítóra gyakorolt hatásáról szóló információk a gyártási erőforrás-tervezési rendszerben elszámolhatók, hogy szükség esetén megfelelő ellátás álljon rendelkezésre.

Kapcsolódó termékek: Opcenter Speciális tervezés és ütemezés

A woman is working on a computer in a warehouse.

Ismerje meg az előnyöket

Minimalizálja a készletlábnyomot

Pontosan kiszámítsa az anyagszükségleteket a keresleti előrejelzések alapján, optimalizálja a beszerzést és csökkenti a felesleges készletszintet.

Csökkenti a készletkezelési költségeket

Minimalizálja a felesleges készleteket, egyszerűsítse a beszerzési folyamatokat és optimalizálja az erőforrások elosztását, ami hatékonyabb készletkezelést eredményez.

Minimalizálja a gyártósor alapjárati idejét

Szinkronizálja az anyagok rendelkezésre állását a gyártási ütemtervekkel, biztosítva a folyamatos munkafolyamatot, és minimalizálja a zavarokat, így maximalizálja a termelékenységet.

Csökkenti a romlást és az anyaghulladékot

Optimalizálja a készletszinteket, biztosítva az anyagok pontos időben történő szállítását, és minimalizálja a túltermelést, ezáltal minimalizálva az anyagok lebomlásának vagy elavulásának esélyét.

Csökkenti a termelési költségeket

Javítsa az erőforrás-felhasználást, minimalizálja a készlettartási költségeket, csökkentse a termelési leállásokat és egyszerűsítse az általános gyártási folyamatokat, ami növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket.

Javítja az időben történő szállítást

Hatékonyan ütemezze a gyártást, biztosítja az anyagok időben történő rendelkezésre állását, és minimalizálja a gyártási folyamat késéseit, ezáltal következetesen betartva az ügyfelek határidejét.

MRP szoftver funkcionalitás

A gyártási erőforrás-tervező szoftver az anyagszámlákból (BOM-ból), a folyamatszámlákból (BOP-kból), a termékkereslet-előrejelzésekből, az ügyfél-megrendelésekből származó információkat használja fő gyártási ütemterv (MPS) és szállítói átfutási idő és kapacitás. Figyelembe veszi a következőket is:

  • Gyártósor kapacitása
  • Termelési arány
  • A gyártó személyzet rendelkezésre állása és képzése/tanúsítása
  • Gyártóberendezések rendelkezésre állása
  • Gyártóberendezések karbantartási követelménye

Ezen bemenetek alapján az MRP szoftver kiszámítja az igényeket, és felszólítja a bejövő áruk beszerzési megrendeléseinek létrehozását.

Gyártási erőforrás-tervezés modern eszközön fejlett tervezési és ütemezési rendszer lehetővé teszi a tervező csapat számára, hogy terveket és ütemterveket készítsen mindkettőben megrendelés szerint és készletre készítés környezetek.

A teljes termelési ütemterv és az erőforrás-elosztás megjelenítésének lehetővé tétele érdekében az MRP II szoftver interaktív ütemezési megjelenítést biztosít, az adatokat állományprofil grafikonként és kapacitáskihasználási grafikonként jeleníti meg. Az ezeken a grafikonokon végrehajtott változások automatikusan tükröződnek a fő gyártási ütemtervben (MPS).

Az MRP II szoftver nyomon követi a készletszinteket és az erőforrások telepítését. Ahogy az anyagokat elfogyasztják vagy beépítik a késztermékekbe, valamint a kereslet és a megrendelések változásával a gyártási erőforrás-tervezés újraszámítja az igényt, és szükség szerint módosítja az anyagmegrendeléseket.

Ahelyett, hogy reagálnának a kínálati vagy a keresleti változásokra, amikor azok bekövetkeznek, a modern gyártási erőforrás-tervezési rendszerek lehetővé teszik a gyártók számára, hogy megvizsgálják a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, amelyek lehetővé teszik számukra kiigazítások és váratlan események terveinek elkészítését.

Tudj meg többet

Gyártási műveletek menedzsment

Az Opcenter egy egységes gyártási műveletmenedzsment (MOM) megoldások portfóliója, amely lehetővé teszi a digitális szoftverműveletek kezelését.

Fogyasztói termékek tervezése és ütemezése

A valós idejű fejlett tervezés és ütemezés elengedhetetlen a fogyasztói termékek iparában, ahol a fogyasztók preferenciái gyorsan változnak.

Termelési tervezés és ütemezés

Tudja meg, hogyan csökkentheti a készleteket, lerövidítheti a gyártási ciklusokat és növelheti ügyfeleinek nyújtott szolgáltatási szintjét.