Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Gyártási megfelelés

A gyártási megfelelés biztosítja a műszaki, jogi és vállalati követelményeket tartalmazó előírások betartását, amelynek célja a termékek előállítása és forgalmazása, miközben csökkenti a kockázatokat, biztosítja a fogyasztói biztonságot és megfelel a minőségi előírásoknak.

Mi a gyártási megfelelőség?

A nem felelés kockázata az elmúlt években egyre nagyobb aggodalomra ad okot, különösen a több országban és joghatóságban működő gyártók esetében. A gyártási előírások egyre növekvő skálájának teljesítése egyre nagyobb kihívást jelent a kormányzati szabályozó testületek egyes ipari ágazatokban növekvő szerepe miatt, valamint a gyártás egyre globálisabb jellegének kezelésére szolgáló globális gyártási megfelelési szabványok megjelenése.

Annak biztosítása érdekében, hogy a gyártás megfeleljen a gyártási előírások ezen növekvő listájának, sok vállalat ma már megfelelőségi szoftvert és dokumentumellenőrző szoftvert alkalmaz, amelyek mindkettő szerves összetevőket képvisel egy minőségirányítási szoftver (QMS) megoldás.

A gyártási megfelelést figyelembe kell venni, mivel a gyártók a versenyképes termékek előállításának, nyereséges működésének és üzletük növekedésének stratégiai céljait törekszenek a növekvő globalizáció és a megnövekedett termékfejlesztési költségek környezetben. Az orvostechnikai eszközök és a biotechnológiai gyártástól az autóiparig terjedő piaci ágazatokban az e célok elérésére irányuló erőfeszítések még félelmetesebbek, mivel számos különböző szabályozó szervtől származnak, még ugyanazon országon belül is előállított gyártási megfelelési követelmények miatt. Az USA-ban például a gyártóknak meg kell felelniük a minőségi előírások és többek között az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA), a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA), a Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatal (OSHA) és az Értékpapír- és Tőzsdefelügynökség (SEC) előírásai.

A gyártási megfelelés számos területe közvetlenül vagy közvetve érintheti a gyártókat, többek között:

  • Termékbiztonság
  • Egészségügy, biztonság és környezeti hatás
  • Adatvédelem
  • Export-ellenőrzések
  • Korrupcióellenes
  • IT biztonság és biztonság
  • Tisztességes verseny
  • Munkajog

Kapcsolódó termékek: Opcenter Quality, Teamcenter minőség- és megfelelőségi menedzsment, Opcenter Execution

A glossary of manufacturing compliance terms is displayed on a white background.

Ismerje meg az előnyöket

Fogyasztói biztonság és termékminőségbiztosítás

Az olyan előírások betartása, mint a helyes gyártási gyakorlatok (GMP), biztosítja a robusztus minőségi rendszerek és folyamatok megvalósítását, minimalizálva a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos kockázatokat.

Működési hatékonyság és költségcsökkentés

A belső folyamatok egyszerűsítése és optimalizálása az iparági és szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében, ami növeli a termelékenységet, a hibák csökkentését és a lehetséges zavarok proaktív mérséklését eredményezi.

Kockázatcsökkentés és jogi védelem

Azonosítsa és kezelje a lehetséges szabályozási kérdéseket, létrehozva egy dokumentált keretet, amely bizonyítja a szabványok proaktív betartását, és csökkenti a jogi kérdések vagy bírságok valószínűségét.

A gyártási előírások típusai és a megfelelési megbízatások

A gyártási megfelelés egyes ágazatokban - különösen az orvostechnikai eszközök és a gyógyszergyártás - az FDA gyártási előírásai köré összpontosítanak. Az FDA szabályozási felügyeletét irányító alapvető feladat a fogyasztói biztonság. Ennek eredményeként az FDA meghatározta a helyes gyártási gyakorlatokat (GMP) mind az eszköz-, mind a gyógyszergyártók számára, amelyek meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy minőségi rendszerek és folyamatok legyenek érvényben a biztonságos, minőségi termékek következetes előállításához. Ezért ezekben az ágazatokban a gyártók gyártási megfelelőségi tanúsítványt kérnek, amely jelzi, hogy megfelelnek a GMP-nek.

A szoftverfejlesztők erre az igényre úgy reagáltak, hogy megoldásokat hoztak létre a szabályozási megfelelés kezelésére a QMS-en belül és gyártási kivitelezési rendszerek (MES). Az FDA által szabályozott gyártóiparban dolgozók számára ezeknek a megoldásoknak meg kell felelniük a 21. cím CFR 11. részének és 820. részének. A 11. rész előírja a gyógyszergyártók, az orvostechnikai eszközök gyártói, a biotechnológiai vállalatok, a biológiai fejlesztők, a szerződéses kutatási szervezetek és más FDA által szabályozott iparágak (néhány kivételtől eltekintve) ellenőrzések végrehajtását. Ezek az ellenőrzések magukban foglalják az ellenőrzéseket, a rendszervalidálásokat, az ellenőrzési nyomvonalakat, az elektronikus aláírásokat, valamint az elektronikus adatok feldolgozásában részt vevő szoftverek és rendszerek dokumentációját, amelyeket (a) az FDA predikátumszabályai kötelesek fenntartani, vagy (b) a predikátusszabálynak való megfelelés igazolására használnak.

A globalizáció megjelenésével a nemzetközi szabványok egyre fontosabbá váltak a gyártók számára, akik nemzetközi piacokon megfelelnek. Az EMC-irányelv (azaz az európai gépipari irányelv) és hasonló szabályozások más országokban történő végrehajtásával a szabályozások betartása a legtöbb gyártó számára jelentős mérföldkővé vált a termékfejlesztés és a forgalmazás terén. A gyártási megfelelésre vonatkozó legfontosabb nemzetközi ipari szabványok a következők:

  • ISO 9001
  • ISO 13485
  • IEC 61215
  • IEC 61646

Továbbá továbbra is új és harmonizált szabványokat dolgoznak ki a gyártás megfelelőségére vonatkozóan.

A megfeleléshez szükséges menedzsment szükségessége

A gyártási előírásoknak való megfelelés kihívásainak leküzdése következetes, felülről lefelé irányuló stratégia kidolgozását igényli, amely biztosítja a vállalatbeli

Ha a menedzsment nem teremt olyan környezetet, amely biztosítja a gyártás megfelelőségét — vagy hiányzik a dokumentáció, amely igazolja, hogy minden szükséges lépést megtettek annak eléréséhez —, akkor felelősségre vonható a megfelelőségi jogsértésekért. Emiatt a gyártási megfelelésnek a mindennapi üzleti tevékenységek beágyazott részének kell lennie, és ezért a szervezeti kultúra részének kell lennie. A munkavállalók részvétele és a megfelelőségi feladatok elfogadása, beleértve a gyártási előírások, követelmények és célkitűzések teljes megértését, szerves részét képezi a gyártás megfelelő megfelelőségi gyakorlatának.

Tudj meg többet

eBook

A Siemens Opcenter Quality szoftvere segít a gyártóknak elérni minőségi céljaikat

Fehér könyv

A minőség és a megfelelőség egyszerűsítése a bevált gyakorlatok felhasználásával