Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

ISO 9001

Az ISO 9001 a nemzetközi szabvány, amely meghatározza a követelményeket minőségirányítási rendszerek (QMS).

Mi az ISO 9001?

A gyártóknak naponta számos szabványt, módszert és rendszert kell betartaniuk és alkalmazniuk, és az ISO 9001 központi szerepet játszik ezek között. Valójában az IATF 16949 szabványok az ISO 9001-re vonatkoznak, így az IATF 16949 szabványnak megfelelő gyártóknak is el kell érniük az IS0 9001 megfelelőséget. Sok OEM az ISO 9001 tanúsítást a szállító vagy beszállító jóváhagyásának alapvető elemének tartja.

Legfrissebb frissítése miatt a szabványt kifejezetten ISO 9001:2015 néven emlegetik. Ez a felülvizsgálat felváltja az ISO 9001:2008 szabványt, és a szabványt az iparágak szélesebb körére alkalmazza. A 2015-ös verzióban a szabvány egyik legjelentősebb módosítása az, hogy az ISO 9001 minőségirányítási rendszer modellje az ügyfél hozzájárulásán és a szabályozó szervek, a belső osztályok, a környező közösség és más érdekelt felek hozzájárulásán alapul.

A gyártók ISO 9001 szoftvert használnak az ISO 9001 megfelelőség bizonyítására. Ehhez egy jelentésben dokumentált ellenőrzésre van szükség, amely ellenőrzi, hogy a gyártó bevezett-e és karbantartja-e az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert.

Ahelyett, hogy a termékre vagy folyamatra vonatkozó követelményeket határozna meg, az ISO 9001 bevált vezetési gyakorlatokat hoz létre, amelyek következetes minőséget eredményeznek minden olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelyekre vonatkozik. Ezen helyes vezetési gyakorlatok részeként az ISO 9001:2015 előírja, hogy a vállalat felső vezetése vezető szerepet töltsön be az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer megvalósításában, beleértve a QMS proaktív integrálását mindennapi tevékenységükbe.

Kapcsolódó termékek: Opcenter Quality | Teamcenter minőség- és megfelelőségi menedzsment

Person on a factory floor, looking at a tablet.

Ismerje meg az előnyöket

Az ISO 9001 szabvány célja, hogy segítsen a vállalatoknak csökkenteni a kockázatokat és növelni az ügyfelek elégedettségét azáltal, hogy növeli termékminőségük konzisztenciáját.

Továbbfejlesztett műveletek

Biztosítsa a termékek és szolgáltatások egységes minőségét a helyes irányítási gyakorlatok kialakításával és érvényesítésével.

Csökkent hulladék

Hangsúlyozza a hatékony kockázatkezelést és végrehajtsa a minőségi eljárásokat, ezáltal minimalizálva a gyártási folyamatok hibáit és hiányosságait.

Fokozott vállalati hírnév

Mutassa be elkötelezettségét a minőségirányítás iránt, ami növeli az ügyfelek elégedettségét és a termékek vagy szolgáltatások következetességébe vetett bizalmat.

ISO 9001 megfelelőség és kockázatkezelés

Az ISO 9001:2015 frissítés hangsúlyozza a kockázatalapú gondolkodást. A szabvány a kockázatot úgy határozza meg, mint a bizonytalanság várható eredményre gyakorolt hatását. A bizonytalanság azt jelenti, hogy a gyártási folyamatok változása a változók nagy száma miatt következik be - a berendezések beállításai, a környezeti feltételek, az alkalmazottak, a nyersanyagok jellemzői, a beérkező áruk jellemzői és még sok más.

Minden kockázat két aspektusát kell értékelni: a kockázat előfordulásának valószínűségét és a kockázat minőségre gyakorolt hatását. Egyes alacsony kockázatú események jelentős hatásokat okozhatnak, és néhány magas kockázatú esemény kevés hatást gyakorolhat. Az ISO 9001 előírja, hogy a gyártók mindkét vektort vizsgálják meg. Az ISO 9001 szerint a gyártók a gyakoriság és súlyosság szerint értékelik a kockázatokat, és megelőző intézkedéseket hajtanak végre azok ellenőrzése érdekében.

Az ISO 9001 tanúsítás megszerzése után a gyártók fenntartják ISO 9001 minősítési rendszerüket azáltal, hogy olyan feladatokat hajtanak végre, amelyeket a Deming „Plan, Do, Check, Act” modell alapján lehet megszervezni. A tanúsítási folyamat magában foglalja a minőségi eljárások tervezését a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében; a gyártóknak ezeket az eljárásokat végrehajtaniuk kell, hogy profitáljanak belőlük.

A megfelelő kockázatkezeléshez hozzájáruló megvalósítási területek közé tartozik a képzés, a beszállítók nyomon követése és értékelése, valamint az ügyfél-elégedettségi tevékenységek, például az aggodalmak és a panaszkezelés. A hatékony ISO 9001 szoftver ezekkel a területekkel foglalkozik.

Fedezze fel az ISO 9001 kapcsolódó termékeket

Tudj meg többet

Opcenter minőség

Használja ki az Opcenter minőségirányítási rendszert egy holisztikus minőségi termék életciklusának megszervezéséhez, kezelve a tervezési, ellenőrzési és felügyeleti folyamatok és a vállalati minőség összetettségét.

Minőségirányítás

Használjon minőségirányítási rendszereket a költségek csökkentése és a magas szintű ügyfél-elégedettség elérése érdekében.

Minőségi előírások

A gyártási minőségi szabványok mögött álló elvek.