Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

IBS QMS

Az IBS minőségirányítási rendszer (QMS) immár az Opcenter részét képezi, holisztikus minőségi megoldást kínál a termék teljes életciklusában és az ellátási láncban.

Mi az IBS QMS?

Az IBS QMS szoftver segíti a gyártókat a minőség, a gyártás, a nyomon követhetőség és a megfelelőségi erőfeszítések ellenőrzésében a folyamat és a termék értékének optimalizálása érdekében. Segíti a gyártókat az összes minőségi probléma megoldásában, azáltal, hogy mind az ágazatokon átívelő, mind az iparágspecifikus bevált gyakorlatokat épít fel. Az IBS QMS szoftver megfelel a legfontosabb minőségi szabványoknak, többek között ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II és AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR 11. és 820 rész, ISO 14971 és 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx és VDA 6.1.

A termékfejlesztés, gyártás, tesztelés és elfogadás területén a folyamatok egyszerűsítésére tervezett IBS QMS szoftver a Siemens egyik pillérét képviseli gyártási műveletek menedzsment (MOM) portfólió.

Az IBS QMS jelenleg az Opcenter Quality esernyője alatt az egyes kulcsfontosságú iparágakhoz és/vagy funkcionális területekhez igazított rendszereket tartalmaz. Az IBS QMS megoldásai lehetővé teszik az ügyfélspecifikus alkalmazások számára, hogy a vertikális integrációtól, a gyártási folyamatokat/modellektől és az ellátási lánc szakaszaitól függetlenül biztosítsanak minőségbiztosítást. Az IBS QMS portfólióján belül az IBS QMS Professional zászlóshajó egy folyamatorientált, moduláris, többnyelvű és iparágon átívelő számítógéppel támogatott minőségi (CAQ) megoldás. Az IBS QMS Automotive az autógyártás integrált minőségbiztosításával foglalkozik, amely lefedi a teljes folyamatot a karosszériahéttől a késztermékig. A CompliantProtm az IBS QMS integrált megfelelőségkezelési megoldása, amely átláthatóságot teremt az egyes vállalati folyamatokban, és biztosítja az összes vonatkozó irányelvnek, előírásnak és követelménynek való betartását. Ezeket a rendszereket az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.

Kapcsolódó termékek: Opcenter Quality | Teamcenter minőség- és megfelelőségi menedzsment

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
IBS QMS előnyei

Az IBS QMS szoftvert a jelenlegi formájában — az Opcenter Quality — alkalmazó gyártók mennyiségi és minőségi javulást élveznek a termék és a termelés terén. Rövidebb innovációs ciklusokat érnek el bonyolultabb termékekkel, csökkentve ezzel a piacra jutási időt.

Az összes gyártási adat áttekintése

Nagyobb láthatóság érhető el, és átfogó képet nyújt az összes termelési adatról egy pillantással a megalapozott döntéshozatalhoz.

Csökkentett ellenőrzési és átdolgozási költségek

Tapasztalja meg az ellenőrzési és átdolgozási költségek jelentős csökkenését, hozzájárulva az általános működési hatékonysághoz és költséghatékonysághoz.

Csökkentett jótállási és kötelezettségköltségek

Növelje a pénzügyi teljesítményt és az ügyfelek elégedettségét a jobb termékminőség révén.

Csökkentett visszahívási és visszah

Jelentős csökkentést érhet el a visszahívásokban és a kapcsolódó költségekben, biztosítva a nagyobb működési hatékonyságot és az ügyfelek elégedettségét a jobb termékminőség révén.

Fokozott ügyfélelégedett

Optimalizálja a folyamatokat, csökkenti a hibákat és biztosítja a jobb minőségű termékeket, ami jobb ügyfélélményhez vezet.

Fokozott ügyfélelégedett

Növelje az ügyfelek elégedettségét optimalizált folyamatok, csökkentett hibák és javított általános termékminőség révén, hozzájárulva az ügyfelek elégedettségének magasabb szintjéhez.

IBS QMS szoftver funkcionalitása

Az IBS QMS szoftver sokkal többet tesz, mint pusztán az ellenőrzési rutinok és dokumentáció támogatása. A minőség holisztikus megközelítésével az IBS QMS minőségirányítási szoftver lehetővé teszi a minőségtervezés megkezdését a termék tervezése és tervezése során. Folytatja a minőségellenőrzést a termék gyártása során. Az IBS QMS szoftver felismeri a termék tervezése és gyártása során fellépő kockázatokat és hibákat, így folyamatos fejlesztés történhet. Pontosabban, a tervezés és a gyártás minőségi adatainak gyűjtésével az IBS QMS biztosítja azokat az információkat, amelyek szükségesek a termék- és gyártási problémamegoldó folyamatok folyamatos és fenntartható módon történő indításához.

Az IBS QMS minőségirányítási szoftver által biztosított funkciók a következők:

  • Strukturált módszer a termék tervezési szakaszától a sorozatgyártásig történő átviteléhez szükséges lépések meghatározására és kezdeményezésére, jellemzően fejlett gyártási minőségtervezés (APQP)
  • Hiba üzemmód és hatások elemzése (FMEA) a megelőző hibák elkerülésének támogatására a meghibásodás következményeinek és a kapcsolódó kockázatok értékelésével már a tervezési szakaszban
  • A releváns adatok beszerzése és külső és belső panaszok költségei
  • Beszállítói minőségirányítás, beleértve a beérkező áruk ellenőrzését, a beszállítói értékelést, a beszállítói ellenőrzést és
  • Mérőkezelés a műszer teljesítményének figyelemmel kísérésére és a gázok kalibrálására a termék specifikációinak megfelelően
  • Gyártási minőség, beleértve az ellenőrzési tervezést, a gyártás során végzett ellenőrzést és a statisztikai folyamatellenőrzést (SPC), amelyek segítenek a toleranciaváltozások észlelésében, a kiváltó okok azonosításában és a hibák valós idejű kijavításában
  • Megfelelési menedzsment (ügyfél/beszállító/belső)
  • Ellenőrzés (beszállító/belső)
  • Hibakeresés és értékelés

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

Az IBS QMS Professional egy többnyelvű, iparágok közötti számítógéppel támogatott minőségi (CAQ) szabványos megoldás. Az IBS QMS Professional modulokat úgy tervezték, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat a termékfejlesztés, a gyártás, a tesztelés és az elfogadás területén.

Az IBS QMS Professional harmonizálja és szabványosítja a minőségi folyamatokat a termék életciklusa során. A tervezéstől és a tervezéstől (ötleteléstől) a gyártási folyamaton keresztül (megvalósításon) és a folyamatos fejlesztéssel (hasznosítással) az IBS QMS Professional teljes körű, zárt hurkú minőségi folyamatot támogat. Jelentős folyamatoptimalizálást hajtanak végre a termelési tervezési, fejlesztési és építési szakaszban. Ezután a beszerzési és gyártási folyamatokat kezelik a kívánt minőség elérése érdekében. Az érett termék ezután a tanulságok ellenére a terméktervezési folyamat fő bemeneti forrásaként szolgál, lezárva a minőségi hurkot.

Az IBS QMS Professional biztonságosan végzi a minőségi folyamatokat az összes termék- és folyamatbonyolultság rögzítésével és elszámolásával. A rendszer támogatja a mérőberendezések széles spektrumának interfészeit, az egyszerű kaliberektől a komplex koordináta mérőgépekig vagy 100% -ban ellenőrző gépekig. A mérőkezelő rendszer eszközöket biztosít a különböző mérőtípusok kezelésére (pl. mechanikai, elektromos), valamint a mérőművek előzményeivel kapcsolatos összes eljárás dokumentálására (pl. mérőkalibrálás, kibocsátás/visszaküldés és javítás). A mérő kiválasztása létfontosságú követelmény a releváns minőségi termék- és folyamatadatok szabványosított dokumentációjának elérésében, és segít azonosítani és nyomon követni az egyes mérőszámok határidejét.

Fontos, hogy az IBS QMS Professional megfelel a szabályozási előírásoknak, és biztosítja — és bizonyítja — a teljes megfelelést. A gyártóknak meg kell felelniük a szabványoknak és be kell tartaniuk az adott iparágukra vonatkozó irányelveket

Az IBS QMS Professional célja, hogy növelje az átláthatóságot a gyártó vállalkozások egészében, csökkentve a minőségi problémák és a folyamatok megsértésével kapcsolatos kockázatokat és költségeket. Folyamatorientált, moduláris rendszerként, amelyet a Deming-ciklus (Plan-Do-Check-Act) megbízhatósága és szerkezete támogatja, az IBS QMS Professional a legmagasabb minőségű teljesítményt biztosítja. A Deming-ciklus támogatja az IBS QMS Professional szolgáltatást a teljes termékértékláncban, mint tudományos, lépésenkénti megközelítést a problémamegoldás és a folyamatos fejlesztés terén. Továbbá az IBS QMS Professional a vállalaton belül jellemzően eltérő minőségi tevékenységekkel foglalkozik, és számos decentralizált eszközt helyettesít, amelyek különböző adatbázisokkal kezelik a minőségi folyamatokat egy heterogén és nem integrált informatikai környezetben. A rendszer minden minőségi szempontból releváns adatot központosított adatbázisban tárolja.

IBS QMS autóipari

Az IBS QMS Automotive átláthatóvá teszi a gyártási adatok teljes skáláját a szállítótól a kereskedőig, megvédve a futási kapacitást, a pontosságot, a stabilitást és a feldolgozási időt a gyártás során. Elsajátítja az autógyártás technikai összetettségét, teljes körű konfigurációkezelést biztosítva és egyszerű hozzáférést biztosít az összes gyártási adathoz egy pillanat alatt.

Az IBS QMS Automotive az autóipar igényeihez igazodásával:

  • Megfelel az összes fő szabványnak, beleértve a QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016, és AIAG-t
  • Támogatja a nulla hiba stratégiát
  • Támogatja az elektronikus járműkártyákat
  • Hatékonyan kezeli az átdolgozást
  • Kezeli a járműspecifikus ellenőrzési megbízások helyét és dinamikus létrehozását
  • Átfogó nyomon követhetőséget biztosít a hibás termékek pontos lokalizálásával
  • Csökkenti a jótállási költségeket és felgyorsítja a
  • Megakadályozza a többszörös ellenőrzést és szigorítja az ellenőrzési folyamatot
  • Meghatározza az üzleti arányokat a folyamatoptimalizáláshoz

IBS QMS CompliantProtm

Az IBS QMS CompliantPro egy integrált megfelelőségi megoldás, amely fenntartható támogatást nyújt a vállalatirányítás, a kockázatkezelés és a megfelelőség minden területén. Támogatja a változások előzményeit, az eszkalációs mechanizmusokat, az e-mail értesítéseket és egyebeket.

A CompliantPro adaptálható a meglévő vállalati folyamatokhoz és egyértelműen feltérképezhető. Az integrált ellenőrzési funkciók és felelősségvállalási struktúrák lehetővé teszik a gyors és hatékony információáramlást, ami viszont lehetővé teszi a trendek és kockázatok gyorsabb azonosítását, valamint a negatív következmények elkerülését.

Az IBS QMS CompliantPro megoldás integrálja a felhasználói adminisztrációt, hogy megbízható szerep- és funkciókiosztást tesz lehetővé minden egyes felhasználó számára. Ez biztosítja a hozzáférés biztonságát minden szinten. A rendszer erősen a bevált gyakorlatokra, valamint a szabályozásokra és követelményekre összpontosít.

Az IBS QMS CompliantPro célja, hogy támogassa az értékorientált és megbízható vállalati menedzsmentet minden érdekelt csoport elégedettségére. Lehetővé teszi a vállalatra vonatkozó összes releváns belső és külső előírás és szabvány időben történő teljesítését mind ma, mind a jövőben, anélkül, hogy a szervezet magas költségei vannak. IBS QMS CompliantPro:

  • Elősegíti a Compliance™ kultúráját az ellátási lánc teljes vállalataiban
  • Biztosítja az összes vonatkozó szabvány és előírás, valamint a jogi követelmények betartását
  • Rendkívül konfigurálható és méretezhető szoftvermegoldást kínál
  • Nem teremt ágazati korlátozásokat, így minden szervezetben használhatóvá válik
  • Különböző dokumentumtípusok, különböző jogok és különböző munkafolyamatok széles választékát támogat
  • Minden egységben használható, helyétől függetlenül