Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Generatív tervezés

A mérnöki generatív tervezés lehetővé teszi a tervezési együttműködést a mesterséges intelligenciával. A számítógépes algoritmusok meghatározott kritériumok és korlátozások alapján számos lehetséges tervezési megoldást tárnak fel az új termékek potenciális terveit vagy a jelenlegi terméktervezés fejlesztéséhez.

Mi a generatív tervezés?

Magas szinten a generatív tervezés viszonylag egyszerű. Ez a CAD generatív mérnöki alkalmazások olyan képessége, amely önállóan generál számos tervezési alternatívát, meghatározott számú korlátozás miatt. Ezt mérnök útmutatása vagy interakció nélkül lehet megtenni, felszabadítva őket más feladatokhoz. Miután elkészült, a mérnökök kiválaszthatják, hogy mely terveket szeretnék teljesebben felfedezni. Összességében ez felgyorsítja a tervezési folyamatot a mérnök részletes figyelme nélkül.

Generatív tervezés számítógéppel támogatott tervezés (CAD) egy innovatív megközelítés, amely magában foglalja az algoritmusok és a mesterséges intelligencia (AI) használatát több tervezési lehetőség létrehozására meghatározott paraméterek és korlátozások alapján. Lehetővé teszi a tervezők és a mérnökök számára, hogy a lehetséges megoldások széles skáláját fedezzék fel, és optimalizálják a terveket különféle célokra, például súlycsökkentésre, anyaghatékonyságra, költségminimalizálásra és teljesítménynövelésre. A CAD generatív tervezés különösen értékes olyan összetett mérnöki kihívások esetén, ahol a hagyományos tervezési módszereket idő, erőforrások vagy emberi kreativitás korlátozhatja. A számítási teljesítmény és a generatív mérnöki algoritmusok kihasználásával a generatív tervezés felhatalmazza a tervezőket arra, hogy optimalizált, innovatív megoldásokat hozzanak létre, amelyek túllépik a terméktervezésben és a tervezésben lehetséges határait.

A generatív tervezés legfontosabb jellemzői a CAD-ben

Algoritmikus optimalizálás a generatív tervezésben:

A generatív tervezési algoritmusok elemzik a bemeneti paramétereket, például a funkcionális követelményeket, az anyagtulajdonságokat, a gyártási korlátokat és a teljesítménykritériumokat a tervezési megoldások létrehozásához.

Iteratív feltárás a generatív tervezésben:

A tervezők számos tervezési alternatívát fedezhetnek fel gyorsan és hatékonyan. A generatív tervezési eszközök jellemzően számos tervezési lehetőséget generálnak, amelyeket ezután meghatározott kritériumok alapján lehet értékelni.

Komplex geometria a generatív tervezésben:

A generatív tervezés gyakran összetett geometriai alakzatokat és struktúrákat hoz létre, amelyeket nehéz manuálisan elképzelni. Ezek a tervek kihasználhatják a fejlett gyártási technikák, például az additív gyártás (3D nyomtatás) teljes potenciálját.

Multidiszciplináris optimalizálás a generatív tervezésben:

A generatív tervezés optimalizálhatja a terveket több tudományágban, például a szerkezeti elemzésben, a folyadékdinamikában, a hőkezelésben és az elektromágneses szimulációkban, hogy optimális teljesítményt érjen el a különböző kritériumok alapján.

Human-in-the-loop a generatív tervezésben:

Míg a generatív tervezési algoritmusok automatizálják a tervezési alternatívák létrehozását, az emberi tervezők döntő szerepet játszanak a tervezési követelmények meghatározásában, a generált opciók értékelésében és a végső terv finomításában.

Tervezési tér feltárása a generatív tervezésben:

A generatív tervezés lehetővé teszi a tervezők számára, hogy felfedezzék a teljes tervezési teret, olyan innovatív megoldásokat tárva fel, amelyeket a hagyományos tervezési módszerekkel nem vettek figyelembe.

Paraméteres modellezés a generatív tervezésben:

A generatív tervezés gyakran paraméteres modellezési technikákat alkalmaz, ahol a tervezési paramétereket meghatározzák és manipulálják a tervezési alternatívák generálásának előmozdítása érdekében.

Generatív tervezés és topológia optimalizálás

A generatív tervezés olyan kulcsfontosságú képességeket támogat, mint például a topológia optimalizálása a szerkezeti szimuláció elvégzéséhez és a tehersúly eltávolításához az anyagok üres területéről. A Siemens NX 12 az egyetlen generatív tervező szoftver, amely beágyazza a topológia optimalizálását a konvergens modellezési technológiával, amely lehetővé teszi az egységes 3D modellezési képességet a Facet és a B-rep adatok kombinációján. Ez könnyebb alkatrészeket eredményez, anélkül, hogy feláldozná a tervezési szándékot vagy az

A mérnökök felhatalmazása generatív tervezéssel és felületmodellezéssel

A generatív tervezés egy CAD mérnöki szoftver funkció, amelyben a tervező együttműködik a mesterséges intelligencia algoritmusaival, hogy több száz potenciális tervet generáljon és értékeljen egy termékötlethez. A generatív tervezési folyamat a projekt céljainak és korlátainak meghatározásával kezdődik. Ezek közé tartoznak, de nem korlátozódnak azokra a tervezési paraméterek, mint például:

  • termék mérete vagy geometriai méretei
  • megengedett terhelések és működési feltételek
  • céltömeg
  • anyagok
  • gyártási módszerek
  • egységenkénti költség

Kapcsolódó termékek: NX CAD

Multiple design options generated from a generative design process.

Ismerje meg az előnyöket

A generatív tervezés használatával a mérnökök több ezer tervet készíthetnek és szimulálhatnak (amelyek közül sokat talán nem képzeltek el önmagukban) az általában eltelt idő töredéke alatt. A generatív tervezési folyamat rendkívül testreszabott összetett alakzatokat eredményezhet a legjobb megoldásként

Tervezési optimalizálás a generatív tervezésben

A generatív tervezési algoritmusok számos olyan tervezési lehetőséget tárnak fel meghatározott paraméterek alapján, mint az anyag, a gyártási módszer, a teljesítmény követelmények, ami könnyebb, erősebb vagy hatékonyabb, mint a hagyományos tervek

Kezelje a komplexitást generatív tervezéssel

A generatív tervezés olyan összetett geometriákat képes kezelni, amelyeket az emberi tervező számára nehéz vagy lehetetlen elképzelni. Ez lehetővé teszi bonyolult, organikus alakzatok létrehozását, amelyek speciális funkciókhoz optimalizálhatók

A generatív tervezés idő- és költségmegtakarítást biztosít

A tervezési folyamat automatizálásával a generatív tervezés jelentősen csökkentheti a több tervezési alternatíva létrehozásához szükséges időt. Ez a hatékonyság költségmegtakarítást eredményez, különösen akkor, ha gyakori a tervezési iteráció

A generatív tervezési eszközök további előnyei a CAD-ben

  • Innováció és kreativitás: A generatív tervezés új tervezési megoldásokat inspirálhat azáltal, hogy olyan szokatlan formák és konfigurációk feltárja, amelyeket az emberi tervezők esetleg nem vesznek figyelembe. Ez elősegíti az innovációt és új lehetőségeket nyit meg a termékfejlesztésben.
  • Teljesítményjavítás: Az ezzel a módszerrel létrehozott terveket gyakran meghatározott teljesítménykritériumokhoz igazítják, mint például a szerkezeti szilárdság, az aerodinamika, a hőelvezetés stb. Ez olyan termékeket eredményez, amelyek valós körülmények között jobban teljesítenek.
  • Sustainability: A generatív tervezés fenntarthatóbb tervekhez vezethet az anyagfelhasználás optimalizálásával és a hulladék minimalizálásával. Könnyebb, hatékonyabb szerkezetek létrehozásával csökkenti a gyártás és a szállítás környezeti hatását.
  • Testreszabás: A generatív kialakítás könnyen megfelel a testreszabási követelményeknek. A bemeneti paraméterek beállításával a tervezők az egyéni preferenciákhoz vagy konkrét felhasználási esetekhez szabott terveket készíthetnek.
  • Iteratív fejlesztés: A generatív tervezés megkönnyíti a gyors iterációt és fejlesztést. A tervezők gyorsan kiértékelhetnek több tervezési alternatívát, finomíthatják kritériumaikat, és új iterációkat generálhatnak, amíg meg nem találják az optimális megoldást.

Próbálja ki az ingyenes szoftvert

Egy nő ül egy íróasztalnál, kilátással az erdőre. A keze egy laptop billentyűzetén van.

NX X szoftver próbaverzió

Minden tapasztalati szintű terméktervezők számára kifejlesztett NX X CAD páratlan teljesítményt nyújt. Használja ki az NX összes hatékony funkcióját és funkcionalitását a felhő előnyeivel, még internetkapcsolat hiányában is.

Tudj meg többet

A generatív tervezés lehetővé teszi a tervezőket arra, hogy optimalizált, innovatív megoldásokat hozzanak létre, amelyek túllépik a terméktervezés és a tervezés terén lehetséges határait.

Nézd

A Siemens NX software olyan képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a fogyasztói terméktervezés multidiszciplináris csapatmegközelítését, amely egyetlen digitális munkaterületbe hozza a tervezést, a prototípuskészítést, a tervezést és az érvényesítést.

Olvassa el

Készítsen szerves, csökkentett tömegű geometriai megoldást egy adott anyagból egy meghatározott térben optimalizált, megengedett terheléseket és korlátokat figyelembe véve.

Fedezze fel

A Hall Designs tervezési, rögzítési és fordított mérnöki szolgáltatásokat kínál az autósport-ipar számára, ötleteket és mintákat gyártásra kész CAD formátumokká alakítva. Ismerje meg, hogyan csökkentik a termék felülvizsgálati idejét 20-25 százalékkal.