Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Autóipari ethernet

Az Ethernet-alapú kommunikáció nagy sávszélességet és nagyobb rugalmasságot kínál a felhőszolgáltatásokkal és fogyasztói termékekkel való integrációban.

Mi az autóipari ethernet?

Az autóipari Ethernet az Ethernet hálózat egyik formája, amelynek fizikai rétege az autóipari használati esetekhez igazodik. A kábel költségeit a kifinomult Phy adóvevők használata csökkenti, amelyek olyan rendszert biztosítanak, amely képes az autóipari elektromágneses kompatibilitási és immunitási követelményeknek az autóipari körülmények között. Nagyobb adatátviteli sebességű kommunikációt tesz lehetővé, mint a hagyományos autóipari hálózati technológiák, és lehetővé teszi más iparágakból származó Internet Protocol (IP) szoftvertechnológiák újrafelhasználását közvetlenül, vagy az autóipari használatra, a funkcionális biztonságra, a kiberbiztonságra stb.

Kapcsolódó termékek: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

A diagram of an automotive Ethernet network showing interconnected devices and connections.

Ismerje meg az előnyöket

Az Automotive Ethernet robusztus és rugalmas kommunikációs infrastruktúrát kínál, amely kiválóan alkalmas az autóipar jövőjét formáló csatlakozási, automatizálási és villamosítási trendek támogatására.

Nagy sávszélesség

Az Ethernet nagy sebességű adatátvitelt biztosít, ami kulcsfontosságú a fejlett vezetősegítő rendszerek (ADAS), infotainment rendszerek és egyéb fedélzeti elektronika által generált adatok növekvő mennyiségének kezeléséhez.

Méretezhetőség

Az Ethernet hálózatok könnyen méretezhetők, hogy további eszközöket és nagyobb adatátviteli sebességet alkalmazzanak, mivel a járműrendszerek összetettebbé válnak.

Megbízhatóság

Az Ethernet nagyobb megbízhatóságot kínál a hagyományos autóipari hálózati protokollokhoz képest, az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a hibaészlelés és javítás, a redundancia és a kritikus adatok rangsorolásának képessége.

Költséghatékonyság

Az Ethernet technológiát széles körben használják és szabványosítják, ami alacsonyabb költségeket eredményez az alkatrészek és az infrastruktúra számára, mint a szabadalmaztatott autóipari hálózati megoldások.

Integráció IP-alapú rendszerekkel

Az Ethernet kompatibilis az IP-alapú kommunikációs protokollokkal, megkönnyítve a járműrendszerek integrálását külső hálózatokkal és szolgáltatásokkal, például felhőalapú alkalmazásokkal és közvetlen frissítésekkel.

Időérzékeny hálózatépítés támogatása

Az időérzékeny hálózatok támogatása (TSN) az Ethernet kiterjesztése a determinisztikus kommunikációhoz és a precíz időzítéssel, amely elengedhetetlen a valós idejű alkalmazásokhoz, például az autonóm vezetéshez és a jármű-jármű-jármű-kommunikációhoz.

Mi a különbség az Ethernet és az autóipari Ethernet között?

Az Ethernet és az autóipari Ethernet közötti különbségek a fizikai rétegben vannak. A fenti kommunikáció IP, mint más Ethernet típusok. A fizikai réteget az autóipari felhasználási esetekre optimalizáltuk, a 100Base-T1 és az 1000Base-T1 kapcsolt hálózatok, de a Phy adó-vevők és kábelek eltérőek, olcsóbb, teljes duplex kommunikációval rendelkező, kettős csavart pár helyett, ez lehet árnyékolt (STP) vagy árnyékolatlan (UTP) csavart pár. A 10Base-T1S is egy csavart pár, de többcseppes busz (például CAN), nem kapcsolt hálózat.

Ez különbözik az IP-n keresztüli diagnosztikától (DoIP), amelyet sok autógyártó gyártó a SAE J1962 diagnosztikai aljzathoz való csatlakoztatáshoz használ, amely szabványos 100Base-TX ethernet, 4 vezetékes, kettős csavart pár.

Miért használják az Ethernetet az autóiparban?

Az elektronikus vezérlőegységek (ECU-k) közötti kommunikáció bonyolultabbá vált, és a hálózati átviteli sebesség megnövekedett az autók szoftverfunkcionalitásának növekedésével. Az Ethernet-alapú kommunikáció nagy sávszélességet és nagyobb rugalmasságot kínál a felhőszolgáltatásokkal és fogyasztói termékekkel való integrációban. És bár bonyolultabb szabványokat és protokollokat adhat hozzá, méretezhetőbbek, mint a speciális autóipari hálózatok ugyanazzal a kommunikációs szoftverrel, amelyek az idő múlásával könnyebbé teszik a frissítéseket.

Mi az autóipari Ethernet sávszélessége?

Az autóipari Ethernet első verziója, amelyet a Broadcom fejlesztett ki Broadr-REACH néven, majd szabványosította a NYÍLT Alliance SIG mivel az IEEE 100Base-T1 adatátviteli sebessége 100Mbits/sec. Ezt követően az 1000Base-T1 szabványosított, 1Gbit/sec kínálatával, és a 10Base-T1S a legújabb, olcsóbb fizikai réteget kínál, amely támogatja a 10 Mbit/s sebességet, amely alternatívát kínál a FlexRay és a CAN busz nagy átviteli sebességű verzióinak. Az Ethernet több átviteli sebessége együtt használható ugyanazon architektúrán, különböző protokollok összetett átjárói nélkül, ami megkönnyíti a méretezhetőséget egy adott E/E architektúra élettartama alatt.

Teljesítse a jogszabályokat és a biztonsági követelményeket az autóipari Ethernet kommunikációval

A járműhálózatokon szereplő információk vegyes kritikusak — egyesek biztonsággal vagy jogszabályban hoztak létre, míg mások a vezető kényelmét vagy kényelmét szolgálják. A biztonsággal kapcsolatos és nem biztonsággal kapcsolatos információk egyidejű közlésének szükségessége előírásokat vezet be az ilyen adatok feldolgozására és bemutatására, valamint a hálózati kialakításra vonatkozóan. Az Ethernet hálózatok további konfigurációs lehetőségeket kínálnak a hálózattervező számára. Különböző szintű protokollokat, módszereket és elemeket használhatnak annak biztosítására, hogy a prioritási adatok, jelek és szolgáltatások azonnal elérhetők legyenek, miközben lehetővé teszik a többféle adatot ugyanazon fizikai hálózaton.

Autóipari tervezés korai ellenőrzése

Az autóipari Ethernet számos előnnyel jár a hagyományos autóipari kommunikációs protokollokhoz képest, de azt megfelelően meg kell tervezni, hogy teljes mértékben kihasználhassa annak lehetőségeit. Ezenkívül az OEM-k tervezési szabályokkal és szabványokkal rendelkeznek, amelyek utasítják a hálózattervező mérnököket, hogy milyen védelmet kell használni a rendszertervezési forgatókönyvekben. Autóipari szoftvermegoldások segítséget nyújt a tervezési modell beállításában, lehetővé téve a konzisztencia ellenőrzését, hogy a tervezőt a problémák felé irányítsa, és megbizonyosodjon arról, hogy a hálózatok kialakításuk szerint helyesek és következetesen leírtak-e a szoftverkonfigurációs kimenetekben.

Tudj meg többet

Nézd

Kezelje az autóipari Ethernet kommunikáció tervezési kihívásait.

Olvassa el

Valós szempontok a fejlett járműhálózatok tervezéséhez.

Tanulj meg

Komplex termékek hatékony tervezése, tervezése és validálása digitális ikerrel összefüggésben.