SZERZŐ: MC
Digital Industries mozgásvezérlése
Nyelv | Bázis | Érvényes·Amíg | Szervezet | Elhelyezkedés | Tanúsító |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Minőségmenedzsment | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Buzias | Minőség Ausztria | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanking | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Oradea | Minőség Ausztria | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | NYÁLKAHÁRTYÚ | Tiencsin | TÜV Dél | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Jizheng | CQC/IQNet | |
IATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | DQS | |
■ | Környezetgazdálkodás | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Buzias | QScert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanking | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | NYÁLKAHÁRTYÚ | Tiencsin | TÜV Dél | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Jizheng | CQC/IQNet | |
■ | Munkahelyi egészségvédelem és biztonság menedzsment | ||||
ISO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Nagyszeben S.R.L. | Buzias | QScert | |
ISO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanking | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Sanghaj | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | NYÁLKAHÁRTYÚ | Tiencsin | TÜV Dél | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Jizheng | CQC/IQNet | |
■ | Energiagazdálkodás | ||||
ISO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DI MC | Erlangen | DQS | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanking | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Sanghaj | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-115 | NYÁLKAHÁRTYÚ | Tiencsin | TÜV Dél |
Speciális rendszerek
Nyelv | Bázis | Érvényes·Amíg | Szervezet | Elhelyezkedés | Tanúsító |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Biztonságos termékfejlesztési életciklus | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | TÜV Dél |