Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptopon dolgozó nő.
termeléstervezési megoldások

Termeléstervező és ütemező szoftver

Készítsen reális termelési terveket és ütemterveket a hatékonyabb és hatékonyabb műveletek végrehajtásához, miközben összehangolja termelési és üzleti céljait.

Miért érdemes gyártástervező szoftvert használni?

A

reális termelési tervek és ütemtervek létrehozása hagyományosan kihívást jelentő feladat, mivel a gyártóknak több tényezőt, erőforrást és változót kell koordinálniuk a termelési célok hatékony elérése érdekében. Az ellátási lánc zavarainak további összetettsége és korlátai, valamint a testreszabott termékek iránti növekvő kereslet miatt a tervezők számára egyre nehezebb lépést tartani terveikkel és ütemtervekkel.

A gyártók a gyártástervezési és ütemezési megoldással leküzdhetik ezeket a kihívásokat. A kritikus rendszerek és adatok integrálásával a gyártástervezési megoldások lehetővé teszik a csapatok számára, hogy optimalizált, reális terveket és ütemterveket készíthessenek, ellenőrizhessék termelésüket és növeljék az időben történő szállítást.

A gyártástervező szoftverrel a következőket érheti el:

20X Szorozott munkaterhelés

Támogassa a domainek közötti együttműködést a munkaképesség növelése és a munkaterhelés akár 20-szorosára növelése érdekében. (Proform

)

50% Csökkentett szállítási idő

Jól előre tervezze meg a gyártási folyamatokat, és akár 50% -kal csökkentse a szállítási időt. (C. E. Schnec

kenflügel)

87% Fokozott adminisztratív hatékonyság

A

projektmenedzsment képességeinek növelése és az adminisztratív hatékonyság növelése akár 87% -kal. (Proform

)

Hogyan gyorsíthatja fel a piacra jutás idejét, miközben kezelheti a testreszabott áruk iránti növekvő és összetett igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a minőséget, a költségeket és az üzleti

Fejlett gyártástervezési és ütemezési (APS) megoldást valósítson meg a termelési tervek és ütemezések megtervezéséhez és optimalizálásához. Szerezzen nagyobb ellenőrzést a gyártási folyamatok felett, miközben tartsa be a szállítási határidőket az ígért módon

Mit tehet az Ön számára a termeléstervező szoftver?

Javítani kell a hosszú távú stratégiai tervezést, a középtávú taktikai tervezést, valamint a részletes szekvenálást és ütemezést termeléstervező és ütemező szoftver segítségével. Biztosítsa a hatékony gyártást, minimalizálja a leállásokat és javítsa az ügyfélszolgálatot.

Gyártástervezés és ütemezés felgyorsítása

Optimalizálja és automatizálja a termeléstervezési és ütemezési folyamatokat. Maximalizálja a hatékonyságot a gyártási idő és költségek minimalizálása érdekében. Javítsa a termelési létesítmények hosszú és félidős tervezését.

Fedezze fel az alábbi gyártástervezési és ütemezési megoldások lehetőségeit, vagy látogasson el az Opcenter oldalra.

Egy személy egy fehér fal előtt áll kék-fehér jelzéssel.

Gyártási kapacitás

A

gyártási kapacitás bővített láthatóságának elér ése. Lehetővé teszi a kapacitással kapcsolatos problémák korai felismerését a véges kapacitástervezés végrehajtásával és az eltérések valós idejű figyelemmel kísérésével megvalósítható, megbízható és részletes tervek készítése érdekében.

A képen egy személy látható, aki egy tábla előtt áll diagrammal és szöveggel.

Szállítási teljesítmény

Jobb

szállítási teljesítmény elérése. Biztosítsa az időben történő szállítást és a minőségi szolgáltatást a részletes, rangsorolt ütemtervek kiigazításával. Fokozza az ügyfelek elégedettségét a jobb szállítási teljesítmény révén a gyorsan változó piaci igények közepette

A képen egy személy látható, aki egy tábla előtt áll diagrammal és szöveggel.

Erőforrás-felhasználás

Maximális erőforrás-kihasználás elérése. Optimalizálja az erőforrások telepítését és felhasználását, beleértve a gépeket, szerszámokat, energiát és anyagokat. Véges kapacitástervezés megvalósítása a leállások csökkentése, a termelékenység növelése és a költségek minimalizálása érdekében.

Egy személy egy tábla előtt áll, rajta rajz és szöveg van.

Készletköltségek

Csökkentett készletköltségek elérése. Hatékonyan minimalizálja a felesleges készleteket és költségeket a készletszintek kereslet, a termelési kapacitás és az ellátási lánc feltételei alapján történő módosításával, miközben csökkenti az átfutási időt és a pazarlást a folyamatban lévő munka minimalizálása érdekében.

Ember egy gyárban táblagépet tart.

Termelési ütemezés

Integrált termelési és ellátási lánc ütemezésének elérése. Javítsa az ellátási lánc láthatóságát, koordinációját és integrációját, biztosítva az összes érdekelt fél összehangolását, és gyorsan reagálhat a kereslet vagy a kínálati feltételek változásaira.

Egy személy egy tábla előtt áll, rajta rajz és szöveg van.

Tervezési folyamat

Gyor@@

sabb és hatékonyabb tervezési folyamat elérése. A termelési munkafolyamatokat rugalmasan alkalmazhatja a terv elkészítéséhez szükséges idő csökkentésével. Fogadjon el egy dokumentált, szabványosított és ismételhető ütemezési algoritmust.

Próbálkozás

Opcenter Scheduling Standard

Kezdje el egy gyors, interaktív ütemezési rendszerrel mindössze percek alatt. Az ütemezés továbbfejlesztett megvalósíthatóságát és teljes láthatóságát biztosítsa szervezetében Opcenter Scheduling Szabványos.

Tervező szoftverrel rendelkező számítógépen dolgozó személy.
Próbálkozás

Fejlett tervezés és ütemezés a CPG-hez

Tapasztalja meg egy fejlett tervezési és ütemezési megoldást, amelyet kifejezetten a fogyasztási csomagolt áruk iparának szabnak. Tervezze meg a legjobb gyártási ütemtervet, biztosítva a termelési teljesítmény maximalizálását a prioritások és a gyártási szabályok alapján.

Ember, aki számítógépen dolgozik egy irodában.
Próbálkozás

Opcenter Scheduling SMT

Hozzon intelligens ütemezési döntéseket gyári szinten Opcenter Scheduling SMT az elektronikai ipar számára. Optimalizálja és kezelje PCB gyártási terveit teljes áramlási lefedettséggel és valós idejű teljesítményelemzéssel.

Irodában számítógépen dolgozó személy.
Használat Opcenter APS Mindezt összekapcsolja, lehetőséget ad számunkra, hogy előzetesen legyünk ügyfeleinkkel, és segítsünk meghatározni, mi hozzájárul a legnagyobb sikerhez a programhoz.
Mihály Mózes, Fő ütemező, Alkalmazott kompozitok

Megbízható támogatás a gyártástervezéshez és ütemezéshez

Kezdje APS-utazását könnyedén. Támogatási és szolgáltatási ajánlataink útmutatást nyújtanak Önnek.

Személyre szabhatja APS-megoldását

Használja ki az alacsony kódú beágyazott képességek erejét, például Mendix, egyedi, készen álló megoldásokat hozhat létre üzleti igényeihez személyre szabva.

Hozzáférési képzés

Fogadja el Opcenter APS és könnyedén elsajátíthatja elemeit. Szerezzen igény szerinti vagy oktató által vezetett képzést.

Csatlakozzon a közösséghez

Csatlakozzon a beszélgetéshez, és választ kapjon kérdéseire az Opcenter szakér tőitől.

Gyakran ismételt kérdések

További információk

Olvasás

E-könyv | E llátási lánc menedzsment tervezése: Kihívások és lehető

ségek Eset

tanul mány | Működési hatékonyság javítása a bányászati berendezések gyártásában

Esettanulmány | Tervezés és ütemezés egyszerű sítése az időben történő teljesítés érdekében