Használja ki az adatalkalmazásokat az automatikus vonalautomatizálási költségek csökkentéséhez
Az autóipar egyre inkább átalakul az adatközpontú gyártás felé. Az autóipari gyártósorok folyamatos adaptációt és optimalizálást igényelnek, nagy mérnöki és üzembe helyezési erőfeszíté A termelési adatok erejének kiaknázása az áramlás harmonizálását és szabványosítását igényli. A technológia-vezérelt megoldások lehetővé teszik a rugalmas gyártósor-koncepciók virtuális szimulációját és optimalizálását a valós világban való fizikai fellendülés előtt. Az automatizálás szabványosítása csökkenti a kockázatot, biztosítja a jövedelmezőséget és hozzájárul a szabályozások betartásához. A szabványosítás a digitalizáció alapja, és egyszerűsíti a digitális alkalmazások megvalósítását.
Nagyobb hatékonyság növelése a vonalautomatizálási tervezésben
Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a digitális autóipari környezetben, a gyártóknak készen kell állniuk a jövőre. Megoldásaink fejlett automatizálást, optimalizálást és adatkezelést biztosítanak, csökkentve az üzembe helyezési időt, egyszerűsítik az üzemek optimalizálását és növelik a termelési teljesítményt anélkül, hogy befolyásolnák az üzemidőt.
50% Rövidített üzembe helyezési és építési idő
Gyorsan épült a meglévő gyárban, miközben teljes vonalsebességgel folytatja a jelenlegi gyártást, és rugalmasságot biztosít több konfigurációhoz. (Porsche)
50% Rövidített piacra jutási idő
Kevesebb, mint két év alatt fejlesztsen ki egy méretezhető zöldmezős gyárat, és építsen teljesen digitális gyárat a szokásosnál 50 százalékkal gyorsabban. Vinfast
95% Továbbfejlesztett tervezési adatok pontossága
Ismerje meg a globális stratégiai terveket, és csökkentse az új járműfejlesztési ciklusokat, miközben javítja a minőséget és fenntartja a márka (BYD Autótársaság Korlátolt Felelősségű Társas ág)
Következő szintű automatizálás, optimalizálás és adatkezelés
szabványosított gyakorlatok és a berendezések kölcsönös átjárhatósága révén gyorsan alkalmazkodjon a követelményváltozásokhoz a következő szintű automatizál ással. Engedélyezze a virtuális ellenőrzést és működést a termelékenység validálásához digitális ikrek és szimulációk révén. Végül, használja ki a termelésből és a vállalkozásból származó adatok erejét.

Következő szintű automatizálás
- ványosítás bevált és validált sablonok és könyvtárak felhasználásával a tervezési idő csökkentése és a gyártósorok zökkenőmentes felgyorsításának megkönnyítése érdekében.
- Az automatizálási berendezések szabványosítása a karbantartás és a pótalkatrész-kezelés optimalizálása, valamint a digitális alkalmazások megvalósításának lehetővé tétele érdekében.

Virtuális ellenőrzés és üzemeltetés
- A gyár
- thatóság érvényesítése az alkalmazás vagy üzem virtuális ábrázolása alapján
- Értékelje a termelési folyamatokat és a különböző vonalkonfigurációkat szimulációval. Használja ki a
- digitális ikert a termelés és az anyagáramlás optimalizálásához

Következő szintű adatkezelés
- Üzleti
- adatok gyűjtése és strukturálása az OT és az IT közötti zökkenőmentes együttműködés érdekében Adatvezérelt alkalmazások engedélyezése elemzéshez, konfiguráláshoz, optimalizáláshoz és
- vezérlé shez
A Siemens által kínált szállítószalag-technológiai ismeretek tökéletesen illeszkednek egy autógyár számára. Széles körben használtuk a Siemens technológiát az összeszerelő üzletben.