Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Alkalmazás a gyakorlatban

Infrastrukturális rendszerek vezérlése és üzemeltetése

Az infrastruktúra-szolgáltatók növekvő versenynyomással, digitalizációs igényekkel, szigorú szabályozásokkal és fenntarthatósági követelményekkel néznek szembe. A fejlett vezérlő- és üzemeltetési rendszerek kulcsfontosságúak ezen kihívások leküzdésében. Rendszerünk felkészíti Önt a jövőbeli sikerre.

Kihívás

Készen áll a vezérlő- és operációs rendszere a jövőre? Az infrastruktúra-üzemeltetők változatos projektkövetelményekkel néznek szembe, és rendkívül skálázható megoldásokat igény Hogyan biztosíthatja a folyamatos globális rendelkezésre állást, biztonságosan átviheti a hatalmas, nagyfrekvenciás adatokat a felhőbe, és fenntarthatja a megbízhatóságot a frissítések során? A szigorú biztonsági szabványoknak (IEC 62443) való megfelelés és a zökkenőmentes IT/OT integráció elérése, miközben gyors alkalmazkodás a korábbi adatok vagy a működés folytonosságának veszélyeztetése nélkül kritikus akadályt jelent.

Megoldás

Jövőbiztos műveletek egy adaptálható, integrált megoldással, amely zökkenőmentes IT/OT integrációt biztosít. Kiváló feldolgozással és optimalizált forgalommal könnyedén továbbítja az adatokat a helyszínről MES-be vagy a felhőbe. Platformtól független rendszerünk IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkezik, és erős biztonsági követelményeket támogat. Élvezze a folyamatos karbantartást, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes frissítéseket és az új funkcionalitások integrációját A forró készenléti redundancia akár 2048 rendszert támogat, így páratlan méretezhetőség és gyors alkalmazkodás biztosítása.

Előnyök

  • Maximalizálja működési hatékonyságát
  • Alapértelmezés szerint biztonságos tanúsított védelemmel
  • Testreszabás korlátozás nélkül
  • Zéró leállás elérése több millió adatpont kezelése közben
  • Kevesebb mint három perc alatt telepíthető bármilyen eszközön vagy operációs rendszeren
  • Többnyelvű támogatással és folyamatos életciklus-karbantartással ellátott rugalmas, redundáns architektúra révén végtelenül skálázható
  • Online módosítások készítése a rendszerek futása közben
  • Integrálja a videó kezelést
  • Csatlakozás kiterjedt déli-/északi irányú lehetőségeken keresztül
Szélturbinák és napelemek zöld mezőkön, városi látképpel és hegyekkel napkeltekor.

Hogyan kezdjünk el

A változó ügyféligények szükségessé teszik a rendszerbővítést, ami összetett, összekapcsolt struktúrákat eredményez, amelyek karbantartása, frissítése vagy hibaelhárítása költséges és kihívást jelent. Ezeknek a rendszereknek gyakran hiányoznak a jövőre kész lehetőségek. Hat példát mutatunk be, amelyek bemutatják az adaptálható vezérlőrendszerek előnyeit.

Narancssárga biztonsági mellényben lévő személy a műszerfal-monitor felé mutat diagramokkal, útnézettel és állapotikonokkal.

A kritikus rendszer biztonságosan működtetése

A biztonságos üzemeltetés létfontosságú a kritikus infrastruktúra szempontjából. Vészhelyzetben a rendszerek és az emberek veszélyben vannak. Megoldásaink a nap 24 órájában biztosítják a biztonságot és a katasztrófákra való felkészültséget azáltal, hogy leállás nélkül alkalmazzák a rendszereket üzemeltetés közben, a legrosszabb vészhelyzetekben is

Számítógép-képernyők maszkos támadókkal, egy pajzs mögött egy műszerfalra nézve, biztonsági ikonokkal körülvéve.

Védje a kritikus rendszereket

Védje a kritikus infrastruktúra-rendszereket, amelyek védik a lakosságot és biztosítják a közélet funkcióit. A terroristák vagy bűnözők támadásai súlyosan befolyásolhatják a regionális stabilitást. Az elosztott hálózatokon belüli rendszerek elérhetőségének biztosítása és a számítógépes bűnözés elleni védelem érdekében kulcsfontosságú a robusztus informatikai biztonság.

Security kamera- és irányítópultmonitorok adatokhoz, térképezéshez és webhelyikonokhoz kapcsolódnak.

Elosztott vezérlőhelyiségek kezelése

Kezelje az elosztott vezérlőközpontokat földrajzi távolságokon a biztonságos infrastruktúra érdekében. A berendezéseknek globális hozzáférhetőségre és egyszerű megjelenítésre van szüksége. A HMI/PLC funkciókkal ellátott videómegfigyelés figyelemmel kíséri az üzemi hálózatokat, csökkentve a komplexitást azáltal, hogy kiküszöbölik a további

A műszerfal-monitorhoz csatlakozik felhő- és kiszolgálókészlet diagramokkal, hajókijelzővel és teljesítményikonokkal.

Rugalmasan méretezheti rendszerét

Nem számít, hogyan használja, tárolja vagy előzményesíti az adatokat, melyik eszközt vagy operációs rendszert részesíti előnyben - a skálázhatóság és a működőképesség kulcsfontosságú az infrastruktúra-rendszerek számára. Megoldásaink a kis IoT-eszközöktől a nagy felhőkiszolgálókig terjednek egy szoftverkészlet segítségével. Rugalmasan válassza ki a nagy teljesítményű adattárolást.

Fejhallgatóval és táblagéppel rendelkező személy, aki diagramokkal, beállításokkal és teljesítményikonokkal ellátott irányítópult felé mozgat.

Jövőre kész infrastruktúra

Érvényesítse az évtizedekig tervezett infrastrukturális projekteket teljes életciklusuk során. Az objektumorientált adatmodellezés szabványosítja a tároláshoz, szervezéshez, feldolgozáshoz és hozzáféréshez szükséges adatokat, lehetővé téve a gyors rendszerbeállítást és a nagy adatimportálást. Az üzleti logikát a konkrét követelményekhez igazítja.

A műszerfal-monitor felhőhöz, kiszolgálóállványhoz, kapujáthoz, valamint adat-, csevegési és hálózati szimbólumokhoz csatlakozik.

IT/OT csatlakozási platform

Nagy adatot generáló nagy infrastruktúra-rendszerek kezelése, az IT/OT integráció összegyűjti, feldolgozza és elemzi azokat. A tanúsított illesztőprogramok és a helyi peremeszközök vagy elosztott állomások csatlakoztatása lehetővé teszi a zökkenőmentes adatcserét a felhő és az edge között az integrált felhőkapcsolat révén.

Elérhetőség

Biztosítsa a 24 órás globális hozzáférést az ellenőrző és felügyeleti berendezésekhez minden helyszínen. A megbízható adatok kulcsfontosságúak a vészhelyzeti készenléthez Egyetlen rendszer optimalizálja a műveleteket, csökkenti a komplexitást és növeli a rendszer hosszú távú rendelkezésre állását.

Adatbiztonság

Az infrastrukturális projektek robusztus adatkövetést igényelnek. A nagy mennyiségű adatmennyiség biztonságos, nagyfrekvenciás átvitele a vezérlő/operációs rendszerekről a felhőbe létfontosságú. Az adatalapú rendszerek biztosítják az átviteli és biztonsági igényeknek való megfelelést.

Méretezhetőség

A méretezhetőség kulcsfontosságú a változatos projektek és az ügyfelek igényei szempontjából. Az üzemeltetőknek frissíthető, karbantartható, hosszú életciklusú rendszerekre van szükségük. A könnyen adaptálható rendszer gyors reagálást biztosít a változó ügyfelek igényeire.

Indítsa el utazását ezzel a megoldáscsomaggal

Fedezze fel ezt az átfogó WinCC OA csomagot: szoftver a nulla méretezhetőséget, a robusztus ipari biztonságot, a több platformú kompatibilitást és a használatra kész kiegészítőket, amelyek percek alatt telepíthetők. További információ az ipari automatizálás átalakításáról.

Esettanulmány

Nincs nap víz nélkül

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Németország

  • Legmagasabb rendelkezésre állás magas informatikai Security és konzisztens felhasználói felülettel a meglévő LSX ügyfélspecifikációinak megfelelően
  • A vezérlőrendszer karbantartása és továbbfejlesztése az SCADA végügyfél projektcsapata által
  • A meglévő LSX vezérlőrendszer költséghatékony és gyors átvitele 75000 IO-val automatizált tömeges exportálás/importálás révén

Támogatásra van szüksége SCADA megoldás kiválasztásához?

Kapcsolódjunk kapcsolatba — ipari és technológiai szakértőink elvezetik Önt az Ön igényeinek megfelelő legjobb megoldáshoz.