Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
TELJESÍTMÉNYMÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Elektronikai mérnöki szoftver

Gyorsítsa fel az elektronika fejlesztését - a koncepciótól a gyártásig - egy integrált szimulációs és tesztelési stratégiával, amely megalapozott döntéseket hozhat a tervezési folyamat korai szakaszában, valamint robusztus és innovatív elektronikai termékek gyártásához

Az elektronikai tervezés optimalizálása

Az elektronikus eszközök és technológiák átalakították a kommunikáció, a munka, a szórakoztatás és a világban való navigálás módját. A technológiai fejlődés, a változó felhasználói elvárások és a hatékonyság elérése hozzájárul a tervezési komplexitás folyamatos fokozódásához az elektronika területén. A bonyolultsággal együtt jár a költséges újraindítás, a piacra jutás ideje és az általános működési hatékonyság kihívásai.

41% A vállalatok elsődleges prioritása a teljesítmény

Az ügyfelek elégedettségét (nulla hiba, teljesítmény, költség) az iparág három legnagyobb nyomásának egyikének tekintik. (Aberdeen)

75% a fejlesztés időcsökkentése szimulációval

A legjobb vállalatok a fejlesztési idő jelentős csökkenéséről számolnak be, mivel a szimulációt a terméktervezés korábbi szakaszába tolják. (Aberdeen)

56% a vállalatok kombinálják a szimulációt a tesztadatokkal

A legprogresszívabb vállalatok kombinálják a szimulációt a valós tesztadatokkal, hogy alátámasztsák a szimulációs hűséget a nagyobb termékhatékonyság és megbízhatóság érdekében. (Életciklus-betekintés)

Hogyan tudják az elektronikai gyártók gyorsabban piacra hozni az innovatív termékeket, miközben hatékonyan kezelhetik a tervezési összetettségeket?

Használja ki a teszt- és szimulációs eszközöket a hőviselkedés, a folyadékdinamika, a szerkezeti mechanika és az elektromágnesesség elektronikai rendszer teljesítményére gyakorolt hatásának elemzéséhez. Integrálja az adatelemzést a tervezési képességek javítása és a megbízható és fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. Használjon elektronikai mérnöki szoftvert a termelékenység növelése és az innováció elősegítése érdekében.

Mit tehet az elektronikai mérnöki szoftver az Ön számára?

Az elektronikus alkalmazásokhoz szabott Simcenter szimulációs és tesztmegoldások előre jelzik a termék teljesítményét a teljes életciklus során. Ez biztosítja, hogy megfeleljen a sebesség, a megbízhatóság és az energiafogyasztás követelményeinek, miközben növeli az általános termékfejlesztési hatékonyságot.

A tervezés átalakítása a Simcenter segítségével

Használja ki a legátfogóbb, intelligensebb és legintegráltabb szimulációs és tesztportfóliót a mérnöki kihívások kezeléséhez. Gyorsítsa fel az innovációt a szimuláció, a mérnöki adattudomány és az AI kombinálásával. Gyorsabb és intelligensebb döntéseket hozhat a vállalati együttműködéshez szükséges integrált megoldásokkal.

Többtartományú szimulációs vizuális kép a Simcenter Flotherm szoftverből.

Többtartományú szimuláció

  • Integrálja az elektromos, termikus és mechanikai szimulációt a rendszer multifizikai viselkedésének pontos előrejelzéséhez
  • Optimalizálja az elektronikus terveket a potenciális teljesítményproblémák azonosításával a fejlesztési folyamat korai szakaszában
  • Fedezze fel a tervezési teret a legjobb termékarchitektúra kiválasztásához
Pár mérnök használja a Simcenter T3ster szoftvert a képernyőn.

Virtuális és fizikai tesztelés

  • Az elektronikus alkatrészek és rendszerek hőmegbízhatóságának értékelése az elektronikai termékek általános minőségének javítása érdekében
  • Elektronikus tervek létrehozása és tesztelése virtuális környezetben a lehetséges problémák azonosítása érdekében a tervezés korai szakaszában
Szoftvervizuális kép az NX FLOEFD szimulátorból.

A munkafolyamatok automatizálása és optimalizálása

  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy nagyobb értékű tevékenységekre összpontosítson
  • A nagy pontosságú szimulációkból vagy tesztadatokból származó csökkentett megrendelési modellek (ROM) használatával szupergyors előrejelzések készítéséhez, lehetővé téve a gyorsabb döntéshozatalt és az együttszimulációt
  • Növelje a termelékenységet gyors elektrotermikus tervezési szimulációval
Modellalapú rendszertervezés (MBSE) ábrázolása a Siemens szoftverből.

Modellalapú rendszertervezés

  • Az elektronikus alrendszerek és alkatrészek közötti kölcsönhatások elemzése
  • Végezzen kompromisszumok elemzését az elektronikus termékarchitektúra optimalizálása érdekében
  • A multidiszciplináris csapatok közötti együttműködés és kommunikáció elősegítése közös platformon keresztül

Üzleti stratégiája felhőre készen áll?

Gyorsítsa fel digitális átalakulását a Siemens felhőmegoldásaival

Felhő banner

Próbálja ki a Simcenter termikus szimulációt

Próbálja ki a Simcenter hőszimulációt, és gyorsítsa fel az elektronikai tervezést. Fejlessze terveit olyan példák felhasználásával, mint például a nyomtatott áramköri kártya (PCB) hőelemzése, a fogyasztói elektronika és az elektromos elektronika. Tekintse meg a PCB-modellek zökkenőmentes elektronikus számítógépes tervezési (ECAD) dátumimportálását, a hűtőborda optimalizálását, az átmeneti elemzést, a folyadékgyűjtést és a modell kalibrálását illetően.

Elektronikus alkatrészek számítógéppel generált 3D modellje áramköri lapon hőelosztó megjelenítéssel

Olvassa el, mit mondanak az igazi mérnökök a Simcenter

A felhasználói felfogás kritikus fontosságú; ez tükrözi azt, hogy a Simcenter mennyire jól teljesít, és hogy folyamatos szoftverkiadási ciklusaink rezonálnak-e Önnel.

Simcenter G2 vezető jelvények.

Kezdje el a mérnöki útját könnyedén

Használja ki szakértőinket

Kapcsolatba léphet mérnöki tanácsadási szolgáltatások amely segít a mérnöki digitális ikerjének felépítésében.

Hozzáférési képzés

Fedezze fel, hogyan Siemens Xcelerator Akadémia segíthet a Simcenter elsajátításában és a termelékenység gyors növelésében.

Csatlakozzon a közösséghez

Csatlakozzon közösségünkhöz Simcenter szakértők és bővítse tudását!

Gyakran ismételt kérdések

További információk

Megtekintés

Igény szerinti webinárium | Komplex többrétegű nyomtatott áramköri lapok hőelemzése

Igény szerinti webinárium | Növelje a fogyasztói elektronika akusztikai teljesítményét

Hallgassa meg

Podcast | Mérnöki szimuláció: Mi meleg 2024-ben?

Olvasás

Fehér könyv | A nyomtatott áramköri kártya PCB termikus tervezési folyamatában fellépő hőproblémák leküzdése

Esettanulmány | A GoldTek a Simcenter segítségével 60 százalékkal csökkenti a termékfejlesztési időt, hogy felgyorsítsa a piacra jutás idejét