Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Néhány mérnök használja a Simcenter Reduced Model Order szoftvert a repülőgép-teljesítménytervezéshez.
TELJESÍTMÉNYMÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Repülőgép-mérnöki szoftver

Integrált szimulációs és tesztelési stratégiával hajtsa végre a digitális átalakulást a repülőgépipar területén. Használja ki a repülőgép-mérnöki szoftvereket a termelékenység növeléséhez, a jobb tervek gyorsabb eléréséhez és a sikeres programeredmények biztosításához.

Megfeleljen a komplex repülőgép-programok kihívásaival

A modern repülőgépek, űrhajók és légi motorok a komplex mérnöki munka csodái. A repülőgépek és űrhajók minden új generációjával exponenciálisan növekedett a rendszer összetettsége, ami előre nem látható problémákhoz és programkésésekhez vezetett. Ezek a késedelmek és túllépések jelentős hatással vannak a program költségeire és végső soron az anyavállalat jövedelmezőségére.

45% a termékek bevezetése késik

A késések miatt jelentős problémák merülnek fel, és a repülőgépipari vállalatok arra törekszenek, hogy minimalizálják (Gartner)

29.5 hónapok az átlagos késedelem

A programok jelentősen késik, ami hatással van a költségvetésre, az erőforrásokra és a projekt általános sikerére. (Deloitte)

48% átlagos összköltségnövekedés

A költségvetési túllépések jelentős hatást gyakorolnak a nagyobb légiközlekedési programok eredeti alapszintjéhez képest. (Deloitte)

Milyen stratégiákat alkalmazhatnak a repülőgép-mérnökök a tervezési ütemtervek felgyorsítása, a teljesítménycélok elérése és a zökkenőmentes üzembe helyezés biztosítása érdekében?

Integrált szimulációs és tesztstratégiát valósíthat meg, és használjon repülőgép-szimulációs szoftvert a digitális transzformáció előmozdításához, a silók bontásához a tudományágak között, és korábbi betekintést nyerhet a szerkezetek, az aerodinamika, a virtuális integráció és más termékek teljesítményébe.

Mit tehet Önért a repülőgép-mérnöki szoftver?

A repülőgép-mérnöki szoftver olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek skálázható digitális ikrek létrehozásában, amelyek támogatják a missziókritikus teljesítménycélokat, kezdve a szerkezetektől, az aerodinamikától és a rendszerek teljesítményétől a hőkezelésig és az ellenőrzésig.

A tervezés átalakítása a Simcenter és az Altair segítségével

Használja ki a legátfogóbb, intelligensebb és legintegráltabb szimulációs és tesztportfóliót a mérnöki kihívások kezeléséhez. Gyorsítsa fel az innovációt a szimuláció, a mérnöki adattudomány és az AI kombinálásával. Gyorsabb és intelligensebb döntéseket hozhat a vállalati együttműködéshez szükséges integrált megoldásokkal.

Repülőgép egy hangárban

Modellalapú mérnöki munka

  • Az integrált repülőgépek viselkedésének előrejelzése, a rendszerek integrálása, a repülőgép architektúrájának meghatározása és a VIA stratégia megvalósítása (Virtual Integrated Aircraft)
  • Biztonsági és kockázatértékelések készítése modellalapú RAM-ok részeként (megbízhatóság, rendelkezésre állás, karbantarthatóság és biztonság)
Repülőgép-vizuális kép a Simcenter Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE) szoftverből.

Multidiszciplináris optimalizálás

Egy mérnök, aki Simcenter szoftvert használ a földi rezgések teszteléséhez.

Virtuális és fizikai ellenőrzés

  • Gondoskodjon arról, hogy a repülőgép szerkezeti felépítése, méretezése és tanúsítása megfeleljen a legmagasabb színvonalnak
  • Fizikai vizsgálatok előkészítése és kockázatmentesítése
  • Az űrhajók megbízhatóságának és biztonságának biztosítása

Repülőgép-szimulációs szoftverek mérnöki

Próbálja ki még ma a Simcenter alkalmazást a repülőgép-kísérletekhez szükséges szimulációs szoftverrel, és fedezze fel, hogyan lehet pontosan megjósolni a repülőgépek teljesítményét, optimalizálni a terveket és gyorsabban és nagyobb magabiztossággal innoválni. Korai betekintést nyerhet az integrált repülőgépek viselkedésébe, a koncepció fázisától kezdve.

A Simcenter 3D szoftverből származó elemzés előtti és utáni elemzések.

Olvassa el, mit mondanak az igazi mérnökök a Simcenter

A felhasználói felfogás kritikus fontosságú; ez tükrözi azt, hogy a Simcenter mennyire jól teljesít, és hogy folyamatos szoftverkiadási ciklusaink rezonálnak-e Önnel.

Simcenter G2 vezető jelvények.
A csak Simcenter-ben elérhető forradalmi keresési stratégiákkal új tervezési koncepciókat fedezhetünk fel, amelyek javítják termékeinket és jelentősen csökkentik a fejlesztési költségeket. A Simcenter eszközök összekapcsolása és integrálása a Siemens Xcelerator üzleti platformba úttörő volt számunkra.
Dr. Tom Stoumbos, Szimulációs és tesztvezető, Northrop Grumman

Kezdje el a mérnöki útját könnyedén

Használja ki szakértőinket

Kapcsolatba léphet mérnöki tanácsadási szolgáltatások amely segít a mérnöki digitális ikerjének felépítésében.

Hozzáférési képzés

Fedezze fel, hogyan Siemens Xcelerator Akadémia segíthet a Simcenter elsajátításában és a termelékenység gyors növelésében.

Csatlakozzon a közösséghez

Csatlakozzon közösségünkhöz Simcenter szakértők és bővítse tudását!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Tudj meg többet

Nézd

Igény szerinti webinárium | Klímasemleges légi közlekedés a virtuális integrált repülőgéppel

Igény szerinti webinárium | Gázturbina lapátok szimulációja és optimalizálása

Hallgassa meg

Podcast | Zárt hurkú optimalizálás elérése első rész — A digitális átalakulás érlelése

Podcast
| Zárt hurkú optimalizálás elérése második rész — A digitális átalakulás érlelése

Olvassa el

Fehér könyv | Szimuláció és teszt használata klímasemleges repülőgépek fejlesztésének támogatására

Fehér könyv
| A repülőgépek következő generációjának tervezése