Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Smart Engineering Services üzemelteti ZETA

A ZETA világszerte 27 leányvállalatával az aszeptikus folyamatmegoldásokhoz személyre szabott biofarmációs létesítmények tervezésére, automatizálására, digitalizálására és minősítésére specializálódott. A ZETA teljes körű megoldásszolgáltatóként működik, ötvözve az üzemtervezést a HVAC és a tisztatér tervezésével. A FrameWorks segítségével a ZETA közös eszközkörnyezetet kínál a CAPEX projekt végrehajtásához - minden projektpartner és tudományág számára, amely lefedi az összes projekt fázisát (CD, BD, DD, gyártás, minősítés, üzembe helyezés). Előny: a legmagasabb minőség, az időkereten és az ütemezett költségeken belül.

Miért FrameWorks?

A FrameWorks a ZETA integrált digitális ökoszisztémája, amely összeköti az összes mérnöki tudományterületet, beszállítót és projektfázist egy közös környezetben. Harmonizálja az adatokat, egyszerűsíti az együttműködést, és megalapozza a jövőre kész digitális ikerképet.

Előnyök

  • Egységes mérnöki munka
    Minden tudományág közös platformon működik, következetes adatokkal és irányított munkafolyamatokkal. Ez kiküszöböli az információs hiányosságokat, csökkenti a bonyolultságot, és biztosítja a zökkenőmentes átadást a koncepciótól az üzembe
  • Gyorsabb projektvégrehajtás
    A harmonizált adatáramlások és a valós idejű együttműködés révén a globális csapatok gyorsabban hozzák meg a döntéseket, és csökkentik a késedelmeket, és akár 50% -kal lerövidítik a piacra jutás idejét.
  • Teljes átláthatóság
    A valós idejű betekintések minden partnert összehangolnak A megosztott adathozzáférés minimalizálja a félreértéseket, támogatja a magabiztos döntéseket, és biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását.
  • Teljes körű CAPEX lefedettség
    A FrameWorks támogatja a projekt teljes életciklusát - a koncepcionális tervezéstől a működési készenlétig -, biztosítva a strukturált adatokat, az összekapcsolt eszközöket és a mérnöki tevékenységek zökkenőmentes láncát.

Kiemelt adottságok

esettanulmány

Ipari gyógyszergyártó létesítmény

Fasttrack EPC projekt LOBA

A LOBA Biotech mindössze 25 hónap alatt peginterferon-létesítményt szállított a FrameWorks segítségével - 50% -kal csökkentve a tipikus ütemtervet, és bemutatva az integrált digitális mérnöki munka hatását.

Valós alkalmazások

Select...
Gyógyszerek

Gyógyszerészeti és biotechnológiai célokra tervezve

Teljes életciklus-támogatás a laboratóriumtól a nagyléptékű gyártásig digitális minősítéssel, nyomonkövethetőséggel és automatizált dokumentációval. A személyre szabott munkafolyamatok, a hitelesített berendezések katalógusai és az integrált eszközök segítenek a gyógyszerészeti és biotechnológiai csapatoknak a szigorúan szabályozott környezetben történő felgyorsításában, a megfelelőség fenntartásában és

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források