Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A LOGO lehetséges alkalmazásainak széles skálája! kompakt vezérlő gyártási környezetben.
IPARI AUTOMATIZÁLÁSI BIZTONSÁG

SIMATIC WinCC V8

Lehetővé teszi az automatizált folyamatok zökkenőmentes felügyeletét és működését SIMATIC WinCC V8 felügyeleti ellenőrző és adatgyűjtő (SCADA) szoftver. Innovatív, skálázható folyamatvizualizációs rendszerünk ideális komplex ipari környezetekhez, amelyek pontos védelmet igényelnek a számítógépes fenyegetések ellen.

FOLYAMATOKHOZ, GÉPEKHEZ ÉS ÜZEMEKHEZ

Rugalmas, átlátható és interoperábilis SCADA rendszer

Függetlenül attól, hogy egyetlen állomása van, akár egy elosztott rendszere redundáns kiszolgálókkal, SIMATIC A WinCC V8 teljes SCADA funkciót kínál rendkívül összetett folyamatmegjelenítési feladatokhoz. A hatékony funkciók lehetővé teszik:

  • Hatékon yság a többfunkciós, könnyen használható felülettel, valamint hatékony szerkesztőkkel, automatikus projekttervezéssel és natív kapcsolattal TIA Portal.
  • Méretezhetőség: SIMATIC A WinCC V8 az Ön egyéni igényeinek megfelelően alkalmazkodik és növekszik.
  • Átlátható ság az egyszerű irányítópultok segítségével, amelyek valós idejű adatokat követik és összetett adatértékeléseket jelenítenek meg.
  • Nyitottság: Kapcsolatba léphet a meglévő rendszerekkel, használjon nyílt szabványokat, például az OPC UA, a REST vagy az MQTT, és integrálja a testreszabott megoldásokat.

SIMATIC WinCC V8.1 IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik

Erjen el robusztus kiberbiztonságot a WinCC V8.1 rendszerrel, amely most hivatalosan tanúsított és megfelel az IEC 62443-4-2 szabványnak. Védje az érzékeny gyártási adatokat SCADA szoftverrel, amely beépített, biztonságos kommunikációt biztosít minden szinten, valamint fejlett rendszerkeményítést biztosít.

Promóciós kép a SIMATIC WINCC V8 szoftver termék.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket