Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Védőszemüveget viselő férfi mérnök, amely megvizsgálja a fémlemez alkatrész minőségét a gyártás során.
Tecnomatix szoftver

Modellalapú minőség

Integrálja a minőségi paramétereket a terméktervezés, a gyártás tervezése és a gyártás során a méret- és építési minőség biztosítása, valamint a gyártási minőség költséges problémáinak kiküszöbölése érdekében.

A méretek minőségének javítása a tervezés során

Integrálja a méretminőségi paramétereket a terméktervezés és a gyártási tervezési folyamat részeként, hogy elkerülje a költséges termékminőségi problémákat:

  • Biztosítsa a termék minőségét a gyártás során a méretezés változásának hatásának megértésével a tervezés kiadása előtt
  • Elemezze a gyártási folyamatoknak a tervezési jellemzőkre és tűrésekre gyakorolt hatását, kiemelve a méretváltozások forrásait és mértékeit a gyártási minőség javítása és a költségek kiküszöbölése érdekében
Image of dimensional quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Használja ki a termékgyártási információk (PMI) szemantikai ábrázolását a modellalapú minőségtervezés támogatása érdekében a jellemzők és tolerancia meghatározásának automatizálása, valamint a jobb dimenzióminőség növelése érdekében.

Kivonja és érvényesítse a PMI-t különböző szerzői forrásokból az iparági szabványos JT™ adatformátumon keresztül. Ez funkcióalapú képességeket biztosít a geometriai méretezési és toleranciális (GD&T) módszereken és szabványokon alapuló tűrések felhasználásával, valamint a méret minőség-elemzési és ellenőrzési követelményeinek későbbi számításával, növelésével és fogyasztásával.

Image of product manufacturing information being applied to a design using Tecnomatix Variation Analysis software.

Szimulálja a gyártási és összeszerelési folyamatokat dimenzióelemzés segítségével, hogy megjósolja és számszerűsítse a változások mennyiségét és okait egy robusztus 3D környezetben.

A szoftver kihasználja a Monte Carlo-szimulációt és egy összekapcsolt szerelési kényszermotort statikus és kinematikus összeszerelési műveletekhez a megengedett kényszerek teljes tartományán belül. Integráljon véges elem-elemző megoldásokkal, hogy megértse az alkatrészek rugalmasságát a rögzítés, hegesztés és rugóvisszahúzás révén.

Image of electronic device dimensional quality analysis using Tecnomatix variation analysis software.

A gyártási költségek csökkenthetők a megengedett alkatrésztűrések maximalizálásával, miközben továbbra is szabályozzák a kritikus szerelési méretek specifikációit. Ellenőrizze ezeket a méretjellemzőket a hulladék, az átdolgozás és a jótállási hibák minimalizálása érdekében. Határozza meg a kritikus dimenzió-, tolerancia- és összeszerelési folyamatokat, amelyek kulcsfontosságúak a variációhoz.

A gyártási képességek adatainak a variációelemzésbe történő hozzáadásával valós idejű kiváltó ok-elemzést végezhet a gyártási felépítési problémákról, ami segít javítani a minőséget azáltal, hogy biztosítja, hogy az alkatrészek első alkalommal megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.

Image of root cause analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Javítsa az építési minőséget a gyártás során

Rögzítse és biztosítsa az építési minőséget a mért termékminőségi adatok valós idejű gyűjtésével, tárolásával, kezelésével, jelentésével és elemzésével a hibák gyorsabb kijavítása érdekében:

  • Hatékonyabban oldja meg az építési minőségi problémákat, és hatékony minőségbiztosítási és elemzési megoldásokkal teljesítse a termékminőségi célokat
  • Optimalizálja az ellenőrző berendezések áteresztőképességét és automatizálja a kézi folyamatokat az adatgyűjtéshez, fordításhoz, elemzéshez és jelentéshez
  • A legfrissebb ellenőrzési eredmények összevonása a gyártás minőségének következetes áttekintése érdekében a problémák megoldása érdekében
Image of build quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Automatizálja a jelentések közzétételét az előre konfigurált jelentéssablonok egyszerű feltöltéséhez összegyűjtött minőségi mérésekkel. Készítsen történelmi összefoglaló jelentéseket a rendkívül nagy mennyiségű mérési adat összevonására, lehetővé téve a döntéshozók számára, hogy gyorsan felülvizsgálják ezeket az információkat, és felhasználják azokat metrika-alapú tervezési és gyártási döntések meghozatalához.

Hasonlítsa össze a folyamatokat vagy gyárakat, értse meg a folyamatstabilitást, és foglalja össze vállalata gyártási teljesítményét bármely időszakban.

Image of production quality reporting using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Tervezze meg a folyamatot a tervezett mérési pontok és mérési tervek kezelésére, frissítésére és rögzítésére egy gyártási adatbázisban. A döntéshozók bármikor és bárhonnan hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz a kiválasztott információk lekéréséhez.

Határozza meg mérési folyamatát a terméktervezéssel, a gyártástervezéssel és a gyári elrendezéssel összhangban annak biztosítása érdekében, hogy a méretmérést jóval a gyártás beindítása és végrehajtása előtt integrálják az építési minőségtervezési folyamatba.

Image of production quality planning using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

A gyártás során nyomon követheti és rögzítse a mérési adatokat bármely eszközről, és töltse be azokat a Teamcenter szoftverbe automatizált eszközökkel a minőségi trendek proaktív azonosításához.

Használja ki a támogatást minden formátum és utófeldolgozási igény esetén. Konszolidálja a gyárak összes mérőeszközéről származó minőségi adatgyűjtést egyetlen rendszerbe az építési minőség jobb megértése érdekében.

Image of production analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Kombinálja a kifinomult statisztikai technikákat a 3D geometriai képességekkel, hogy gyorsan azonosítsa a gyártás során felmerülő építési minőségi problémák kiváltó okait.

Zárja le a hurkot a tervezés és a gyártás között, hogy túllépjen a széttöredezett minőségi megoldások korlátain. Csatlakoztassa és integrálja az építési minőségi ismereteket közvetlenül a fő terméktervezési és gyártási folyamataiba.

Image of production quality root cause analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.
Esettanulmány

Chery Autó

A Chery Automobile a Teamcenter és a Tecnomatix szoftvereket használja a hatékonyság növelése és a kutatás és fejlesztés minőségének javítása érdekében.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Vállalat:Chery Automobile

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Wuhu, Anhui Province, China

Siemens szoftver:NX, Teamcenter, Tecnomatix