Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

TeamViewer Tensor üzemelteti TeamViewer

A TeamViewer a Digital Workplace vállalat, amely összekapcsolja az embereket a technológiával, lehetővé téve a bővítést és az automatizálást a munka javításához. A 2005-ben Németországban alapított TeamViewer forradalmasította a távoli kapcsolatot azzal a szoftverrel, amelyet a számítógépek bárhonnan elérésére terveztek, hogy időt és költségeket takarítson meg. Napjainkban a TeamViewer világszerte több mint 640 000 ügyfelet biztosít digitális munkahelyeik optimalizálásában - az iparágak között, az irodától az üzletig. A zökkenőmentes kapcsolat és az intelligens munkafolyamatok révén a TeamViewer lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy teljes mértékben kihasználják az AI előnyeit, és navigáljanak olyan globális megatrendszerekben, mint a hibrid és a távmunka, a digitális átalakulás és a big data. Tudjon meg többet a www.teamviewer.com oldalon.

Miért A Tensor segít távolról kezelni a komplex kihívásokat.?

A nagy szervezetekben annyi végpont van. A telefonoktól és számítógépektől a kiskereskedelmi POS rendszerekig, szerverekig és ipari gépekig. Az ilyen sokféle eszköz elérése, támogatása és kezelése több helyen hatalmas kihívást jelent.
A távoli csatlakozási megoldások megváltoztatták az informatikai csapatok játékát, növelve a végpontok feletti láthatóságot és irányítást, miközben időt takarítanak meg és csökkentették az utazási költségeket.
De hogyan biztosíthatja, hogy a távoli kapcsolatok ne veszélyeztetik a hálózat biztonságát? Hogyan kezeli a végpontok és a különböző operációs platformok növekvő sokféleségét? És ahogy az igényei változnak vagy növekednek, alkalmazkodhat-e a távoli csatlakozási megoldása és méretezhet?
A távoli csatlakoztatási szoftverek nem hagyhatják veszélyt a biztonság terén vagy több, szétválasztott rendszerrel való küzdelmet. Ezért egyesítettük a nagyvállalati szintű biztonságot, a csúcskategóriás teljesítményt és a mély rendszerintegrációt egyetlen fejlett távoli csatlakozási platformba: a TeamViewer Tensor.

Előnyök

  • Biztonságos távoli kapcsolatot kínál minden nagyobb számítógépes és mobil operációs rendszeren.
    Az auditálhatóság révén lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megfeleljenek, különösen a szigorúan szabályozott vertikálisak, például az egészségügyi, banki és pénzügyi szolgáltatások területén.
  • Az irodában, távolról vagy útközben dolgozó munkavállalók időzónái és helyszínei alapján a vállalkozás igényeinek megfelelően méreteznek.
    Távoli hozzáférést, támogatást, kezelést, felügyeletet és vezérlést kínál egyetlen ablaktáblán keresztül.
  • Könnyen integrálható számos platformmal - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD -, amelyeket általában kis-, közepes és nagyvállalatokban használnak.

Kiemelt adottságok

esettanulmány

A Henkel a TeamViewer segítségével egyszerűsíti az informatikai támogatást

A Henkel csapatának megoldásra volt szüksége a globális alkalmazottak belső informatikai támogatásának szabványosítására. A TeamViewer segített a Henkelnek egyetlen megoldást alkalmazottai 60 000 eszközének támogatására.

Valós alkalmazások

Select...

Távoli IT támogatás

A technológia egyre bonyolultabb. A mindennapi üzleti tevékenység gyors ütemű jellege miatt fontos, hogy a vállalkozások az értéklánc valamennyi érdekeltjét megfelelő megoldásokkal biztosítsák a leállások csökkentése, az üzleti folytonosság biztosítása és az általános termelékenység javítása érdekében.