Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

PLM On Cloud üzemelteti Tata Consultancy Services

A Tata Consultancy Services egy informatikai megoldásokkal foglalkozó szervezet, amely több mint 50 éve együttműködik a világ számos legnagyobb vállalkozásával. A TCS tanácsadási irányú, kognitív alapú, integrált üzleti, technológiai és mérnöki szolgáltatások és megoldások portfólióját kínálja. Ezt egyedülálló Location Independent Agile™ szállítási modellje révén biztosítja. A TCS klímaváltozással kapcsolatos proaktív álláspontja és a díjnyertes szerepet kapott a vezető fenntarthatósági indexekben, mint például az MSCI Global Sustainability Index és az FTSE4Good Emerging Index.

Miért A felhő ereje a Digital Thread keretrendszerhez?

... felhőáttelepítési terv. Referencia-architektúra a platformdöntések irányításához.
-Tanácsadási szolgáltatások a stratégia és a magas szintű architektúra véglegesítéséhez
- Felhőértékelési keretrendszer a megfelelő méretű felhőplatform paramétereinek azonosításához
-Felhő konfigurálása és telepítése
-Referencia architektúra a választott felhőplatformhoz
-Infrastruktúra automatizálás
-Teszt automatizálás

Előnyök

  • Az alkalmazás teljesítményének 10% - 30% -os növekedése
  • 20% - 25% -os infrastrukturális költségcsökkentés
  • Zárt hurkú termékcsalád engedélyezése
  • Digital Thread szál/Twin engedélyezése

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

egyik sem