Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért a SITRANS TS OEM érzékelő?

Az új SITRANS TS OEM hőmérséklet-érzékelő kompakt kialakítású a pontos és stabil hőmérsékletméréshez és megbízható teljesítmény mellett.

Kiváló szigetelést, rezgésállóságot és tartós védelmet kínál, így alkalmas zárt terekre és zord működési körülményekre. Válasszon egy átfogó termékkínálat és testreszabási lehetőségek közül. A helyi gyártás, a kiváló minőség és a gyors szállítás miatt ezek az érzékelők kiváló választássá válnak több iparágban a berendezések biztonsága érdekében a hőmérsékletmérési alkalmazásokhoz.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

Széles termékválaszték a különböző igényekhez

Az érzékelők típusai közé tartozik a PT100, PT500, PT1000 és még sok más. A vezetékhez válasszon egy szögletes csatlakozó és az M12 × 1 csatlakozó közül. A folyamatcsatlakozások lehetnek menetes, karimás vagy higiéniai háromszoros csatlakozással.

Testreszabható megoldások

Minden elem testreszabható, beleértve az érzékelő típusát, a folyamatcsatlakozást, az elektromos csatlakozást, a hőkő anyagát és egyebeket.

Helyileg gyártott és gyors szállítás

A helyi K+F és a helyi termelés ideálisan megfelel a helyi igényeknek. Gyorsan válaszolunk akár 200 darab megrendelésre, 2-4 hét alatt kiszállítva.

Kiemelt funkciók

Pontos hőmérsékletmérés

A SITRANS TS OEM Temperature Sensor jelentős előnyöket kínál a szigetelést és rezgésállóságot igénylő alkalmazásokban, beleértve a gáz, gőz és folyadék pontos hőmérsékletmérését. A különböző szerkezeti tervek jól működnek különböző berendezésekhez több iparágban.

sitrans-ts-oem-precíziós hőmérséklet-mérés-promo-640x480

Kulcsfontosságú iparágak és alkalmazások

Használja ezeket az érzékelőket a hűtőfolyadék elosztó egység (CDU) berendezések adatközpontjaiban.

A HVAC alkalmazások közé tartoznak a folyékony hűtőrendszerek, légkondicionáló egységek, hőcserélő állomások, légcsatornák és keringő vízvezetékek.

Az ipari automatizálás és a gépek alkalmazásai közé tartoznak a sebességváltók, kompresszorok, motorok és fröccsöntő gépek.

sitrans-ts-oem-kulcs-iparok-és-alkalmazások-promóció-640x480

Két fő termékmodell

1. modell: A 7MC586 szögletes csatlakozási hőmérséklet-érzékelő szögletes csatlakozással, rezgésálló kialakítással és IP65 védelmi besorolással rendelkezik

2. modell: Kompakt hőmérséklet-érzékelő 7MC585 jellemzői

Rozsdamentes acél ház, M12 × 1 csatlakozó és IP67 védelmi besorolás.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

Kezdő lépések