Folyamatműszerek brosúrák
Szeretne többet megtudni egy adott Process Instrumentation termékcsaládról? Böngésszen termék- és iparágközpontú brosúráinkból és szórólapokból álló gyűjteményünkben, és fedezze fel teljes folyamatműszeres, elemzési és tömegmérési portfóliónkat.
Kiemelt brosúrák
Termékprospektusok
Vortex áramlás
Áramlásmérés
Coriolis-áramlás
Rögzítő áramlás
- Rögzítő ultrahangos áramlásmérés olajhoz
- Rögzítő áramlás ultrahangos áramlásmérés gázhoz
- Szivárgásérzékelés veszélyes folyadékc
- Rögzíthető ultrahangos gázáram - SITRANS FS-DSL
- Rögzítő ultrahangos áramlás - SITRANS FS-DSL
Mágneses áramlás
Szintmérési útmutató
Folyamatos szint
Nyomás, hőmérséklet, szeleppozicionálók, mérőrendszerek és pneumatika
Nyomás/hőmérséklet
Szeleppozicionálók
Tömegmérés
A tömegmérő rendszer frissítésének öt legfontosabb oka
SIWAREX WT231: A tömegmérési technológia új kompakt osztálya
Pneumatika
Ipari és általános brosúrák
Vegyi és gyógyszeripari
- Növelje vegyipari üzemének hatékonyságát a Siemens digitális ikerjével
- Maradjon versenyképes a gyógyszeriparban digitális megoldásokkal
- Siemens feldolgozási eszközök a gyógyszeripari vízgyártásban
- Új szabványok meghatározása a biztonság és a hatékonyság terén
- Higiénikus környezet és egységes termékminőség fenntartása a Siemens készülékekkel
- SITRANS FS230 Clipp-on Ultrahangos áramlásmérés veszélyes helyekre
- SITRANS FS230 Csipp-on Speciális és technológiai gáz ultrahangos áramlásmérése
- SITRANS FS230: A fogóáramlás új szintjének növelése a gyógyszeripari teljesítmény
Élelmiszer és ital
HVAC
Bányászat, aggregátum és cement
Olaj és gáz
- Középáramú olaj és gáz - Az Ön csővezetéke a feldolgozás átláthatóságához - életciklusú műszermegoldások
- Felfelé irányuló olaj és gáz - Fúrjon le a magasabb jövedelmezőség érdekében - életciklus-megoldások a felfelé irányuló olaj és gáz számára
- Védje az eszközöket és maradjon versenyképes a digitális átalakulással
Víz
- Mert minden csepp számít - Folyamatmérő megoldások teljes skálája vízalkalmazásokhoz
- Költséghatékony megoldások a vízfogyasztáshoz - Folyamatmérés műszerei az i-ben
- Környezet: Víz - Minden csepp víz és minden energiaegység számít
- A szennyvíz folyamatellenőrzése
- A vízfogyasztás költséghatékony kezelése - SITRANS F M MAG 8000 vízmérő megoldásokhoz
- A szivattyú működési energiaköltségeinek csökkentése fejlett szintszabályozókkal
- Mágneses áramlásmérő kiválasztási útmutat
- Világszínvonalú akkumulátormegoldások a pontos vízméréshez gyakorlatilag bárhol
- Siemens feldolgozási eszközök a gyógyszeripari vízgyártásban
- A Siemens digitalizációval lehetséges a biztonságos és hatékony vízellátás
Támogatás
Készen áll a vásárlásra?
Lépjen kapcsolatba velünk
Függetlenül attól, hogy nyomást, hőmérsékletet, áramlást, szintet, súlyt vagy folyamatos gázelemzést szeretne mérni, a Siemens osztályának legjobb műszereit kínálja, amelyek megfelelnek az üzem vagy alkalmazás egyedi igényeinek — a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető globális műszaki támogatási hálózat mellett. Nagy teljesítményű és költséghatékony ipari megoldásaink közé tartoznak a szeleppozicionáláshoz, a folyamatvédelemhez, a rögzítéshez, a vezérléshez, a kommunikációhoz stb.