Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS P320/P420?

A SITRANS P320/P420 kombinálja a nagy pontosságot, a gyors reagálást és a fejlett diagnosztikát a biztonság szempontjából releváns funkciókhoz való távoli hozzáféréssel. A felhasználók az értékeket olvashatnak, konfigurálhatják az eszközöket, karbantartást végezhetnek és támogatják a SIL munkafolyamatokat a vezérlőhelyiségből, csökkentve a helyszíni látogatásokat, a leállásokat és az expozíciót a veszélyes területeken.

Csökkentse a karbantartási költségeket és

Legfeljebb 15 éves bizonyítási intervallumokkal, irányított üzembe helyezéssel és egyértelmű diagnosztikával ezek a távadók csökkentik a szervizelési erőfeszítéseket, a leállásokat és a teljes üzemeltetési költséget.

Megbízható mérés kemény alkalmazásokban

A nagy pontosság, a gyors reakcióidő és a robusztus kialakítás támogatja a stabil mérést a vegyi, petrolkémiai és más igényes iparágakban, ahol a biztonság kritikus fontosságú.

Több mérési feladat kiszolgálása

A nyomásmérő-, abszolút- és nyomáskülönbség kiterjed, és támogatja a szint-, térfogatáram- és tömeg Ez a rugalmasság lehetővé teszi egy adócsalád használatát számos folyamatfeladatban.

Főbb részletek

Pontosság

Akár 0,055% a SITRANS P320 esetében és akár 0,04% a SITRANS P420 esetében

Mérési tartomány

10 mbar és 700 bar között, a verziótól és a mérőcellától függően

Válaszidő és hosszú távú stabilitás

Legfeljebb 105 ms és ≤ 0,125%/5 év

Tanúsítványok/jóváhagyások

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI és mások

Biztonság, diagnosztika és működési feltételek

IEC 61508 a SIL2/3 alkalmazásokhoz, a NAMUR NE107 szerinti diagnosztika és a mért közeghőmérséklet —40°-tól +100°C-ig

Kommunikáció

PROFINET Ethernet-APL felett, 4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbusszal

Kiemelt funkciók

Biztonságosan dolgozzon a vezérlőhelyiségből

A Remote Safety Handling támogatja a konfigurációt, a karbantartást és a SIL-ellenőrzést távolról a vezérlőhelyiségből, csökkentve az expozíciót a veszélyes területeken és lerövidítve az üzembe A legfeljebb 15 éves bizonyítási intervallumok segítenek optimalizálni a szolgáltatási erőfeszítéseket, míg a mérési adatokhoz való könnyű hozzáférés egyszerűsíti a nyomás- és hőmérséklet-berendezések üzemeltetését időigényes helyszíni látogatások nélkül.

Készen áll a digitalizációra

A SITRANS P420 fedélzeti folyamatérték tárolását és trendrögzítését akár 1500 mért értéket kínál. Ez mélyebb betekintést nyújt a felhasználóknak a folyamat viselkedésébe, és támogatja az optimalizálási és karbantartási Lehetővé teszi a trendek időbeli nyomon követését, elősegíti az eltérések korai felismerését, javítja az átláthatóságot, és támogatja a tájékozottabb szolgáltatási tervezést és a folyamatok optimalizálását az üzemben.

Két sárga és kék munkaruhában, fehér kemény kalapban dolgozó áll gyárban; jobb oldali tiszta védőszemüveget visel és laptopot használ.

Intuitív helyi kezelés és diagnosztika

A nagy kijelző és a négy gomb egyszerű helyi beállítást és kezelést tesz lehetővé. A NAMUR NE107 szerinti diagnosztika egyértelmű információt nyújt az eszköz állapotáról, segítve a felhasználókat a problémák gyorsabb azonosításában és a karbantartás hatékonyabb megtervezésében. A SITRANS IQ Guard 24 órás átláthatóságot biztosít a folyamatintegráció, ellenőrzés, diagnosztika, valamint a terepi eszközök és folyamatértékek folyamatos monitorozása terén.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 eredeti -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Növelje a biztonságot a háromszorító kialakítással

Az adó innovatív háromkorlátos kialakítást használ. Ha két akadály meghibásodik, és az érzékelő megsérül, riasztás indul, míg a harmadik akadály segít megakadályozni a gáz kiszáradását. Ezt a magas védelmet veszélyes gázok alkalmazására tervezték, és hozzájárul a személyzet és a berendezések működési biztonságának növeléséhez, még szélsőséges körülmények között is, például túlnyomás vagy korrózió esetén is.

Gyorsítsa a kommunikációt az Ethernet-APL segítségével

A hagyományos terepbusz-technológia határainak leküzdése. A PROFINET az Ethernet-APL segítségével nagysebességű adatátvitelt biztosít 10 Mbit/s sebességgel akár 1000 méteres távolságra egy egyszerű, kétvezetékes infrastruktúrán, amely energiát és adatátvitelt egyaránt szállít. Tervezése szempontjából lényegesen biztonságos, zökkenőmentesen integrálódik a meglévő hálózatokba és a TIA Portal Portálba, csökkentve a telepítés összetettségét, és jövőben biztosítja az üzem digitalizálását.

Fedezze fel, hogyan használják mások a SITRANS P320/P420-at

ESETTANULMÁNY

Biztonságos korszerűsítés a SITRANS P320 segítségével

Vállalat: Linde Gáz

A pontos nyomásmérések kritikusak a teljes elválasztási folyamat szempontjából - két edény, az úgynevezett oszlopok olyan nyomáskülönbséget hoz létre, amely miatt a nitrogén elválik az oxigéntől.

A fémcsővezetékhez csatlakoztatott ipari mérőeszköz 902.16 kijelöli.

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Termék részletek

Brosúra | SITRANS P

Katalógus lap | SITRANS P320/P420

Eszközök és letöltések

SiePortal | SITRANS P320/P420

Képadatbázis | Termékfotók és rajzok

CAx letöltéskezelő | CAx adatok

Videók | Folyamatműszerek

Támogatás

Online támogatás | Összes termék

Online támogatás | Műszaki fórum

Online támogatás | Új támogatási kérelem létrehozása