Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Töltse le a termékbrosúrát innen

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért a SITRANS FMS400 elektromágneses áramlásérzékelő?

A SITRANS FMS400 elektromágneses áramlásérzékelő, amely az áramlásmérési termékekben több mint 40 éves technológiai felhalmozódásra épül, „praktikusabb, gazdaságosabb és intelligensebb” áramlásmérési élményt nyújt.

A mérettartomány DN15 ~ DN600, gumi és PTFE bélésanyagokat tartalmaz öt elektróda anyagopcióval.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Kínában fejlesztették és gyártották

A kínai szabványokat követi, a kínai ügyfélalkalmazásokat célozza meg, megfelel a helyi használati szokásoknak, és megfelel a gyors szállítás iránti ügyfelek igényeinek.

Pontosság és intelligencia

Két mérési pontosságot kínál: ± 0,3% és ± 0,5%. A moduláris kommunikációs technológia több protokollt támogat, beleértve a HART, a MODBUS, a PROFINET, a PROFIBUS DP/PA és az Ethernet/IP protokollt.

Megbízható és tartós

Robusztus érzékelők, teljesen lezárt kialakítással, IP67/IP68 védelmi besorolással és robusztus kialakítással, biztonságos használatra zord körülmények között.

Kiemelt képességek

További források

Használati útmutató

SITRANS FMS400