Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS FM MAG 6000 I/6000 I Ex de?

A feldolgozóipar számára készült MAG 6000 I ± 0,2% pontosságot biztosít a robusztus öntött alumínium IP67-es házban, amely ellenáll a legkeményebb környezeteknek. Az Ex de verzió teljes bemeneti és kimeneti funkciót megőrzi az 1. zóna veszélyes területein — ez kulcsfontosságú előny, ha a robbanásbiztos működés nem veszélyeztetheti a mérési képességet. A beépített kommunikációs modulok, a SENSORPROM automatikus konfiguráció és az integrált kötegvezérlés egyszerűsítik a telepítést.

Főbb előnyök

Biztonságos üzemeltetés veszélyes területeken

Telepítse az Ex de verziót az 1. zóna robbanásveszélyes légkörében, teljes bemeneti és kimeneti funkcióval. A globális tanúsítványok (ATEX, IECEx, CSA) lehetővé teszik a szabványosítást egyetlen platformon a biztonságos és veszélyes zónák között.

Csökkentse a leállási időt gyors cserével

Cserélje ki az adót percek alatt. A SENSORPROM egység automatikusan továbbítja az összes kalibrációs adatot és beállítást az új készülékre — nincs kézi újraprogramozás, nincs gyártási késedelem, nincs szükség szakemberre a helyszínen.

Egyszerűsítse a vezérlést a használatra kész kimenetekkel

Csatlakozzon közvetlenül a vezérlőrendszerhez az első naptól kezdve. Minden egység tartalmaz analóg, impulzus-/frekvenciás és relé kimeneteket — mindegyik galvanikusan elszigetelt —, így extra hardver nélkül figyelemmel kísérheti az áramlást, beindíthatja a riasztásokat és vezérelheti a tételeket.

Főbb részletek

Pontosság

0,2% ± 1 mm/s

Bemenet/kimenet

1 aktuális

1 impulzus/frekvencia

1 relé

Kommunikáció

SZÍV

MODBUS RTU

Profibus PA/DP

DeviceNet

Alapítvány Fieldbus

Kijelző

Háttérmegvilágítás alfanumerikus szöveggel, 3 x 20 karakter

Környezeti hőmérséklet

-20 és 60° C között (-4 és 140° F között)

Jóváhagyások/tanúsítványok

CE, C-tick, CSA; ATEX, IECEx (1/21 zóna, I. osztály, 1. és 2. osztály)

Kiemelt funkciók

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Termék részletek

Eszközök és letöltések

SiePortal | Termék áttekintés

Méretezési és számítási eszközök | Mérési intelligencia

Konfigurátor | Siemens termékkonfigurátor

Képadatbázis | Termékfotók és rajzok

CAx adatok | CAx letöltéskezelő

Videók | YouTube

Támogatás

Online támogatás | Összes termék

Online támogatás | Műszaki Fórum

Online támogatás | Új támogatási kérelem létrehozása