Masszív kialakítás
Az FM MAG 3100 szénacélból (vagy AISI 304) készül, korrózióálló, kétkomponensű epoxi bevonattal vagy AISI 316 L polírozott karimákkal és házzal, hogy szélsőséges mérési elektródákkal ellenálljon a speciális folyamatkörülményeknek.
A SITRANS FM MAG 3100 egy elektromágneses áramlás-érzékelő, amely tökéletesen illeszkedik szinte minden áramlási alkalmazáshoz. Magmérő bélések és elektródák széles választéka biztosítja a különböző folyamatszükségletekhez való alkalmazkodóképességet. Az egyedülálló SensorProm technológia egyszerű, rugalmas üzembe helyezést tesz lehetővé, míg a masszív, teljesen hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot.
A Plug & Play kialakítás kompakt vagy különálló telepítéssel lehetővé teszi az adó egyszerű helyszíni cseréjét és üzembe helyezését. A MAG helyszíni ellenőrzése nyomon követhető tanúsítással egyszerűvé teszi a szervizelést és a diagnosztikát.
Az FM MAG 3100 egy univerzális elektromágneses áramlásérzékelő, béléssel és elektródákkal minden alkalmazáshoz elérhető. Potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való használatra engedélyezték, magas hőmérsékletű változattal, akár 356° F-ig.
Integrált platformunk lehetővé teszi a MAG 5000/6000 adó rugalmas használatát minden termékhez (MAG 5100/3100/1100).
Az FM MAG 3100 szénacélból (vagy AISI 304) készül, korrózióálló, kétkomponensű epoxi bevonattal vagy AISI 316 L polírozott karimákkal és házzal, hogy szélsőséges mérési elektródákkal ellenálljon a speciális folyamatkörülményeknek.
Vezető SensorProm technológiánk kritikus, érzékelőspecifikus adatokat tárol és továbbítja azokat az adónak. Az áramlásérzékelő szintén „melegen cserélhető”, vagy működés közben cserélhető.
A validált kalibrálás biztosítja a pontos áramlásmérést. Minden Siemens áramlásmérőt olyan létesítményekben kalibrálnak, amelyek egyedileg akkreditáltak az ISO/IEC 17025 szerint.