Kétirányú adatcsere engedélyezése
Lehetővé teszi a folyamatos kommunikációt a vezérlőszekrényről a terepi eszközökkel a jobb átláthatóság érdekében.
A Siemens IO-Link egy globálisan szabványosított kommunikációs technológia, amely áthidalja az érzékelők, működtetők és automatizálási rendszerek közötti rést. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes, kétirányú adatcserét a teljes átláthatóság és az intelligensebb műveletek érdekében.
Az IO-Link támogatja a vezérlőszekrény SIMATIC ET 200 rendszereit, valamint az ET 200pro, ET 200eco PN és ET 200AL rendszereket szekrény nélküli telepítésekhez, az IO-Link páratlan rugalmasságot kínál minden környezetben. Az egyszerűsített tervezés, az automatikus paraméterezés és a valós idejű diagnosztika révén csökkenti a leállásokat, csökkenti a költségeket és lehetővé teszi a prediktív karbantartást.
A Siemens IO-Link kulcsa a hatékony, jövőre kész automatizáláshoz és digitalizációhoz.
Valós idejű eszközadatokhoz és diagnosztikához férhet hozzá a problémák korai előrejelzéséhez és a nem tervezett leállások minimalizálásához
A szabványosított vezetékek és az automatikus paraméterezés felgyorsítja a beállítást és csökkenti a hibá
Csökkentse a hardver összetettségét és karbantartási erőfeszítéseit univerzális interfészekkel és egyszerűsített
Lehetővé teszi a folyamatos kommunikációt a vezérlőszekrényről a terepi eszközökkel a jobb átláthatóság érdekében.
Felgyorsítja a cserét és biztosítja a következetes beállításokat kézi beavatkozás nélkül.
Könnyű konfigurációt és felügyeletet biztosít a Siemens mérnöki platformokon keresztül.