Miért Contactors?
A SIRIUS contactors kontaktorokat elektromos hajtások és motorok vezérlésére használják. Robusztusságuk és érintkezési megbízhatóságuk biztosítja a megbízható kapcsolást, lehetővé téve a kompakt vezérlőszekrény kialakítását. A SIRIUS a piac legátfogóbb portfólióját kínálja bármilyen alkalmazásra való áttéréshez.
A SIRIUS contactors portfóliója a következőket tartalmazza:
- Teljesítménykontaktorok motorokhoz
- SYRIUSZ 3RT
- SIRIUS 3RT12 és 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contactors tanúsított F-PLC bemenettel
- Teljesítménytartomány 18,5 kW és 55 kW között
- Teljesítménytartomány 55 kW és 250 kW között
- Contactors egyéb terhelésekhez
- SÍRIUSZ 3RT.3
- SÍRIUSZ 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Kontaktorrelék és miniatűr kontaktorok
- SZÍRIUSZ 3RH2
- 3TG10 teljesítményrelék/miniatűr kontaktorok
- Kontaktor kombinációk
- Kontaktorszerelvények csillagdeltához
- Fordított kontaktor szerelvények