Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az AS-Interface?

Az AS-Interface (AS-i) az érzékelőket és működtetőket a legalacsonyabb terepi szinten csatlakoztatja a vezérlőrendszerhez, így könnyedséget, biztonságot és integrációt biztosít az ipari automatizáláshoz. Ez a nyílt szabvány megfelel az IEC 62026-2 szabványnak.

Számos érzékelő és működtető csatlakoztatása egy központi vezérlőrendszerhez gyakran összetett és költséges. Az AS-i leegyszerűsíti ezt azáltal, hogy költséghatékony adagolót biztosít a PROFINET vagy más terepbusz-rendszerekhez, lehetővé téve az I/O modulok gyors és rugalmas telepítését egy kétvezetékes buszvezetékre a megbízható vezetékezés érdekében.

Főbb előnyök

A műveletek egyszerűsítése

Tapasztalja meg az egyszerűsített műveleteket az AS-Interface segítségével, könnyedén csatlakoztatva az érzékelőket és a működtetőket Növelje a biztonságot a terepi szinten, és zökkenőmentes integrációt érjen el a kiváló vezérlőrendszerekkel a hatékony folyamatok érdekében.

Költségek csökkentése

Csökkentse működési költségeit azáltal, hogy az AS-Interface költséghatékony adagolóként használja a PROFINET vagy más magasabb szintű terepbusz-rendszerek számára. Optimalizálja hálózati infrastruktúráját a gazdaságos hatékonyság és a teljesítmény érdekében.

Takarítson meg a beállítási időt

Könnyen konfigurálja rendszerét a TIA Portal belül, így időt és energiát takaríthat meg. Támaszkodjon egy szabványosított nyitott rendszerre, biztosítva az összes alkatrész megbízható működését tesztelve.

Kiemelt képességek

Kezdje el